全 79 件が検索されました。(61 - 79件を表示)

  • 生産終了品/推奨代替品

    ...奨代替品は生産終了 カムポジショナ増設ユニット 3F88L-E53 2010年3月 生産終了 生産終了案内 カムポジショナ H8PS-32□F 2025年3月 推奨代替品は生産終了 Y92C-30 お問い合わせ プログラミングコンソール 3F88L-P5A 2008年3月 生産終了 生産終了案内 推奨...

  • カタログ

    ...E6C3-AN1E 256P/R 1M E6C3-AN2E 256P/R 1M *1. Standard models are also available with 2-m cables. When ordering, specify the cable length at the end of the model number (example: E6C3-AG5C 360P/R 2M). *2. When connecting to the ...

  • カタログ

    ... sure to read Safety Precautions on page 5. Ordering Information Encoders [Refer to Dimensions on page 5.] Power supply voltage Output configuration Resolution (divisions) 5 to 12 VDC 12 to 24 VDC Open-collector output 256 (8-bit) Connector for ...

  • カタログ

    ...-C (resolution) 2M *1 Example: E6F-AG5C-C 256P/R 2M E6F-AG5C (resolution) 2M Example: E6F-AG5C 256P/R 2M E6F-AG5B (resolution) 2M Example: E6F-AG5B 256P/R 2M *1. The E6F-AG5C-C is designed for connection to Cam Positioners (...

  • カタログ

    ...Y92A-48N Size 96 × 96 mm 72 × 72 mm 48 × 96 mm 48 × 48 mm Applicable OMRON Products Temperature Controller Counter E5@C, E5@N , E5@R , E5@S, E5C2, E5CB H7CX*5, H7CZ*4, H8PS, H7BX, H8BM, H7AN*5, H7CN*4 Timer Digital Panel Meter H3CR, H3CA*3, H5CX*7, H5CZ*6, H5CN*6, H5AN*6 K3HB-X, K3HB-S, K3HB-V, K3HB-H, K3HB-R, K3HB-P, K3HB-C *1 *2 *1. E5@N were discontinued at the end of March, 2017. *2. E5@R were discontinued at the end of March, 2021. *3....

  • 技術解説/使用上の注意事項

    ...ム例) BANK/FUN SET RUN CAM/PRMTR P・CLR ADJ CW CCW SPEED/ON BANK/ FUN POSITION/OFF CAM/ PRMTR CLR SET カムポジショナ・形3F88L ・形H8PS リレ ー 角度検出部・レゾルバ・アブソリュートエンコーダ コントロー ル カムプログラム(バンクNo.2) カムプログラム(バンクNo.3) … … ユーザの機械・装置 ON/ OFF 制御...

  • 技術解説/使用上の注意事項

    ...E6F-AB3C × ○ ○ 形E6F-AB3C-C × × × エンコーダ用別電源必要 エンコーダ用別電源必要 電源/周辺機器 形H8PS 形E6CP-AG5C 形E6C3-AG5C 省エネ支援/環境対策機器 ロータリエンコーダ形式 その 他共通事項 詳細については、各商品のカタログ、マニュアルをご参照の...

  • 生産終了品/推奨代替品

    ...替品 推奨代替品 備考 カムポジショナ増設ユニット 3F88L-E53 2010年3月 生産終了 生産終了案内 カムポジショナ H8PS-32□F 2025年3月 推奨代替品は生産終了 Y92C-30 お問い合わせ 関連情報...

  • 生産終了品/推奨代替品

    ...) 最新版推奨 代替品 推奨代替品 備考 カムポジショナ H8PR-16 2006年3月 生産終了 生産終了案内 カムポジショナ H8PS-16AF 2025年3月 推奨代替品は生産終了 カムポジショナ H8PS-16BF 2025年3月 推奨代替品は生産終了 カムポジショナ H8PR-24 2006年3月 生産...

  • カタログ

    ...あわせて「分解能」をご指定ください。 (例:形E6C2-AG5C 360P/R) :分解能は標準在庫です。 無印のものは受注生産です。 2. 形H8PSと接続される場合は、 形E6C2-AG5C-Cを必ずご使用ください。 E6F-A ◆アクセサリ (別売) 種類 形式 ◎形E69-C08B ◎形E69-C68B ◎形E69-FCA03 カプリング フランジ...

  • 商品情報

    ...:専用アブソリュート型ロータリエンコーダE6CP-A□-CE6C3-A□-CE6F-A□-C入力:カムポジショナのエンコーダ入力カムポジショナH8PS(2025年3月生産終了)カムポジショナに組み込まれたカム式シーケンス制御のファームウェアにより、エンコーダ...

  • 商品情報

    ...ド ご利用規約書 在庫状況 カートに追加しました ホーム > 商品情報 > 商品カテゴリ > コントロール > カムポジショナ > H8PS > 形式仕様一覧 > E5ZE-CBL200 H8PS 出力ケーブル(コネクタタイプ) 形式仕様一覧 マイリストに追加 マイリストに追加済 マイリストは、商...

  • 商品情報

    ...をクリックすると大きくなります ロータリエンコーダ, アブソリュート形, 外形φ50, オープンコレクタ出力, 256P/R, DC12~24V, H8PS接続用コネクタあり, コネクタ接続タイプ, 2m ロータリエンコーダ, アブソリュート形, 外形φ50, オープンコレクタ出力, 256P/...

  • 商品情報

    ...ド ご利用規約書 在庫状況 カートに追加しました ホーム > 商品情報 > 商品カテゴリ > コントロール > カムポジショナ > H8PS > 形式仕様一覧 > Y92A-96B H8PS 硬質ダストカバー 形式仕様一覧 マイリストに追加 マイリストに追加済 マイリストは、商品や形式を...

  • 商品情報

    ...(税別) ¥ 8,050 定格/性能 CAD RoHS/REACH対応状況 規格認証/適合状況 定格/性能 情報更新:2025/09/30 代表使用シリーズ E5AC H8PS 用途 96×96用 CAD ログイン/会員登録いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。 ログイン/会員登録 ダウンロードデータ...

  • 商品情報

    ...ド ご利用規約書 在庫状況 カートに追加しました ホーム > 商品情報 > 商品カテゴリ > コントロール > カムポジショナ > H8PS > 形式仕様一覧 > Y92C-30 H8PS 並列運転用アダプタ 形式仕様一覧 マイリストに追加 マイリストに追加済 マイリストは、商品や形式...

  • 商品情報

    ...ド ご利用規約書 在庫状況 カートに追加しました ホーム > 商品情報 > 商品カテゴリ > コントロール > カムポジショナ > H8PS > 形式仕様一覧 > Y92F-91 H8PS DINレール取りつけ用ベース 形式仕様一覧 マイリストに追加 マイリストに追加済 マイリストは、商品...

  • 商品情報

    ...ド ご利用規約書 在庫状況 カートに追加しました ホーム > 商品情報 > 商品カテゴリ > コントロール > カムポジショナ > H8PS > 形式仕様一覧 > Y92S-41-200 H8PS 出力ケーブル(バラ線タイプ) 形式仕様一覧 マイリストに追加 マイリストに追加済 マイリストは、商...

  • 商品情報

    ....omron.co.jp/product/item/E6CP-AG5C-C_256P_R_2M/ 商品概要ロータリエンコーダ, アブソリュート形, 外形φ50, オープンコレクタ出力, 256P/R, DC12~24V, H8PS接続用コネクタあり, コネクタ接続タイプ, 2m 販売状況 2026/10/19 00:00 情報更新 販売状況 販売中 機種区分 標準在庫機種...