全 87 件が検索されました。(61 - 80件を表示)
- 商品情報
...-P5AY-40はこちら) 関連FAQ 形E5LD、形E5LCシリーズのリード線長を教えてください。防水タイプの温度センサはありますか? E5LC、E5LDの測温体部分を水没しても問題ありませんか? - 製品に関するFAQ | オムロン制御機器...
- 商品情報
...文方法を教えてください。また、緊急時の対応は可能ですか?テスト機を借りたい。どのように依頼すればよいですか? E5LD、E5LCシリーズのリード線長を教えてください。 - 製品に関するFAQ | オムロン制御機器...
...検索結果 | オムロン制御機器 検索結果 E5LD ホーム > 検索結果 現行品及び受注終了品の詳細情報の検索、カタログ・マニュアル・CAD・ソフトウェアのダウンロードができます。 検索機能の使い方 商品/カテゴリ 改善・活用事例集 技術解説 製品に関す...
- 推奨代替品ガイド
...デジタルサーモ 形E5LDシリーズ一部商品、オプション品(取り付け金具)形Y92H-12、形Y92H-13 生産終了のお知らせ プロダクトニュース 生産終了商品のお知らせ 発行日 2022 年 3 月 1 日 No. 2022049C 温度調節器(デジタル調節計) デジタルサーモ 形...
- 推奨代替品ガイド
...デジタルサーモ 形E5LCシリーズ、形E5LDシリーズ一部商品 生産終了のお知らせ プロダクトニュース 生産終了商品のお知らせ 発行日 2020 年 3 月 2 日 No. 2020057C 温度調節器(デジタル調節計) デジタルサーモ 形E5LCシリーズ、形...
- 推奨代替品ガイド
...デジタルサーモ 形E5LD-714C 生産終了のお知らせ 訂正再発行 プロダクトニュース 生産終了商品のお知らせ 発行日 2019 年 7 月 1 日 No. 2019037C(2) 温度調節器(デジタル調節計) デジタルサーモ 形E5LD-714C 生産終了のお知らせ ≪お断りとお願い≫ 2019年3月発行...
- カタログ
...[-] E5LD データシート デジタルサーモ E5LD CSM_E5LD_DS_J_2_12 マイコン内蔵の高精度なデジタルサーモ • マイコンによる高精度 (0.1℃単位)な温度制御。 • 制御する機械に合わせて、調節感度を調整可能。 • 省エネ運転に便利な設定値シフト機能、 運転停止...
- マニュアル
...[0667824-0A] E5LD デジタルサーモ 取扱説明書...
- マニュアル
...[Y8021-10022A] E5LD デジタルサーモ 取扱説明書(日/英語)...
- カタログ/マニュアル訂正
...オムロン 第16版 CD-ROM版』(2003年7月発行) (カタログ番号 SAOO-006A) ■掲載箇所 『電子温度調節器 総合カタログ 2003』 96ページ形E5LD 形式構成 ■形式基準 『電子温度調節器 総合カタログ 2003』 100ページ形E5LC 形式構成 ■形式基準 『ベスト制御機器オムロン 第16版 CD-ROM...
- 生産終了品/推奨代替品
...E5E3, E5F3 E5E4 E5E4-9A E5EF-A E5EF-B E5EH E5EK E5EL E5ER E5ER-T E5ES, E5ES-H E5EV E5GN E5H E5H5 E5K E5KN E5L-A□ / AS□ / AX□ / B□ / BS□ / BX□ E5LD E5M E5P E5RA E5T E5ZC, E5ZC-A E5ZD / E5ZD-V E5ZD-8F E5ZD-SDL E5ZE E5ZE-8□D1□B E5ZE-8□D1□B-V2 E5ZN E5ZN-DRT E5□J E5□X E5□X-L / -M E6A E6B E6C-A E6C-C E6C-M E6C-N E6C2-A E6G E6J-A E6L E7A E7B E7E E7M E80 E8AA E8B E8C, E8CA E8CC E8EB E8F E8F2 E8MS, E8M E8Y E8Y-...
- 生産終了品/推奨代替品
...E5E3, E5F3 E5E4 E5E4-9A E5EF-A E5EF-B E5EH E5EK E5EL E5ER E5ER-T E5ES, E5ES-H E5EV E5GN E5H E5H5 E5K E5KN E5L-A□ / AS□ / AX□ / B□ / BS□ / BX□ E5LD E5M E5P E5RA E5T E5ZC, E5ZC-A E5ZD / E5ZD-V E5ZD-8F E5ZD-SDL E5ZE E5ZE-8□D1□B E5ZE-8□D1□B-V2 E5ZN E5ZN-DRT E5□J E5□X E5□X-L / -M E6A E6B E6C-A E6C-C E6C-M E6C-N E6C2-A E6G E6J-A E6L E7A E7B E7E E7M E80 E8AA E8B E8C, E8CA E8CC E8EB E8F E8F2 E8MS, E8M E8Y E8Y-...
- カタログ/マニュアル訂正
...、 111、126、142、157 F39-PJ□ Webサイト F39-PTR C-257 E5ZN Webサイト EST2-2C-MV4 E5ZN-DRT Webサイト ESTT E69-□ 854、894 EE-1017(-R) E5LD E63-WF F39-PTJ 1445 1415 1384、1390、1413 1415 1383、1389、1412 1445 960 EW700-M20L 1814 964 F39-TC5□ EW700-P40L 1825 F3SJ-A 1408 EWS-DE10 1836 F3SJ-B 1387 E69-1 912、966 E69-2 916、920、924、928、932、 940、946、954、966 E69-C□B 912、916、920、924、928、 932、940、946、954、964 E69-C□...
...セレクション エコノミータイプ シリーズ名 形E5C2 形E5L 電子温度調節器 電子サーモ 形式商品名称 形E5LD 形E5LC デジタルサーモ 外観 ・アナログ簡単設定特長 サイズ (mm) ・小型サイズのローコスト・比例(P)動作+リセット調整 前面(W×H) 奥行き(D) 48×48 ※アダ...
- 商品情報
...注意ください。)●E5L-Cパラメータで設定しますが、形E5□C等とは操作方法が異なります。詳細はカタログをご覧ください。●E5LD設定による切替はできません。形式ごとに決まっています。・加熱:形E5LD-□・冷却:形E5LD-□C■お願い設定パラメータの詳細、操作...
- 商品情報
...さい。■ 制御停止中の出力下表はRUN/STOPの設定がある場合です。RUN/STOPの設定のない機種(形E5CB、形E5CS、形E5CSV、形E5L-A、形E5L-C、形E5C2、形E5LD)の電源OFF時の動作は、(表3)をご覧ください。 種類出力制御出力□割付補助出力□割付(高機能設定レベル)制御停止中の出...
- 商品情報
... 項目一覧対象機種定値制御タイプ考えられる原因と対策(表1)形E5□C 形E5□N(高機能タイプ)形E5CS 形E5CSV 形E5CB 形E5L 形E5LC 形E5LD 形E5C2 形E5□N(ベーシックタイプ) *1 *2形E5□R *3制御を開始する方法(表2)プログラム制御タイプ考えられる原因(表...
- 商品情報
...ださい。(表2) 一般的な温度センサ・保護管のみであれば、ほとんどの機種で水没させて使用することができます。(形E5LC、形E5LDシリーズの付属サーミスタなどは、常時水没での使用はできません。)ただし、スリーブ部分(かしめ部分)は防水性があ...
- 商品情報
...点補正はできません。・形E5□Rシリーズ、形E5□R-Tシリーズ ⇒2点補正を行ってください。・形E5L-Aシリーズ、形E5LCシリーズ、形E5LDシリーズ、形E5C2シリーズには補正機能はありません。■お願い設定パラメータの詳細、操作手順等については、商品情報...
- 商品情報
...きません。・形E5CS、形E5CSVシリーズ、形E5CBシリーズは、2点補正はできません。1点補正のみです。・形E5Lシリーズ、形E5LCシリーズ、形E5LDシリーズ、形E5C2シリーズには補正機能はありません。 *1 形E5□D、形E5□Cシリーズは、「PV入力補正値」「PV傾き補正係数」の両...