全 110 件が検索されました。(61 - 80件を表示)

  • 生産終了品/推奨代替品

    ...E2E-X□P E2EF E2EM E2ES E2EV E2FM E2M E2MP E2Q2 E2R E2SS E2V-X□ E32-HB04, E3X-DAT□-S E39-VX E3A E3A-M / -Z E3A2, E3A3 E3B E3C-L11M E3C-LDA E3C-T1 E3C-VS / VM E3D-M / -Y E3E E3E2 E3F E3F2 E3FS E3G E3G-L1 / L3 E3H E3HF, E3HS, E3HT, E3HC E3HQ E3L E3M, OC E3M-V E3M2 E3MC E3ML E3N E3R E3S-5E4S-45 E3S-B E3S-CD63 / 68 E3S-CR62 / 67 E3S-G E3S-GS / VS E3S-LS E3S-LS3C1D / LS3RC4 E3S-LS5 E3S-X, E32-TA50 / DA50 E3S-X2 E3S-X3 E3SA E3S(...

  • 推奨代替品ガイド

    ...-S 推奨代替商品形E3X-DRT21-S VER.3 変更はありません。 定格/性能生産終了予定商品形E3X-DRT21-S 項目 形E3X-DA□-S 形E3C-LDA□ 形E2C-EDA□ 推奨代替商品形E3X-DRT21-S VER.3 ファイバセンサ 形E3X-DA□-S (DA7、DA9接続可能) アンプ分離レーザセンサ 形...

  • 技術解説/使用上の注意事項

    ...て取りつける場合、相互干渉防止機能付センサをご使用ください。 センサ10個以内なら............... アンプ分離光電センサ 形E3C-LDA□N ただし、条件により異なりますので各商品の定格/性能を参照ください。 2個以内なら ............... アンプ内蔵光電(透過形は除...

  • カタログ/マニュアル訂正

    ...-K□ E39-VA E39-Z12-1 400 308、403 217、232、403 403 309、403 Webサイト 118、182、705 1551、1555 E2EY 660 E3C D4GS-N 1620 E2EZ 652 E3C-LDA D4GS-NK□ 1620 E2F 664 E3FS D4JL 1582 E2FM 624 E3G 328 D4JL-K□ 1585 E2FQ 670 E3JK 362 D4JL-SK40 1582 E2J 786 E3JM 362 D4MC 1223 E2K-C 760 E3S-C 340 D4N 1694 E2K-F 774 E3S-CL 350 D4NH 1627 E2K-L 778 E3S-LS3□ 358 D4NL 1568 E2K-X 768 E3T D4NS 1605 E2KQ-X 782 D4NS-SK 1605 E2MP...

  • カタログ/マニュアル訂正

    ...け板 (粘着テープ面) t0.5 2-R1.55 注.反射板、取りつけ板各1枚が1セットになっています。 該当箇所: 86ページ 形E3C-LDA デジタルアンプ分離光電センサ(レーザタイプ) 「種類/標準価格」の標準在庫マークを追加 モバイルコンソール(別売) 形式 ◎ 形E3X-...

  • カタログ/マニュアル訂正

    ...ビニール絶縁シールド平行コードシースシールド 形E3C-DS5W 形E3C-VS7R 形E3C-VM35R ポリエチレン導体芯線7/φ0.18 形E3C-LDA (102ページ) 2 代替コード ビニール絶縁シールド平行コード 2芯シールド・ビニールコード (平行線) がない場合シールドは、 1芯...

  • カタログ/マニュアル訂正

    ...を追加】 25 20 φ6 レンズ (2×10) (PMMA) 光ファイバφ2.2 102 レンズ (2×10) (PMMA) 光ファイバφ2.2 CADデータ 形E3C-LDA 特長 【商品写真を変更】 20 2,000 *1. 材質:耐熱ABS *2. シールスリット幅0.5㎜/1㎜ (各2枚) 付属 形E3X-DA-S/MDA 定格/性能 【保護構造を変更】 25 φ6 2,000 71 光軸 27 *1. 材質:...

  • 商品情報

    ...頭文字とするものは、以下の 32 商品です。 E39-L / -S / -R E39-L93□ / L150 / L151 / L98 E39-VA E3AS-HFシリーズ E3AS-HL / F / L シリーズ E3C E3C-LDA□N E3FA E3JK E3JM E3NC E3S E3S-A E3S-C E3S-CL E3S-DB E3S-DC E3S-GS3□4 E3S-LS3□ E3S-R E3T E3Z E3Z-G E3Z-LS E3Z-LT / LR / LL E3Z-□-IL□ E3Z-□-UL E3ZM E3ZM-B E3ZM-C E3ZM-V E3ZR-C 関連情報 共通 生産終...

  • 商品情報

    ...E3NW-DS ページ先頭へ戻る 形式・組み合わせ EMC指令 低電圧指令 機械指令 形E39-VA ○ 対象外 対象外 形E3AS-HF6000/HL/F/L 形E3C-LDA□□N 形E3C-L□□□N 形E3FA 形E3FB 形E3JK(NEW) ○ 形E3JM 形E3NC-L 対象外 形E3NC-S 形E3RA 形E3RB 形E3S-C 形E3S-CL 形E3S-DB 形E3S-DC 形E3S-LS3□ 形E3S-R 形E3T 形E3Z/E3Z-□-UL 形E3Z-□-...

  • カタログ

    ...1 Note: Applicable sensor (mounting pitch on sensor side) E3Z pre-wired model (25.4) E3X-ZV/MZV E3NX-CA E3NX-FA E3NX-MA E3NC-LA E3NC-SA E2CY-SD E9NC-TA E3X-NA E3C-LDA@N E3Z pre-wired model (25.4) 16 E3NC-LH02 E3NC-LH01 E3NC-SH250H E3NC-SH250 E3NC-SH100 E3NC-SH250H E3NC-SH250 E3NC-SH100 17 E3NC-LH03 Applicable models that appear shaded come with the Mounting Brackets at left as accessories. 3 E39-L/E39-S/E39-R Slits E39-S39 E39-S61 E39-S63 E39-S64 E39-S65A E39-S65B E39-S65C E39-...

  • カタログ

    ...Photoelectric Sensor with Separate Digital Amplifier (Laser-type) Photoelectric Sensor with Separate Digital Amplifier (Laser-type) E3C-LDA@N Variable Laser Beam for Spot, Line, or Area Detection • Long-distance detection (diffuse reflective: 1 m, retro-reflective: 7 m). • Beam shape selectable from spot, line, and area types to match various applications. • Adjustable spot diameter. • Adjustable optical axis. Refer to Safety Precautions on page 8. For the most recent information on models that have been certified for safety standards, refer to your OMRON website. Features Diffuse Reflective Model Provide ample long-distance detection of 1,000 mm. Three beam types ...

  • 技術解説/使用上の注意事項

    ...て取りつける場合、相互干渉防止機能付センサをご使用ください。 センサ10個以内なら............... アンプ分離光電センサ 形E3C-LDA ただし、条件により異なりますので➜各商品の定格/性能を参照ください。 2個以内なら ............... アンプ内蔵光電 (透過形は除く)形...

  • 技術解説/使用上の注意事項

    ...が可能・投・受光部とアンプユニットの間の信号線が、ノイズの影響を受けやすい・代表機種 (アンプユニット) :形E3NC、形E3C-LDA、形E3C (3) 電源内蔵形電源部まで投光器、受光器に含めて一体化したものです。 スイッチ (1) アンプ分離形投光部と受光部...

  • 商品情報

    ...が可能 投・受光部とアンプユニットの間の信号線が、ノイズの影響を受けやすい 代表機種(アンプユニット):形E3NC、形E3C-LDA□N、形E3C (2)アンプ内蔵形 電源部以外を一体としたもの。(透過形は投光部を含む投光器と、受光部、増幅部、制御部を含む受...

  • カタログ

    ...Use the E3X-MC11-SV2 Mobile Console for E2C-EDA-series Amplifier Units. Other Mobile Consoles, such as the E3X-MC11, cannot be used. Sensor Head and Amplifier Unit Connection Be sure to use only specified Sensor Head and Amplifier Unit combinations. The ...

  • カタログ

    ...アンプユニットの組み合わせについてセンサヘッドとアンプユニットは、指定の組み合わせでご使用ください。 「形E3C-LDAシリーズ デジタルアンプ分離光電センサ *1」との互換性はありません。 本製品とこれらのシリーズを組み合わせて...

  • カタログ

    ....) ∗3 The communications function and mutual interference prevention function are disabled if detection is set to Super-high-speed mode. ∗4 Mutual interference prevention is enabled if Amplifier Units are connected together. It is also enabled in the same way if E3X-DA-S-series Units and ...

  • カタログ

    ... and mutual interference prevention function are disabled if the detection mode is set to Super-high-speed mode. *5. Mutual interference prevention is enabled if Fiber Amplifier Units are connected together. It is also enabled in the same way if E3X-DA-S-series Units and ...

  • カタログ

    ...機能は無効となります。 *5. ファイバアンプを連結した場合、相互干渉防止機能は有効です。 形E3X-DA-Sシリーズ、形E3C-LDAシリーズの混在使用でも同様に有効です。 また、パワーチューニングを有効にした場合は、相互干渉防止機能は6台まで...

  • カタログ

    ...) 配線は 左から順番にファイバセンサ: : : レーザセンサ : 近接センサ : 形E3X-NA 形E3X-DA-S/MDA 形E3X-DAC-S 形E3C-LDA 形E2C-EDA Application 汎用ファイバヘッドに対応 ファイバセンサならでは多彩な小型ヘッド 長距離タイプ形E32-L15 長距離タイプ形E32A09 29mm 汎用タイ...