全 74 件が検索されました。(61 - 74件を表示)

  • マニュアル

    ... mA 600 mA max. CQM1-LSE01 CQM1-LSE02 CQM1-TC00j/10j CQM1-TC20j/30j CQM1-G7M21 (Master) 380 mA 450 mA 220 mA 190 mA 250 mA CQM1-G7N11/01 Expansion Master 80 mA CQM1-SRM21 CQM1-DRT21 180 mA 80 mA DC Input Units AC Input Units Contact Output Units Transistor Output Units Triac Output Unit Sensor Unit Linear Sensor Interface U i Unit Temperature Control Units G730 Interface Units CompoBus Units The total current consumption of the components in a PC must be less than the capacity of the Power Supply Unit being used. For example, a ...

  • マニュアル

    ...13: 1101 2: 0010 6: 0110 10: 1010 14: 1110 3: 0011 7: 0111 11: 1011 15: 1111 Note The Long-distance Communications Mode can be used only when connected to one of the following Master Units: C200HW-SRM21-V1, ...

  • マニュアル

    ...13: 1101 2: 0010 6: 0110 10: 1010 14: 1110 3: 0011 7: 0111 11: 1011 15: 1111 Note The Long-distance Communications Mode can be used only when connected to one of the following Master Units: C200HW-SRM21-V1, ...

  • マニュアル

    ...-speed Communications Mode (See note.) HOLD ON: Retain inputs when a communications error occurs. OFF: Clear inputs when a communications error occurs. Note The Long-distance Communications Mode can be used only when connected to one of the following Master Units: C200HW-SRM21-V1, ...

  • マニュアル

    ...linear sensors and convert the measurements to numeric data for comparative decision processing. Standard type CQM1-LSE01 1 word 1 word With monitor output (–9.999 V to 9.999 V). CQM1-LSE02 1 word 1 word ...

  • マニュアル

    ... when pin 1 is OFF.) When DIP switch pin 1 is ON and the following masters are connected, the Sensor Communications Error Flag and Sensor Communications Flag are not synchronized with the ON/OFF data for Units 1 to 8. • C200HW-SRM21 (pre-version 1) and ...

  • ...アル SCCC-308 形 CS1W/CJ1W/C200HW 形 DRT1/DRT2 形 GT1 形 CVM1 DeviceNet ユーザーズマニュアル SCCC-307 形 C200HW-SRM21-V1 形 CS1W-SRM21 形 CJ1W-SRM21 形 CQM1-SRM21-V1 形 SRT1/SRT2 CompoBus/S ユーザーズマニュアル SBCC-404 形 C200H-RM001-PV1 形 C200H-RT001/002-P 形 B500-I/O C200H リモート I/O 関連ユニット(光タイプ),リモート I/O 親局ユニッ...

  • ...アル SCCC-308 形 CS1W/CJ1W/C200HW 形 DRT1/DRT2 形 GT1 形 CVM1 DeviceNet ユーザーズマニュアル SCCC-307 形 C200HW-SRM21-V1 形 CS1W-SRM21 形 CJ1W-SRM21 形 CQM1-SRM21-V1 形 SRT1/SRT2 CompoBus/S ユーザーズマニュアル SBCC-404 形 C200H-RM001-PV1 形 C200H-RT001/002-P 形 B500-I/O C200H リモート I/O 関連ユニット(光タイプ),リモート I/O 親局ユニッ...

  • ...アル SCCC-308 形 CS1W/CJ1W/C200HW 形 DRT1/DRT2 形 GT1 形 CVM1 DeviceNet ユーザーズマニュアル SCCC-307 形 C200HW-SRM21-V1 形 CS1W-SRM21 形 CJ1W-SRM21 形 CQM1-SRM21-V1 形 SRT1/SRT2 CompoBus/S ユーザーズマニュアル SBCC-404 形 C200H-RM001-PV1 形 C200H-RT001/002-P 形 B500-I/O C200H リモート I/O 関連ユニット(光タイプ),リモート I/O 親局ユニッ...

  • ...ーザーズマニュアル 形 DRT1/DRT2 形 GT1 形 CVM1 SCCC-307 形 C200HW-SRM21-V1 CompoBus/S ユーザーズマニュアル 形 CS1W-SRM21 形 CJ1W-SRM21 形 CQM1-SRM21-V1 形 SRT1/SRT2 SBCC-404 形 C200H-RM001-PV1 C200H リモート I/O 関連ユニット(光タイプ),リモート I/O 親局ユニット,リモート I/O 子局ユニ 形 C200H-RT001/002-P ット、光...

  • ...ーザーズマニュアル 形 DRT1/DRT2 形 GT1 形 CVM1 SCCC-307 形 C200HW-SRM21-V1 CompoBus/S ユーザーズマニュアル 形 CS1W-SRM21 形 CJ1W-SRM21 形 CQM1-SRM21-V1 形 SRT1/SRT2 SBCC-404 形 C200H-RM001-PV1 C200H リモート I/O 関連ユニット(光タイプ),リモート I/O 親局ユニット,リモート I/O 子局ユニ 形 C200H-RT001/002-P ット、光...

  • ...ーザーズマニュアル 形 DRT1/DRT2 形 GT1 形 CVM1 SCCC-307 形 C200HW-SRM21-V1 CompoBus/S ユーザーズマニュアル 形 CS1W-SRM21 形 CJ1W-SRM21 形 CQM1-SRM21-V1 形 SRT1/SRT2 SBCC-404 形 C200H-RM001-PV1 C200H リモート I/O 関連ユニット(光タイプ),リモート I/O 親局ユニット,リモート I/O 子局ユニ 形 C200H-RT001/002-P ット、光...

  • ...力 4 点 アナログ出力ユニット CQM1-DA021 アナログ出力 2 点 CJ1W-DA021 アナログ出力 2 点 CompoBus/S マスタユニット CQM1-SRM21-V1 CJ1W-SRM21 DeviceNet I/O リンクユニット CQM1-DRT21 CJ1W-DRM21 (スレーブ機能を使用) 温度調節ユニット CQM1-TC001 熱電対入力/Tr(NPN)出力/2 ループ CJ1W-TC003 熱電対入力/...

  • 商品情報

    ...能付きプログラマブルスレーブ CPM2C-S1□0C-DRTを使用することで、I/Oリンク機能を実現できます。CompoBus/Sのマスタユニット CQM1-SRM21(-V1)でCompoBus/Sのシステムを構成されている場合は、CJシリーズのCompoBus/Sマスタユニット CJ1W-SRM21か、CPM2CのCompoBus/Sマスタ機能付...