全 44876 件が検索されました。(61 - 80件を表示)

  • 商品情報

    ...ークの帯電量と管理しきい値を表示。十字キー操作で、設定・入力は非常に簡単。 離れたところでも検出可能 形ZX-XC□A(別売)を使えば、2m、5m、9mまでのケーブル延長が可能です。 業界最高レベルの長距離・高精度測定 形ZJ-SDは、形ZX変位センサと...

  • 商品情報

    ...から832Kワードまでを品揃え。 システム全体でリアルタイム性を追求 CPUユニットの演算性能だけでなく、20μsの高速A/D変換のアナログ入出力ユニットなど、応答性能を追求した新しいユニットを追加しました。さらに、それらユニットに...

  • 商品情報

    ...ます。 液体レンズは電圧印加により水と油の形状を変え、光を屈折させることで焦点位置を自在に変えられます。(右図a) さらにV430-Fのコード探索アルゴリズムにより的確に対象物に焦点を合わせます。(右図b) メニュー 商品の特長 形式/...

  • 商品情報

    ...一時的な自動保留。」 注. ミューティングコントローラ形F3SP-U2Pは、ワークの通過と人体の通過をミューティングセンサA、Bの検出タイミングの違いで判別します。   ミューティングセンサA、Bは、人体の通過によって双方がしゃ光されるこ...

  • 商品情報

    ...に加え、2Eタイプも選択できます フィンガープロテクション対応の端子カバーを標準装備(フレームサイズは、形J7TL-A(2)~形J7TL-C(2)のみ) リセット方式は手動、自動の切換え可能 メニュー 商品の特長 形式/種類 定格/性能 外形寸法 ダウンロー...

  • 商品情報

    ...にする、高速カウンタ入力変化量の測定が可能 ・外部割込み入力や、カウンタ設定一致から0.1ms以内で出力が可能 ・A/D変換50μs、D/A変換50μsの高速なアナログ入出力制御が可能 メニュー 商品の特長 形式/種類 定格/性能 形式仕様一覧 外形寸...

  • 商品情報

    ...入・品質判定され、終了後はセットした位置にターンバックします。基板セットにかかる時間と手間を減らしました。 A / B面切替えモード ボタンひとつで基板のA面、B面のプログラム切替えが可能。スムーズな判定が行えるため、より一...

  • 商品情報

    ...応時のハンディ型オシロスコープとしても、幅広く活用できます。 高精度収集を実現 アナログ入力には、16ビットA/Dコンバータを採用し、入力信号を高精度収録します。 小さな信号変化も見逃しません。 入力チャネル同時サンプリング...

  • 商品情報

    ...ドに近いことによる不良事例 この事例はSOPにブリッジ不良が発生しています。 Q-up Viewerは実画像とレジスト、シルク、A 、B面パターン、内層、実装図マスクなどCAD情報を選択して表示が可能です。 メニュー 商品の特長 形式/種類 定格/性能 外形...

  • 商品情報

    ...イプ)/商品の特長 | オムロン制御機器 CJ1W-ADG41 2024年03月 受注終了 CJシリーズ アナログ入力ユニット(高速タイプ) 超高速A/D変換とバッファリング機能で高精度なアナログ制御を実現、製品の品質向上にお役立ちします FAシステム機器,プロ...

  • 商品情報

    ...ョン 検査中に自動で撮像系のキャリブレーションを実施できます。これにより常に正確な検査が実施できます。 A/B面検査 A面/B面を切り替えながら検査できます。 メニュー 商品の特長 形式/種類 定格/性能 外形寸法 ダウンロード資料...

  • 商品情報

    ...い。 メニュー 商品の特長 形式/種類 定格/性能 形式仕様一覧 外形寸法 ダウンロード資料一覧 新開発のA.F.C.S(Air Flow Control System)構造により、ファンの気流を無駄なく制御し、発生させたイオンを効率よく対象物へ搬送することで、クラス最高の高...

  • 商品情報

    ... AC250V 15A(抵抗負荷)が開閉可能な交流負荷開閉形も品揃え • 接点構成は1a、1a1bを品揃え • 1a1b仕様は接点溶着の検出が可能(a接点溶着時、b接点は0.5mm以上を確保します) • 動作表示灯、テストボタン内蔵形も品揃え • RoHS指令に適合 • UL、IEC(TÜV認定)規格...

  • 商品情報

    ...MOS FETリレー アナログ信号開閉用途に適した小型汎用MOS FETリレー。光絶縁で入出力間耐電圧AC2.5kV この商品は形G3VM-□A□/ □D□/ □B□/ □E□に統合掲載いたしました。 この商品は形G3VM-□A□/ □D□/ □B□/ □E□に統合掲載いたしました。...

  • 商品情報

    ... > プリント基板用リレー > MOS FETリレー > 汎用タイプ > G3VM-351A / D MOS FETリレー 負荷電圧350Vをシリーズ追加 この商品は形G3VM-□A□/ □D□/ □B□/ □E□に統合掲載いたしました。 この商品は形G3VM-□A□/ □D□/ □B□/ □E□に統合掲載いたしました。...

  • 商品情報

    ... FETリレー アナログ信号の開閉に適したMOS FETリレー。負荷電圧400Vシリーズもラインナップを充実 この商品は形G3VM-□A□/ □D□/ □B□/ □E□に統合掲載いたしました。 この商品は形G3VM-□A□/ □D□/ □B□/ □E□に統合掲載いたしました。...

  • 商品情報

    ...アナログ信号開閉用途に適した4ピンタイプのMOS FETリレー。1b(1極ノーマリー・オン)接点タイプ。 この商品は形G3VM-□A□/ □D□/ □B□/ □E□に統合掲載いたしました。 この商品は形G3VM-□A□/ □D□/ □B□/ □E□に統合掲載いたしました。...

  • 商品情報

    ...張可能です。 温度・電圧など多チャネルマルチ計測が必要な自動車のデータロギングに有効です。 自動車部品第1種A種相当の耐振性を実現しているので、データ収集時の振動や衝撃にも安心してご使用いただけます。 ●大容量4GBフラッ...

  • 商品情報

    ...MOS FETリレー アナログ信号開閉用途に適したMOS FETリレー。入出力間耐電圧AC2.5kV、高開閉電流対応 この商品は形G3VM-□A□/ □D□/ □B□/ □E□に統合掲載いたしました。 この商品は形G3VM-□A□/ □D□/ □B□/ □E□に統合掲載いたしました。...

  • 商品情報

    ... > プリント基板用リレー > MOS FETリレー > 汎用タイプ > G3VM-351B / E MOS FETリレー 負荷電圧350Vをシリーズ追加 この商品は形G3VM-□A□/ □D□/ □B□/ □E□に統合掲載いたしました。 この商品は形G3VM-□A□/ □D□/ □B□/ □E□に統合掲載いたしました。...