全 72 件が検索されました。(61 - 72件を表示)
- マニュアル
...Modbus-RTU 2804 hex Modbus-RTU command Modbus-RTU command is sent to serial port after its header is removed. Modbus-RTU command Modbus-RTU Slave-compatible device (including OMRON 3G3MX2, 3G3RX, and 3G3JX...
- カタログ
...シリーズに 省スペース 50 40 モータ 76% 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 風量[流量] (%) 240㎜ 形 3G3JX-A2002∼7の例 一定速で運転中のインバータ出力電力 盤に複数台を取り付ける場合、インバー 標 準で 搭 載されています。 これにより、 が最小となるように自動調節。...
- カタログ
...www.fa.omron.co.jp 15 NS Series オムロン インバータとの接続シリーズ 通信用ユニット 3G3MX2-V1 本体RS-485端子使用 3G3JX 本体RS-485コネクタ使用 3G3RX-V1 本体RS-485端子使用 接続形態 RS-485 (2線式) 1:N オムロン 温度調節器との接続以下の温度調節機器がNSシリ...
- カタログ
... supported. *4. Sysmac Studio version 1.02 or higher (CX-Designer version 3.41 or higher) is required. 16 No NS Series Connectable Inverters Series 3G3MX2-V1 Communication Unit Connection (Use the RS-485 terminal on the Inverter) ...
- マニュアル
...さい。 けがをする恐れがあります。 CX-Drive から運転操作をするときは、軸番号をよく確認してから行ってください。 3G3JX/MX/RX は、周波数指令(A001)がオペレータのときは、CX-Drive の接続時にインバータを運転にしないでください。 モータ速度に影響が...
- マニュアル
...さい。 けがをする恐れがあります。 CX-Drive から運転操作をするときは、軸番号をよく確認してから行ってください。 3G3JX/MX/RX は、周波数指令(A001)がオペレータのときは、CX-Drive の接続時にインバータを運転にしないでください。 モータ速度に影響が...
- マニュアル
...い。 けがをするおそれがあります。 CX-Drive から運転操作をするときは、軸番号をよく確認してから行ってください。 3G3JX/MX/RX は、周波数指令 (A001) がオペレータのときは、CX-Drive の接続時にインバータを運転させないでください。 モータ速度に影響が...
- マニュアル
... in the following section. Please read the relevant Inverter or Servo manuals carefully and be sure you understand the information provided before setting up or using an application for a drive. Drive type Inverters Servomotors/ Servo Drives Manual Name SYSDRIVE JX Series Models ...
- マニュアル
... to read the precautions provided in the following section. Please read the relevant Inverter or Servo manuals carefully and be sure you understand the information provided before setting up or using an application for a drive. Drive type Inverters Manual Name SYSDRIVE JX Series Models ...
...インバータ機能/仕様一覧セレクションシリーズ項目 JXシリーズ MX2シリーズV1タイプ RXシリーズV1タイプ 3G3JX 3G3MX2-V1 3G3RX-V1 形式 外観 電源/容量 制御方式 三相200V 0.2∼7.5kW 0.1kW∼15kW(CT) 0.4∼55kW (CT) 三相400V 0.4∼7.5kW 0.4kW∼15kW(CT) 0.4∼132kW (CT) 単相/三相200V 0.2∼...
- 商品情報
...FAQ00834 RS485を使った通信が可能な機種は、次のシリーズがございます。 ・形3G3MX2-V1シリーズ・形3G3RX2シリーズ・形3G3RX-V1シリーズ・形3G3JXシリーズ ・形3G3JEシリーズ 形3G3MX2-V1シリーズ、形3G3RX2シリーズ、形3G3RX-V1シリーズ、形...
- 商品情報
...報 インバータ3G3MX2-V1 多機能型小型インバータ MX2シリーズV1タイプ3G3RX2 高機能型汎用インバータインバータ - 受注終了品?3G3JX 簡易型小型インバータ JXシリーズ3G3MX 多機能型小型インバータ SYSDRIVE MXシリーズ3G3MX2 多機能型小型インバータ MX2シリー...