全 7206 件が検索されました。(7141 - 7160件を表示)

  • 商品情報

    ...作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm(誤動作1ms以内) 03 一般用基本スイッチ Z-01HD55-B https://www.fa.omron.co.jp/product/item/Z-01HD55-B/ 耐衝撃 耐久: 1000m/s2 動作に必要な力(OF) 規格値 最大3.63N もどりの力(RF) 規格値 最小0.78N 動作までの動き(PT) 規格値 最大1.9mm 動作後の動き(OT) 規格値 最小...

  • 商品情報

    ...) 175 03 一般用基本スイッチ Z-01HQ-B https://www.fa.omron.co.jp/product/item/Z-01HQ-B/en/ Malfunction: 10 to 55 Hz, 1.5 mm double amplitude (Malfunction: 1 ms max.) Destruction: 1000 m/s2 Operating Force (OF) Standard value 2.45 N max. Release Force (RF) Standard value 0.78 N min. Pre-Travel (PT) Standard value 0.5 mm max. Over-Travel (OT) Standard value 5.5 mm min. Movement Differential (MD) Standard value 0.05 mm max. Operating Position (OP) Standard value 21 to 22.6 mm...

  • 商品情報

    ...本スイッチ Z-01HQ-B https://www.fa.omron.co.jp/product/item/Z-01HQ-B/ 耐振動 誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm(誤動作1ms以内) 耐衝撃 耐久: 1000m/s2 動作に必要な力(OF) 規格値 最大2.45N もどりの力(RF) 規格値 最小0.78N 動作までの動き(PT) 規格値 最大0.5mm 動作後の動き(OT) 規格値 最小...

  • 商品情報

    ... index(PTI) 175 03 一般用基本スイッチ Z-01HQ https://www.fa.omron.co.jp/product/item/Z-01HQ/en/ Malfunction: 10 to 55 Hz, 1.5 mm double amplitude (Malfunction: 1 ms max.) Destruction: 1000 m/s2 Operating Force (OF) Standard value 2.45 N max. Release Force (RF) Standard value 0.78 N min. Pre-Travel (PT) Standard value 0.5 mm max. Over-Travel (OT) Standard value 5.5 mm min. Movement Differential (MD) Standard value 0.05 mm max. Operating Position (OP) Standard value 21 to 22.6 mm...

  • 商品情報

    ...用基本スイッチ Z-01HQ https://www.fa.omron.co.jp/product/item/Z-01HQ/ 耐振動 誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm(誤動作1ms以内) 耐衝撃 耐久: 1000m/s2 動作に必要な力(OF) 規格値 最大2.45N もどりの力(RF) 規格値 最小0.78N 動作までの動き(PT) 規格値 最大0.5mm 動作後の動き(OT) 規格値 最小...

  • 商品情報

    ...作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm(誤動作1ms以内) 03 一般用基本スイッチ Z-01HQ22-B 耐衝撃 https://www.fa.omron.co.jp/product/item/Z-01HQ22-B/ 耐久: 1000m/s2 04 一般用基本スイッチ Z-01HQ22-B 取りつけ穴加工図 https://www.fa.omron.co.jp/product/item/Z-01HQ22-B/ 情報更新:2025/09/04 取りつけ穴加工図 ねじ取りつけ穴加...

  • 商品情報

    ...作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm(誤動作1ms以内) 03 一般用基本スイッチ Z-01HQ2255-B 耐衝撃 https://www.fa.omron.co.jp/product/item/Z-01HQ2255-B/ 耐久: 1000m/s2 04 一般用基本スイッチ Z-01HQ2255-B 取りつけ穴加工図 https://www.fa.omron.co.jp/product/item/Z-01HQ2255-B/ 情報更新:2025/09/04 取りつけ穴加工図 ねじ取りつけ穴加...

  • 商品情報

    ...作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm(誤動作1ms以内) 03 一般用基本スイッチ Z-01HS-B https://www.fa.omron.co.jp/product/item/Z-01HS-B/ 耐衝撃 耐久: 1000m/s2 動作に必要な力(OF) 規格値 最大2.45N もどりの力(RF) 規格値 最小0.78N 動作までの動き(PT) 規格値 最大0.5mm 動作後の動き(OT) 規格値 最小...

  • 商品情報

    ...) 175 Malfunction: 10 to 55 Hz, 1.5 mm double amplitude (Malfunction: 1 ms max.) 03 一般用基本スイッチ Z-01HW22-B https://www.fa.omron.co.jp/product/item/Z-01HW22-B/en/ Destruction: 1000 m/s2 Operating Force (OF) Standard value 1.57 N max. Release Force (RF) Standard value 0.27 N min. Over-Travel (OT) Standard value 2.4 mm min. Movement Differential (MD) Standard value 0.5 mm max. Free Position (FP) Standard value 32.5 mm max. Operating Position (OP) Standard value 29.8 to 30.6 ...

  • 商品情報

    ...作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm(誤動作1ms以内) 03 一般用基本スイッチ Z-01HW22-B https://www.fa.omron.co.jp/product/item/Z-01HW22-B/ 耐衝撃 耐久: 1000m/s2 動作に必要な力(OF) 規格値 最大1.57N もどりの力(RF) 規格値 最小0.27N 動作後の動き(OT) 規格値 最小2.4mm 応差の動き(MD) 規格値 最大0.5mm...

  • 商品情報

    ... index(PTI) 175 Malfunction: 10 to 55 Hz, 1.5 mm double amplitude (Malfunction: 1 ms max.) 03 一般用基本スイッチ Z-01HW22 https://www.fa.omron.co.jp/product/item/Z-01HW22/en/ Destruction: 1000 m/s2 Operating Force (OF) Standard value 1.57 N max. Release Force (RF) Standard value 0.27 N min. Over-Travel (OT) Standard value 2.4 mm min. Movement Differential (MD) Standard value 0.5 mm max. Free Position (FP) Standard value 32.5 mm max. Operating Position (OP) Standard value 29.8 to 30.6 ...

  • 商品情報

    ...誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm(誤動作1ms以内) 03 一般用基本スイッチ Z-01HW22 https://www.fa.omron.co.jp/product/item/Z-01HW22/ 耐衝撃 耐久: 1000m/s2 動作に必要な力(OF) 規格値 最大1.57N もどりの力(RF) 規格値 最小0.27N 動作後の動き(OT) 規格値 最小2.4mm 応差の動き(MD) 規格値 最大0.5mm...

  • 商品情報

    ...) 175 Malfunction: 10 to 55 Hz, 1.5 mm double amplitude (Malfunction: 1 ms max.) 03 一般用基本スイッチ Z-01HW2255-B https://www.fa.omron.co.jp/product/item/Z-01HW2255-B/en/ Destruction: 1000 m/s2 Operating Force (OF) Standard value 1.96 N max. Release Force (RF) Standard value 0.27 N min. Over-Travel (OT) Standard value 2.4 mm min. Movement Differential (MD) Standard value 0.8 mm max. Free Position (FP) Standard value 32.9 mm max. Operating Position (OP) Standard value 29.8 to 30.6 ...

  • 商品情報

    ...作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm(誤動作1ms以内) 03 一般用基本スイッチ Z-01HW2255-B https://www.fa.omron.co.jp/product/item/Z-01HW2255-B/ 耐衝撃 耐久: 1000m/s2 動作に必要な力(OF) 規格値 最大1.96N もどりの力(RF) 規格値 最小0.27N 動作後の動き(OT) 規格値 最小2.4mm 応差の動き(MD) 規格値 最大0.8mm...

  • 商品情報

    ... VAC 50/60 Hz 1 min Between each terminal and non-live-metallic part: 2000 VAC 50/60 Hz 1 min Vibration resistance Malfunction: 10 to 55 Hz, 1.5 mm double amplitude (malfunction: 1 ms max.) Shock resistance Destruction: 500 m/...

  • 商品情報

    ...チ(丸胴形φ30) ZAP-1B https://www.fa.omron.co.jp/product/item/ZAP-1B/ 耐振動 誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm (誤動作1ms以内) 耐衝撃 耐久: 最大500m/s2 誤動作: 最大200m/s2 (誤動作1ms以内) 周囲温度範囲 使用時: -25~80℃ (ただし、氷結、結露しないこと) 保存時: -25~80℃ (ただし、氷結、結露しないこと) 周囲...

  • 商品情報

    ... VAC 50/60 Hz 1 min Between each terminal and non-live-metallic part: 2000 VAC 50/60 Hz 1 min Vibration resistance Malfunction: 10 to 55 Hz, 1.5 mm double amplitude (malfunction: 1 ms max.) Shock resistance Destruction: 500 m/...

  • 商品情報

    ...チ(丸胴形φ30) ZAP-1G https://www.fa.omron.co.jp/product/item/ZAP-1G/ 耐振動 誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm (誤動作1ms以内) 耐衝撃 耐久: 最大500m/s2 誤動作: 最大200m/s2 (誤動作1ms以内) 周囲温度範囲 使用時: -25~80℃ (ただし、氷結、結露しないこと) 保存時: -25~80℃ (ただし、氷結、結露しないこと) 周囲...

  • 商品情報

    ... VAC 50/60 Hz 1 min Between each terminal and non-live-metallic part: 2000 VAC 50/60 Hz 1 min Vibration resistance Malfunction: 10 to 55 Hz, 1.5 mm double amplitude (malfunction: 1 ms max.) Shock resistance Destruction: 500 m/...

  • 商品情報

    ...チ(丸胴形φ30) ZAP-1R https://www.fa.omron.co.jp/product/item/ZAP-1R/ 耐振動 誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm (誤動作1ms以内) 耐衝撃 耐久: 最大500m/s2 誤動作: 最大200m/s2 (誤動作1ms以内) 周囲温度範囲 使用時: -25~80℃ (ただし、氷結、結露しないこと) 保存時: -25~80℃ (ただし、氷結、結露しないこと) 周囲...