全 7206 件が検索されました。(6221 - 6240件を表示)
- 商品情報
...コイルと接点間: AC2000V 50/60Hz 1min 同極接点間: AC1000V 50/60Hz 1min 耐振動(誤動作) 10~55~10Hz 片振幅 0.5mm (複振幅 1mm) 耐衝撃(誤動作) 200m/s2 耐久性(機械的) 5000万回以上 (開閉ひん度18,000回/h) 耐久性(電気的) 100万回以上 故障率 DC5V 10mA (P水準、参考値) (開閉ひん度120回/min) 使用温度...
- 商品情報
...コイルと接点間: AC2000V 50/60Hz 1min 同極接点間: AC1000V 50/60Hz 1min 耐振動(誤動作) 10~55~10Hz 片振幅 0.5mm (複振幅 1mm) 耐衝撃(誤動作) 200m/s2 耐久性(機械的) 5000万回以上 (開閉ひん度18,000回/h) 耐久性(電気的) 100万回以上 故障率 DC5V 10mA (P水準、参考値) (開閉ひん度120回/min) 使用温度...
- 商品情報
...コイルと接点間: AC2000V 50/60Hz 1min 同極接点間: AC1000V 50/60Hz 1min 耐振動(誤動作) 10~55~10Hz 片振幅 0.5mm (複振幅 1mm) 耐衝撃(誤動作) 200m/s2 耐久性(機械的) 5000万回以上 (開閉ひん度18,000回/h) 耐久性(電気的) 抵抗負荷 (23℃): 1,000万回 (10mA)、5万回 (1A) 誘導負荷 (23℃): 250万回 (10mA)、2万回 (0.5A)...
- 商品情報
...コイルと接点間: AC2000V 50/60Hz 1min 同極接点間: AC1000V 50/60Hz 1min 耐振動(誤動作) 10~55~10Hz 片振幅 0.5mm (複振幅 1mm) 耐衝撃(誤動作) 200m/s2 耐久性(機械的) 5000万回以上 (開閉ひん度18,000回/h) 耐久性(電気的) 抵抗負荷 (23℃): 1,000万回 (10mA)、5万回 (1A) 誘導負荷 (23℃): 250万回 (10mA)、2万回 (0.5A)...
- 商品情報
...コイルと接点間: AC2000V 50/60Hz 1min 同極接点間: AC1000V 50/60Hz 1min 耐振動(誤動作) 10~55~10Hz 片振幅 0.5mm (複振幅 1mm) 耐衝撃(誤動作) 200m/s2 耐久性(機械的) 5000万回以上 (開閉ひん度18,000回/h) 耐久性(電気的) 抵抗負荷 (23℃): 1,000万回 (10mA)、5万回 (1A) 誘導負荷 (23℃): 250万回 (10mA)、2万回 (0.5A)...
- 商品情報
...コイルと接点間: AC2000V 50/60Hz 1min 同極接点間: AC1000V 50/60Hz 1min 耐振動(誤動作) 10~55~10Hz 片振幅 0.5mm (複振幅 1mm) 耐衝撃(誤動作) 200m/s2 耐久性(機械的) 5000万回以上 (開閉ひん度18,000回/h) 耐久性(電気的) 抵抗負荷 (23℃): 1,000万回 (10mA)、5万回 (1A) 誘導負荷 (23℃): 250万回 (10mA)、2万回 (0.5A)...
- 商品情報
...コイルと接点間: AC2000V 50/60Hz 1min 同極接点間: AC1000V 50/60Hz 1min 耐振動(誤動作) 10~55~10Hz 片振幅 0.5mm (複振幅 1mm) 耐衝撃(誤動作) 200m/s2 耐久性(機械的) 5000万回以上 (開閉ひん度18,000回/h) 耐久性(電気的) 抵抗負荷 (23℃): 1,000万回 (10mA)、5万回 (1A) 誘導負荷 (23℃): 250万回 (10mA)、2万回 (0.5A)...
- 商品情報
...コイルと接点間: AC2000V 50/60Hz 1min 同極接点間: AC1000V 50/60Hz 1min 耐振動(誤動作) 10~55~10Hz 片振幅 0.5mm (複振幅 1mm) 耐衝撃(誤動作) 200m/s2 耐久性(機械的) 5000万回以上 (開閉ひん度18,000回/h) 耐久性(電気的) 100万回以上 故障率 DC5V 10mA (P水準、参考値) (開閉ひん度120回/min) 使用温度...
- 商品情報
...) 耐振動(誤動作) 励磁: 10~16.7~10Hz 片振幅 0.75mm (複振幅 1.5mm) 無励磁: 10~16.7~10Hz 片振幅 0.75mm (複振幅 1.5mm) 耐衝撃(耐久) 300m/s2 耐衝撃(誤動作) 励磁: 50m/s2 無励磁: 30m/s2 耐久性(機械的) 100万回以上 (開閉ひん度1,800回/h) 耐久性(電気的) 10万回以上 (開閉ひん度1,800...
- 商品情報
...) 耐振動(誤動作) 励磁: 10~16.7~10Hz 片振幅 0.75mm (複振幅 1.5mm) 無励磁: 10~16.7~10Hz 片振幅 0.75mm (複振幅 1.5mm) 耐衝撃(耐久) 300m/s2 耐衝撃(誤動作) 励磁: 50m/s2 無励磁: 30m/s2 耐久性(機械的) 100万回以上 (開閉ひん度1,800回/h) 耐久性(電気的) 10万回以上 (開閉ひん度1,800...
- 商品情報
...) 耐振動(誤動作) 励磁: 10~16.7~10Hz 片振幅 0.75mm (複振幅 1.5mm) 無励磁: 10~16.7~10Hz 片振幅 0.75mm (複振幅 1.5mm) 耐衝撃(耐久) 300m/s2 耐衝撃(誤動作) 励磁: 50m/s2 無励磁: 30m/s2 耐久性(機械的) 100万回以上 (開閉ひん度1,800回/h) 耐久性(電気的) 10万回以上 (開閉ひん度1,800...
- 商品情報
...) 耐振動(誤動作) 励磁: 10~16.7~10Hz 片振幅 0.75mm (複振幅 1.5mm) 無励磁: 10~16.7~10Hz 片振幅 0.75mm (複振幅 1.5mm) 耐衝撃(耐久) 300m/s2 耐衝撃(誤動作) 励磁: 50m/s2 無励磁: 30m/s2 耐久性(機械的) 100万回以上 (開閉ひん度1,800回/h) 耐久性(電気的) 10万回以上 (開閉ひん度1,800...
- 商品情報
...Vibration resistance (Malfunction) NO contact: 10 to 55 to 10 Hz, 0.5-mm single amplitude (1-mm double amplitude) NC contact: 10 to 32 to 10 Hz, 0.5 mm single amplitude (1 mm double amplitude) Shock resistance (Malfunction) NO contact: 100 m/...
- 商品情報
...(誤動作) a接点: 10~55~10Hz 片振幅 0.5mm (複振幅 1mm) b接点: 10~32~10Hz 片振幅 0.5mm (複振幅 1mm) 耐衝撃(耐久) ねじ取りつけ時: 800m/s2、DINレール取りつけ時: 500m/s2 耐衝撃(誤動作) a接点: 100m/...
- 商品情報
...Vibration resistance (Malfunction) NO contact: 10 to 55 to 10 Hz, 0.5-mm single amplitude (1-mm double amplitude) NC contact: 10 to 32 to 10 Hz, 0.5 mm single amplitude (1 mm double amplitude) Shock resistance (Malfunction) NO contact: 100 m/...
- 商品情報
...(誤動作) a接点: 10~55~10Hz 片振幅 0.5mm (複振幅 1mm) b接点: 10~32~10Hz 片振幅 0.5mm (複振幅 1mm) 耐衝撃(耐久) ねじ取りつけ時: 800m/s2、DINレール取りつけ時: 500m/s2 耐衝撃(誤動作) a接点: 100m/...
- 商品情報
...縁抵抗計にて) 耐電圧 コイルと接点間: AC2500V 1min 同極接点間: AC2500V 1min 耐振動(耐久) 10~55~10Hz 片振幅 0.75mm (加速度 2.94~88.9m/s2) 耐振動(誤動作) 10~55~10Hz 片振幅 0.75mm (加速度 2.94~88.9m/...
- 商品情報
...縁抵抗計にて) 耐電圧 コイルと接点間: AC2500V 1min 同極接点間: AC2500V 1min 耐振動(耐久) 10~55~10Hz 片振幅 0.75mm (加速度 2.94~88.9m/s2) 耐振動(誤動作) 10~55~10Hz 片振幅 0.75mm (加速度 2.94~88.9m/...
- 商品情報
...縁抵抗計にて) 耐電圧 コイルと接点間: AC2500V 1min 同極接点間: AC2500V 1min 耐振動(耐久) 10~55~10Hz 片振幅 0.75mm (加速度 2.94~88.9m/s2) 耐振動(誤動作) 10~55~10Hz 片振幅 0.75mm (加速度 2.94~88.9m/...
- 商品情報
...縁抵抗計にて) 耐電圧 コイルと接点間: AC2500V 1min 同極接点間: AC2500V 1min 耐振動(耐久) 10~55~10Hz 片振幅 0.75mm (加速度 2.94~88.9m/s2) 耐振動(誤動作) 10~55~10Hz 片振幅 0.75mm (加速度 2.94~88.9m/...