全 5559 件が検索されました。(581 - 600件を表示)

  • 商品情報

    ...セ テ ネ ヘ メ レ オ コ ソ ト ノ ホ モ ヨ ロ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 FA用語検索 検索ヘルプ 調べたい単語を入力し「検索」ボタンをクリックしてください。 を含む と一致する で始まる を...

  • 商品情報

    ...セ テ ネ ヘ メ レ オ コ ソ ト ノ ホ モ ヨ ロ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 FA用語検索 検索ヘルプ 調べたい単語を入力し「検索」ボタンをクリックしてください。 を含む と一致する で始まる を...

  • 商品情報

    ...セ テ ネ ヘ メ レ オ コ ソ ト ノ ホ モ ヨ ロ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 FA用語検索 検索ヘルプ 調べたい単語を入力し「検索」ボタンをクリックしてください。 を含む と一致する で始まる を...

  • 商品情報

    ...セ テ ネ ヘ メ レ オ コ ソ ト ノ ホ モ ヨ ロ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 FA用語検索 検索ヘルプ 調べたい単語を入力し「検索」ボタンをクリックしてください。 を含む と一致する で始まる を...

  • 商品情報

    ...セ テ ネ ヘ メ レ オ コ ソ ト ノ ホ モ ヨ ロ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 FA用語検索 検索ヘルプ 調べたい単語を入力し「検索」ボタンをクリックしてください。 を含む と一致する で始まる を...

  • 商品情報

    ...セ テ ネ ヘ メ レ オ コ ソ ト ノ ホ モ ヨ ロ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 FA用語検索 検索ヘルプ 調べたい単語を入力し「検索」ボタンをクリックしてください。 を含む と一致する で始まる を...

  • 商品情報

    ...ムは、シミュレーションで動作を確認して頂くことができます。 また、シミュレーション回路を削除すると、実入出力(K熱電対・4∼20mA)でご使用いただくことも出来ます。 ブロック結線図[99シミュレーション回路]を右クリックして、メニュー...

  • 商品情報

    ...ムは、シミュレーションで動作を確認して頂くことができます。 また、シミュレーション回路を削除すると、実入出力(K熱電対・SSR)でご使用いただくことも出来ます。 [03.シーケンス制御 701.ステップラダー、 およびブロック結線図[99シミュレ...

  • 商品情報

    ...ム は、シミュレーションで動作を確認して頂くことができます。 また、シミュレーション回路を削除すると、実入出力(K熱電対・4∼20mA)でご使用いただくことも出来ます。 ブロック結線図[99シミュレーション回路]を右クリックして、メニュー...

  • 商品情報

    ...ム は、シミュレーションで動作を確認して頂くことができます。 また、シミュレーション回路を削除すると、実入出力(K熱電対・4∼20mA)でご使用いただくことも出来ます。 ブロック結線図[99シミュレーション回路]を右クリックして、メニュー...

  • 推奨代替品ガイド

    ...~240V)、 4.1VA以下(AC24V)/ 2.3W以下 (DC24V) 上記以外 : 8.3VA以下(AC100~240V)、 5.5VA以下(AC24V)/ 3.2W以下 (DC24V) 消費電力 入力 熱電対 : K、 J、 T、 E、 L、 U、 N、 R、 S、 B、 W、 PLⅡ 白金測温抵抗体 : Pt100、 JPt100 電流入力 : 4~20mA、 0~20mA 電圧入力 : 1~5V、 0~5V、 0~10V 同左 入力インピーダンス 電流入力150Ω以下電圧...

  • 推奨代替品ガイド

    ...型圧着端子スリーブ色赤(+) 青(-) 生産終了予定商品形E52-CA6F、形E52-IC6F ①補償導線種類ガラスウール被覆 ②補償導線の色 [K]白地に青線 [J]白地に黄線 ③素線色白/赤ストライプ(+) 白(-) 推奨代替商品形E52-CA6F-N、形E52-IC6F-N ①補償導線種類フッ素樹脂被覆 ②補償導線...

  • 推奨代替品ガイド

    ...ご利用いただいた場合の注意点 ・ 入力仕様マルチ化にともない、入力種別の設定値が変更されます。 (工場出荷時は、Kセンサ:−200∼1300℃に設定されています。 ) ・ 現行形 E5CN とは、ドローアウト交換できません。 ・ パネル取り付け時、パネル面から突出する...

  • 推奨代替品ガイド

    ...電源電圧の85~110% ← 消費電力 約1.2VA 約3.5VA 測温部 一体形、 サーミスタ、 リード線長さ2m 形E5CB-R1TC:熱電対 (K、 J、 T 、R、 S) 形E5CB-R1P:白金測温抵抗体(Pt100) 制御出力 リレー出力 AC250V、 3A(抵抗負荷) 1a AC250V 3A(抵抗負荷) 電気的寿命10万回最小適用負荷 5V 10mA 警報出力 リ...

  • 推奨代替品ガイド

    ...商品をご利用いただいた場合の注意点入力仕様マルチ化に伴い、入力種別の設定値が変更されます。 (工場出荷時は、Kセンサ:−200∼1300℃に設定されています。 ) 形 式 本体 外形 配線 取付 定格 動作 操作の色 寸法 接続 寸法 性能 特性 方法 形E5AN-□□□T ◎ 形E5EN-□□□T ○ ◎ ◎ ○ ○ ○ ◎:...

  • ...保持電圧、PWM制御対応品を追加 パワーリレー G5Q G5Qシリーズに保持電圧、PWM制御対応品を追加 パワーリレー G5RL-U / -K 耐インラッシュ・照明負荷に対応した高性能ラッチングリレー ページ先頭へ戻る NXシリーズ NX701 AI搭載CPUユニット NX701-Z□□□ AI...

  • ...-X DC200V 20Aの直流のな小型パワーリレー。製品2個の接点直列接続により、DC400V 20A 双方向開閉も可能 パワーリレー G5RL-U / -K 耐インラッシュ・照明負荷に対応した高性能ラッチングリレー ページ先頭へ戻る 関連情報 商品カテゴリ 形式名索引...

  • 推奨代替品ガイド

    ...品形E5A2 推奨代替商品形E5ANシリーズ 形E5AK ・ 熱電対(バーンアウト回路付) タイプ・白金測温体(JPt100) タイプ ・ 熱電対(K、 J、 T、 E、 L、 U、 N、 R、 S、 B、 ・ 熱電対(K、 J、 T、 E、 L、 U、 N、 R、 S、 B) W、 PLII) ・ 非接触温度センサ・白金測温抵抗体(JPt100、Pt100) ・ 電圧入力 0-50mV ・ 電流入力(4∼20mA、0∼20mA) ・...

  • 推奨代替品ガイド

    ...,000 形E5CK-CR103(AC/DC24) 形E5CK-CR103(AC100-240) 43,000 形E5CK-CR1B(AC/DC24) 形E5CK-CR1B(AC100-240) 35,000 形E5CK-CR1F(AC/DC24) 形E5CK-CR1F(AC100-240) 39,000 形E5CK-CR1F-K(AC/DC24) 形E5CK-CR1F-...

  • 推奨代替品ガイド

    .../DC24V 同左 許容電圧変動範囲 電源電圧の85~110% 同左 AC100~240V時 : 12VA AC/DC24V時 : 8.5VA(AC24V) /5.5W(DC24V) 消費電力 熱電対 : K、 J、 T、 E、 L、 U、 N、 R、 S、 B、 W、 PLⅡ 白金測温抵抗体 : Pt100、 JPt100 電流入力 : 4~20mA、 0~20mA 電圧入力 : 1~5V、 0~5V、 0~10V 入力 E5AC-T: 9.0VA以下(AC100~240V)、 5.6VA以下(AC24V)/ 3.4W以下 (DC24V)...