全 50 件が検索されました。(41 - 50件を表示)

  • マニュアル

    ...a?g-t * 㧦5/2. ‫ *ޔ‬㧦/18' a?g-n * 㧦 ‫ *ޔ‬㧦 * 㧦 ‫ *ޔ‬㧦 * 㧦 ‫ *ޔ‬㧦 * 㧦 ‫ *ޔ‬㧦 * 㧦 ‫ *ޔ‬㧦 * #㧦 at.za * 㨪* (㧔㨪㧕 at.zb * 㨪* (㧔㨪㧕 memo * 㧦1(( ‫ *ޔ‬㧦10 ࠠࡖ࡜ࠢ࠲ 異常時の処置とメンテナンス ࡄ࡜ࡔ࡯࠲ฬ (DeviceNet) 付 ౉ജ⺞ᢛ࡟ࡌ࡞ B CD 通 信 ዊᢙὐ૏⟎ 要 U 㧙 㧙 㧙 㧙 U න૏ U U 㧙 㧙㧙 ᯏ⒳ 4 2 ˜ ˜ ᯏ⒳...

  • マニュアル

    ...設定値 平均種別 avg-t smpl 平均回数 avg-n 1 オートゼロ時間 A at.za 10.0 オートゼロ時間 B at.zb 10.0 初期設定 パラメータ 機能と操作 入力 A のプリスケール値(α) =1/60=0.01666…≒1.6666 ×10-2 ユーザ校正 入力調整レベル(L 1) トラブルシューティング...

  • マニュアル

    ...信されます。 次の受信処理を 300ms 後に行うためにタイマをリスタートします。 受信レスポンスを D500 に格納するため、ZB.BUFRCV 命令を実行します。 受信データ長をチェックし、受信レスポンスから「G9SP 通信送信データ」「G9SP 安全入力端子データ」を Y200、Y220 ...

  • マニュアル

    ... sending command. Set the “G9SP communication reception data” to X100 of sending command and transfer to Ethernet port. By this flow, the sending command is transferred to the G9SP series. The timer is restarted and the next receive processing is performed after 300 ms. The ...

  • 生産終了品/推奨代替品

    ...ジャー 3X2CB-Z 1997年3月 生産終了 生産終了案内 推奨代替品はございません。 お問い合わせ ビデオメジャー 3X2CB-ZB 1997年3月 生産終了 生産終了案内 推奨代替品はございません。 お問い合わせ ビデオメジャー 3X2CB-ZD 1997年3月 生産終了 生産終了案...

  • カタログ

    ...る用途には形 D4BS (セーフティ・ドアスイッチ)をご使用ください。 G1/2 ⃝ ⃝ 1 ⃝ ―― /2-14NPT ■接触形式形式 接点 Zb 11 形D4DH−□5□□ 動作パターン 接触記号 12 11-12 導通 23-24 1NC/1NO 23 11 形D4DH−□A□□ 説明 24 ...

  • カタログ

    ...閉検知 ロックモニタ 動作パターン 説明 ロック位置 形D4GL-□AF□-□ 1NC/1NO +1NC/1NO ドア開閉検知 ロックモニタ Zb Zb 11 12 41 42 33 34 53 54 導通 NC接点 (11-12) は直接開路動作機能 ( ) を持っており、認証をとっています。 接点 (11-42) と (33-34)、 (5354) は異極として使用可能。...

  • カタログ

    ...). Model Contact (door open/closed detection and lock monitor) Contact form Door open/ closed detection Operating pattern Lock monitor Remarks Lock position D4GL-@AF@-@ 1NC/1NO + 1NC/1NO Door open/ closed detection ...

  • マニュアル

    ...-' CDEFGHIJKLMGN5OPGQ"#RSMT2U#3V=4W3V"#X YZ P[\5]P^_"#`ab`cdeCDEFGHfUa5P[]P2U g CDEHCDEFGHh"#Iijk3"Vlm41"XYZ P[\no# pqDEr5^_"FGP[5stuv5t^en stwV=4B xyzB{3|}~e€Q2U P['‚ƒ„…†‡Rˆ‰ŠRˆ‹ŒŽRˆ Rˆ‘’Rˆ“”Rˆ•P–—|}˜™?5š›œžŸ e¡¢) P[+ B x£...

  • マニュアル

    ...The group No. and ID No. are for preventing changes to the setting values of ZJ-BAs not intended to be controlled by remote control operation when multiple ZJ-BAs are used near Section 3 SETUP the remote control. Before you start operating a ...