全 52 件が検索されました。(41 - 52件を表示)

  • マニュアル

    ...ーブルや取り付け金具は付属していません。 注 2. I/O ケーブルやインタフェースデバイスは、MicroHAWK V430-F シリーズや V440-F シリーズと同じものを使用できます。 注 3. X モードは、印字グレードの低いコードや DPM などにも適用可能です。 白色照...

  • マニュアル

    ... a voltage that exceeds the specification may damage the product and cause it to malfunction. • When designing work processes involving this product, design them to avoid repetitive stress injury. • Be careful when unpacking and handling product. Avoid sharp edges that may cause imjury. ...

  • マニュアル

    ... Light, X-Mode Reader VHV5-F000L050M-SRX Note 1: VHV5-F readers are sold without cables or mounting. These items can be found in later sections. Note 2: The VHV5-F uses the same Parallel IO cables and interconnect accessories as the MicroHAWK V430-F and ...

  • カタログ

    .... 1D 1D 1D 1D 1D 2D 2D 2D 2D 2D MicroHAWK V430-F series MicroHAWK V420-F series MicroHAWK V330-F series MicroHAWK V320-F series C-Mount Code Reader V440-F Multi code reader with autofocus can reliably read codes at different distances. The same reading ability as the V430-F Series but different communication interfaces. Compact multi code reader offers flexibility in installation. The same reading ability as the V330-F Series but different communication interfaces. Wide configuration of WD & FOV. Autofocus Yes Yes No No No IP Rating IP65 IP54 IP40 IP40 IP40 Connectivity Light RS-...

  • カタログ

    ...イプもご用意しています。 詳細については、別途お問い合わせください。 MicroHAWK V430-F シリーズ MicroHAWK V420-F シリーズ V440-F オートフォーカスにより、距離 V430-Fシリーズと同様の読 設置距離と視野の多様な組み 読取りできます。 フェースが違うタイプ...

  • 商品情報

    ...ドと2次元コードの両方を読み取ることが可能です。マルチコードリーダ・VHV5-Fシリーズ・FQ-CR1シリーズ・V400-R2シリーズ・V440-Fシリーズ・V420-Fシリーズ・V430シリーズハンディコードリーダ・V410-Hシリーズ・V450-Hシリーズ・V460-Hシリーズまた、以下の...

  • 商品情報

    ...リーダ FQ-CRシリーズオートフォーカス・マルチコードリーダ MicroHAWK V430-F / V420-Fシリーズ500万画素Cマウントコードリーダ V440-Fハンディコードリーダ V410-HハンディDPMコードリーダ V460-H ハンディDPMコードリーダ V450-H 画像処理システム FHシ...

  • 商品情報

    ...FAQ04547 以下の機種でマイクロQRコードの読み取りが可能です。・V420-F/V430-Fシリーズ・V440-Fシリーズ・V410-H/V450-Hシリーズ・V460-Hシリーズ・VHV5-Fシリーズ・FQ-CR1シリーズ・V400-R2シリーズまた、以下の画像センサも読み取りが可能です 。・FHV7シリーズ・F430シリー...

  • 商品情報

    ...用規約書 在庫状況 カートに追加しました ホーム > 商品情報 > 商品カテゴリ > センサ > コードリーダ/OCR > コードリーダ > V440-F > 形式仕様一覧 > 97-000012-01 V440-F 電源 形式仕様一覧 マイリストに追加 マイリストに追加済 マイリストは、商品や形式を登録し...

  • 商品情報

    ...用規約書 在庫状況 カートに追加しました ホーム > 商品情報 > 商品カテゴリ > センサ > コードリーダ/OCR > コードリーダ > V440-F > 形式仕様一覧 > V430-W8-3M V440-F I/O(フライングリード)ケーブル 形式仕様一覧 マイリストに追加 マイリストに追加済 マイリ...

  • 商品情報

    ...用規約書 在庫状況 カートに追加しました ホーム > 商品情報 > 商品カテゴリ > センサ > コードリーダ/OCR > コードリーダ > V440-F > 形式仕様一覧 > V430-W8-5M V440-F I/O(フライングリード)ケーブル 形式仕様一覧 マイリストに追加 マイリストに追加済 マイリ...

  • 商品情報

    ...用規約書 在庫状況 カートに追加しました ホーム > 商品情報 > 商品カテゴリ > センサ > コードリーダ/OCR > コードリーダ > V440-F > 形式仕様一覧 > V430-WQR-3M V440-F RS-232C-I/O(M12)2股ケーブル ストレートコネクタタイプ 2.7m 形式仕様一覧 マイリストに追加 マ...