全 74 件が検索されました。(41 - 60件を表示)

  • 商品情報

    ...テゴリでご確認いただけます。 UL規格におけるカテゴリ分類 形式 定格 規格番号 ファイルNo. カテゴリ Listed/Recognition分類 形S8AS 100~240V AC UL508 E316988 NMTR/NMTR7 Listed 形S8AS2 100~240V AC UL508 E316988 NMTR/NMTR7 Listed 形S8JX-P (300/600W 5V、12V) 100~240V AC UL508 E316988 NMTR2/NMTR8 Recognized UL62368-1 E319923 QQJQ2/QQJQ8 Recognized 形S8JX-P (300/600W 24V、48V) 100~240V AC UL508 E316988 ...

  • 商品情報

    ...けます。 対象商品カテゴリ 規格認証/適合照会 関連情報 本文 形式・組み合わせ EMC指令 低電圧指令 機械指令 形S8AS (240/480W) ○ ○ 対象外 形S8AS2 (240/480W) 対象外 形S8JX-P (300/600W) 対象外 形S8T-DCBU-02 対象外 対象外 形S8VK-S ○ 対象外 形S8VK-T (120/240/480/960W) 対象外 形S8VK-G (15/30/60/120/240/...

  • 生産終了品/推奨代替品

    ...-3 S82J S82J-□D7 S82J(旧タイプ) S82K S82L S82M-□□1□ S82M-□□2□ / □□3□ S82N S82P S82R S82S S82T S82V S82W-102 / 103 S82Y-□□N S87A S87A-11 / 12 / 23 S8AS S8E1 S8E3 S8EA S8EX S8M S8PE-J S8PS S8T-DCBU-01 S8TS S8VM S9A SB SCL-05 SCL-101 SCL-14 SCY-003 SCY-003S SCY-005 SCY-007 SCY-015 SCY-022 SCY-M1 SCY-M15 SCY-M15H SCY-M1R SCY-M2 SCY-M3 SCY-M5R SCY-P0 SCY-P0R SCY-P1 SCY-P5R SCY-P7 SCY-T3 SD SDG-A SDV2 SF-D4 SGE / ...

  • 推奨代替品ガイド

    ...生産終了商品のお知らせ No. 2025040C 生産終了商品 推奨代替商品 パワーサプライ(電源) パワーサプライ(電源) S8ASシリーズ S8AS2シリーズ 端子台カバー S8AS2シリーズでは不要 S82Y-AS-C1P ■最終受注年月 2026年12月末 ■最終出荷年月 2027年3月末 ■推奨代替商品を...

  • カタログ/マニュアル訂正

    ...UMRT□ 1511 S82Y-VS□ C-879 UMYM5-□ 1510 PT C-2171、2184 PTC-□ C-2173 PTF C-2171、2183 PTF14A PTP-□ PY PYC-□ C-1136 S87A C-1013 C-1079 S8AS C-926 C-2170、2182 S8EX C-782 C-2173 S8JX C-802 PYCM-□S C-2160、2190 S8JX-N□ C-803 PYD-□B□ C-2181 S8JX-P□ C-832 C-995 PYDM-□S□ C-2160、2181 S8M PYF C-2170、2179 S8T-BUS□ PYF□□S PYP-□ C-2160 S8T-DCBU-01 C-962 C-345、1065、1079 S8T-DCBU-02 C-978 S8TS C-950 S8VM C-889...

  • 商品情報

    ...ンから後ろを切って表示しています。 ※ カタログ情報の確認は、上部メニューの「商品情報」からご確認ください。 S82Y S8AS S8AS2 S8FS S8JX S8R S8T S8V S8VK S8VS XS5Z 関連情報...

  • 商品情報

    ...2 3 4 5 6 7 8 9 パワーサプライ(電源)の商品でS を頭文字とするものは、以下の 16 商品です。 S8AS S8AS2 S8FS-G S8JX S8NR-S / S8R-BB S8T-DCBU-02 S8V-CP S8V-NF S8VK-G S8VK-R S8VK-S S8VK-T S8VK-WA S8VK-WB S8VK-X S8VS 関連情報 共通 生産終了品/推奨代替品 目的・仕様別選定 カタログ/マニ...

  • カタログ

    ...In the manufacturing industries centered on the automotive sector, more production lines are becoming automated, electrified, and computerized, leading to an increase in devices and wires connected to control panels. This surely increases the workload of design teams and field operators. OMRON has updated ...

  • ...」をご覧ください。 形S8VS * 2011年4月生産終了形S8JX * パワーサプライ 商品セレクション スマート・パワーサプライ形S8AS ブロックタイプ形S8TS 分類形式 外観 ・電源とサーキットプロテクタ機能の一体化・各種警報のアラーム出力が可能でメンテ...

  • ...できる機種から選びたい 形S8JX-P 〈300W 〜600W〉 高調波電流抑制汎用タイプ 形S8VS-A 〈15W 〜480W〉 スマート・パワーサプライ 形S8AS 単相入力タイプ 形S8VK-G〈15W 〜480W〉 汎用タイプ 形S8VS 〈15W 〜480W〉 ノイズフィルタならノイズフィルタ 形S8V-NF 3相 400V 入力タイプ 形S8VK-T〈120W 〜960W〉 基...

  • ...1/3 Setting procedure for Windows 8 1/3 Setting procedure for Windows 8 When you install the S8AS Support Tool on Windows 8, the following message may be displayed. Use the following procedure to validate .NET Framework 3.5. 1. Open Programs and Features in the Control Pane and click Turn Windows features on or off. 2/3 2. Select the .NET Framework 3.5 (includes .NET 2.0 and 3.0) Check Box. 3. Click the OK Button. The following dialog box will be displayed. Click Download files from Windows Update. 3/3 4. Wait until ...

  • 商品情報

    ...の値は25℃、コールドスタートの場合の値です。詳細はカタログ記載の「特性データ」をご参照ください。・形S8VK-X、形S8VM、形S8TS、形S8AS、形S82Sを除き、商品情報の「テクニカルデータ」に「突入電流データ」を掲載していますのでご利用ください。シリーズ名の...

  • 商品情報

    ...使いください。取付金具の形式はこちらのFAQをご覧ください。形S8VK-WA形S8VK-WB形S8VK-S形S8VK-G形S8VK-T形S8VK-R *1形S8VS形S8TS形S8AS形S82S全機種直接、DINレールに取付できます。別売りの取付金具は不要です。形S8JX-N*3DINレール取付タイプ形式末尾:D・形...

  • 商品情報

    ...りデータシートにてご確認ください。S8V-CP データシート 商品情報 S8VK-GシリーズS8VSシリーズS8TSシリーズS8VK-SシリーズS8ASシリーズS8VK-XシリーズDC電子式サーキットプロテクタ S8V-CP 関連FAQ UL規格のクラス2適合のパワーサプライは、あ...

  • 商品情報

    ...)~(表7)をご参照ください。 (表1) 形S8VK-WA、形S8VK-WBシリーズ  (表2) 形S8VK-Sシリーズ  (表3) 形S8VSシリーズ  (表4) 形S8TSシリーズ (表5) 形S8ASシリーズ (表6) 形S8EXシリーズ *1 (表7) 形S8VMシリーズ *2*1 形S8EXは2020年3月に生産を終了しました。*2 形S8VMは2019年3月...

  • 商品情報

    ...3)形S8VK-WB〇 *6x(表4)形S8VK-X〇x(表5)形S8VK-S〇x(表6)形S8VK-G〇x(表7)形S8VS〇x(表8)形S8JX-P*1〇x(表9)形S8VM*2●x(表10)形S8EX*3●x(表11)形S8AS〇x(表12)形S8TS〇x *1 形S8JX-Pシリーズの50W、100W、150Wの機種は、2019年3月に生産を終了しました。*2 形S8VMシリーズは2019年3月に...

  • 商品情報

    ...例DC90VDC100VDC110VS8VM*6全機種15W30W50W100W150W300W600W1500W不可DC入力不可不可不可不可S8EX*6全機種15W30W50W100W150W240W可DC120~370V不可不可不可S8EA*6全機種50W75W100W150W可DC120~175V不可不可不可S8AS全機種240W480W不可DC入力不可不可不可不可S8TS*6全機種25W30W60W可DC80~370V可可可S82S*6全機種3W7.5W可DC10.2~27.6V(DC入力専用)不可不...

  • 商品情報

    ...できますか?また、接続方法を教えてください。形S8TSは並列運転できますか?また、接続方法を教えてください。形S8VS、形S8VM、形S8AS、形S82Sは並列運転できますか?また、接続方法を教えてください。 関連情報 Panel Assist Web ~制御盤づくり革新のご提案~ (熱対策、工...

  • 商品情報

    ...説)パワーサプライ トラブルシューティング形S8TSは並列運転できますか?また、接続方法を教えてください。形S8VS、形S8VM、形S8AS、形S82Sは並列運転できますか?また、接続方法を教えてください。 S8VS、S8VM、S8TSで、DC LOWの表示灯が点灯する。考えられる原因と...

  • 商品情報

    ...えてください。パワーサプライ 突入電流のある負荷の場合、必要な容量はどのように決めればいいですか?形S8VS、形S8VM、形S8AS、形S82Sは並列運転できますか?また、接続方法を教えてください。パワーサプライ トラブルシューティング出力電圧の...