全 64 件が検索されました。(41 - 60件を表示)
- 商品情報
... E314634 NRNT/NRNT7 (端子台タイプ) NRNT2/NRNT8 (ピンタイプ) Listed Recognized 形H7E-N 24~240V AC/DC(-FVタイプ) 4.5~30V DC(-Vタイプ) 3V DC(-Pタイプ) UL863 E67871 ELIY2 Recognized 形H8BM-R 24V DC UL508 E41515 NRNT2/NRNT8 Recognized 注1. 形H7CCはオムロン製ソケット 形P2CF-08 (形P2CF 08-E、形P2CF-11または形P2CF-11-E)の使用でフィールドワイ...
- 生産終了品/推奨代替品
...H72A H7A H7AN H7BR H7BS H7CL H7CN H7CR H7CS H7CS-8 / 11 H7CX-A□-N H7CX-R□-N H7CZ H7E(旧タイプ) H7GP H7HP H7M H7S H7SG-30 H8BM H8BM-R H8CA H8CA-S H8GN H8PA H8PB H8PC H8PR-□□ H8PS HL HLB-G / HLB-H HLB-IF Hornet HS-360Xシリーズ HUY i4H i4L IPC Application Controller ITBC-CST01 ITNC-EPX01(-□□□) Ver.2 ITNC-SGB01 iX3 iX4 J73L-□, J74L-□, J74TL-□ J7A J7AN J7ARN J7B J7L J7L-BR J7S J7T J7TL J7TM JLB K K2CA-D K2CA-H K2CA-R K2CM K2CS-M K2FU, K2FA, K2FW-...
- 技術解説/使用上の注意事項
...使用しないでください。 注意下記の製品は、リチウム電池(防爆タイプ)を使用しています。 電池内蔵タイプ:形H7AN-□□□M、形H8BM-Rはリチウム電池を内蔵しており、稀に発火、破裂の恐れがあります。 分解、加圧変形、100℃以上の加熱、焼却はしないでくださ...
- カタログ/マニュアル訂正
.../s2 6方向 各3回誤動作 : 100m/s2 6方向 各3回 1c 9.999s (0.001s∼): 形H5CN-XZNS 99.99s (0.01s∼) : 形H5CN-XANS 電池内蔵タイプ: 形H7AN-M、形H8BM、形H8PS 形H7CX-AWD1 形H7CX-AWSD1 アダプタ: 形Y92F-45 \1,200 すでに形H7BR用パネル加工されている場合にご使用ください。 ●オプション(別売) アダプタ...
- カタログ/マニュアル訂正
...C-608 G3PF C-1234 G9B C-1156 H7GP C-597 G3PH C-1226 G9EA-1 Webサイト H7HP C-602 G3PW C-1308 G9EB-1 Webサイト H8BM-R C-628 Webサイト G9EC-1 Webサイト H8GN C-565 Webサイト G3R/G3RD G3R-I/O G3RZ G3S/G3SD 1383、1388、1412、1444 C-1088 C-1289 G9H C-1300 H8PS C-1298 G9SA C-1746 H8PS-□ G9SA-□ C-1747 HL-5000 Webサイト G3S-201PL-PD C-1171 G9SA-300-SC G3S4 C-1171 G9SB...
- 商品情報
...イプ) AC100~240V AC264V 5.8A 0.7ms AC24V/12~24V AC26.4V 10.4A 1.2ms 形H7CZシリーズ AC100~240V AC264V 4.6A 0.4ms AC24V/DC12~24V AC26.4V 9.2A 1ms DC26.4V 6.3A 1ms 形H8BM-Rシリーズ DC24V DC26.4V 1.6A 12ms *突入電流の時間は下記波形の範囲にて測定しています。 ページ先頭へ戻る カウンタ "0"設定時の動作(...
- 商品情報
...て表示しています。 ※ カタログ情報の確認は、上部メニューの「商品情報」からご確認ください。 H7BX H7CC H7EC H7ER H7ET H8BM Y92F Y92S 関連情報...
- 商品情報
...先頭へ戻る 形式・組み合わせ EMC指令 低電圧指令 機械指令 形H7BX ○ ○ 対象外 形H7CC 形H7E-N 形H7E-NP 対象外 対象外 形H8BM-R 対象外 対象外 注. 上記の表はシリーズで表示しておりますので、認証形式の詳細は「規格認証/適合照会(形式別)」をご確認ください。...
...-SMD1624 GLS-* GQ-CRM21 GRT1-AD* GRT1-BT* 上記以外のGRT1-* GT1-AD* 上記以外のGT1-* GX-AD* GX-JC* 上記以外のGX-* H H2*/H3*/H4*/H5* H7*/H8BM*/H8CA*/H8GN* H8PS-SOFT-V1 上記以外のH8PR*/H8PS* HL* HMC-A*/ -E* HMC-BAT* HMC-SD* I IDSC* ITBC-CB1W-ECD ITBC-CN* 輸出令判定 判定項番 外為令判定 判定項番 視覚センサ視覚センサ視覚センサ...
...タ・タイムカウンタ・トータルカウンタ・トータルタイムカウンタ・積算タイマ ― ― ● ― 形H7EC-N 形H7ET-N 形H7ER-N 形H8BM-R 小形トータルカウンタ 小形タイムカウンタ DIN48×24 ・見やすさと使いやすさを向上した小型トータルカウンタ 小形タコメータ DIN48×24 ・見やす...
- 商品情報
...5 6 7 8 9 カウンタの商品でH を頭文字とするものは、以下の 5 商品です。 H7BX H7CC-A H7CC-R H7E□-N H8BM-R 関連情報 共通 生産終了品/推奨代替品 目的・仕様別選定 改善・活用事例集 カタログ/マニュアル訂正 輸出該非判定 規格認証/適合 RoHS/REACH対応 技術...
- カタログ
...Multi-maintenance Counter/Timer (DIN 72 x 72) Multi-maintenance Counter/Timer (DIN 72 x 72) H8BM-R CSM_H8BM-R_DS_E_5_6 Nine Built-in Counters/Timers to Measure Equipment Operating Cycles and Times and Forecast Maintenance Timing • Provides up to nine counters or accumulative timers. (Counter and timer functions can be used at the same time.) • Individual forecast outputs to indicate maintenance timing. • Pre-forecast display and machine stoppage output provided. • IP54 oil-proof type at setting area for resistance to oil and water. • Separate digit keys to easily change settings. • Compact, short-body: 72 × ...
- カタログ
...-48N Size 96 × 96 mm 72 × 72 mm 48 × 96 mm 48 × 48 mm Applicable OMRON Products Temperature Controller Counter E5@C, E5@N , E5@R , E5@S, E5C2, E5CB H7CX*5, H7CZ*4, H8PS, H7BX, H8BM, H7AN*5, H7CN*4 Timer Digital Panel Meter H3CR, H3CA*3, H5CX*7, H5CZ*6, H5CN*6, H5AN*6 K3HB-X, K3HB-S, K3HB-V, K3HB-H, K3HB-R, K3HB-P, K3HB-C *1 *2 *1. E5@N were discontinued at the end of March, 2017. *2. E5@R were discontinued at the end of March, 2021. *3....
- 技術解説/使用上の注意事項
...0.4ms AC24V/DC12∼24V DC24V AC264V 4.6A AC26.4V 9.2A 1ms DC26.4V 6.3A 1ms DC26.4V 1.6A 12ms F A システム機 器 形H8BM-Rシリーズ DC26.4V AC264V AC100∼240V 形H7CZシリーズ 1.4ms コントロー ル 形H7CX-Rシリーズ(旧タイプ) 0.9ms 9.3A DC26.4V AC100∼240V 形H7CX-Aシリーズ(旧タイプ) 4.9A リレ ー 形H7CX-A□D-Nシリ...
...・トータルカウンタ・トータルタイムカウンタ・積算タイマ ― ― ― ― ● ― 形H7GP 形H7HP 形H7EC-N 形H7ET-N 形H7ER-N 形H8BM-R トータルカウンタ/ タイムカウンタ トータルカウンタ/ タイムカウンタ DIN48×24 DIN72×36 ・見やすさと IP66耐油形相当の耐水性、耐油性を実現・DIN48×24サイズのト...
...い 低価格 LCD 表示したい 電子カウンタ 形H7CZ 48×48mm マルチチャンネルが欲しい マルチカウンタ/ タイマ 形H8BM-R 用途対応カウンタ 72×72mm 72×72㎜サイズが欲しい 電子カウンタ 形H7BX 48×24㎜サイズが欲しい 72×36㎜サイズが欲しい トータルカウンタ/タイムカウンタ...
- 商品情報
...などの内部部品の寿命 ●対象シリーズ(2000年以降開発商品となります)・カウンタ H7CC-A、H7CC-R、H7BX、H7HP、H7EC-N、H7ET-N、H7ER-N、H7CX、H7CZ、H7CN、H7AN、H7GP、H8BM、H8GN ・タイマ/タイムスイッチ H3CR、H3DT、H3DT、H3Y、H3YN、H3RN、H3DK、H3DS、H5CC、H5CZ、H5CX、H3CA、H5CN、H5AN、H5S、H5F、H5L、H3FA、H3AM、H3M、H4KV ・温度調節器(デジタル調節計) E5CD / E5CD-B、E5ED / E5ED-...
- 商品情報
...マルチカウンタ/タイマ(DIN72×72) H8BM-RAD DC24 | オムロン制御機器 マルチカウンタ/タイマ(DIN72×72) H8BM-RAD DC242026年12月受注終了予定 マルチカウンタ/タイマ, 1段, 和文 商品概要 詳細情報 オンライン購入 ご利用条件 注意事項・凡例 注意事項・凡例 該非判定見解書(一覧...
- 商品情報
...マルチカウンタ/タイマ(DIN72×72) H8BM-RA DC24 | オムロン制御機器 マルチカウンタ/タイマ(DIN72×72) H8BM-RA DC242026年12月受注終了予定 マルチカウンタ/タイマ, 3段, 和文 商品概要 詳細情報 オンライン購入 ご利用条件 注意事項・凡例 注意事項・凡例 該非判定見解書(一覧...
- 商品情報
...マルチカウンタ/タイマ(DIN72×72) H8BM-RBD DC24 | オムロン制御機器 マルチカウンタ/タイマ(DIN72×72) H8BM-RBD DC242026年12月受注終了予定 マルチカウンタ/タイマ, 1段, 英文 商品概要 詳細情報 オンライン購入 ご利用条件 注意事項・凡例 注意事項・凡例 該非判定見解書(一覧...