全 60 件が検索されました。(41 - 60件を表示)
- 商品情報
...例 形H3Yアナログタイマ 代表例 形H3YNデジタルタイマ 代表例 形H5CZデジタルタイマ 代表例 形H5CX-?-N電子カウンタ 代表例 形H7CZ電子カウンタ 代表例 形H7CX-A?-Nデジタルパネルメータ 代表例 形K3HB-Xデジタルパネルメータ 代表例 形K3MA-J?アナログ...
- 商品情報
...-C形H7CC-A 関連FAQ カウンタで長さや流量、回転回数などに換算して表示したい。設定を教えてください。(形H7CX-A□-N 形H7BX 形H7CZ)デジタルパネルメータは、入力値を長さや回転数、圧力などの数値に換算して表示することはできますか?【スケー...
- 商品情報
...教えてください。カウンタで長さや流量、回転回数などに換算して表示したい。設定を教えてください。(形H7CX-A□-N 形H7BX 形H7CZ)ロータリエンコーダが問題なく使用できる速度を教えてください。(最高応答周波数、電気的最高応答回転数、許容最...
- 商品情報
...リーズ電圧(参考値)電流(参考値)プリセットカウンタH7CC-ADC10V5mAH7CX-□-N *1DC10V5mAH7CZ *1DC10V5mAH7BXDC10V5mAH7CN *1DC5V0.5mAトータルカウンタタイムカウンタH7GPDC2V2mAH7HPDC2V2mAH7EC-N *2DC3V5μAH7ET-N *2 *1 ...
- 商品情報
...FAQ04788 シリーズごとに対策が異なります。下表をご覧ください。(表1) H7CC-Aシリーズ(表2) H7CX-A□-Nシリーズ *1 、H7BXシリーズ(表3) H7CZシリーズ *2*1 H7CXシリーズは、2023年3月に生産を終了しました。*2 ...
- 商品情報
...揮発性メモリ・書換え回数寿命 約100万回 (参考値) ・データ保持能力 約10年 (参考値) シリーズ 形式 停電記憶方式 種類 説明 形H7CZ*5形H7CZ-L8形H7CZ-L8D1EEP-ROM・書換え回数寿命 約10万回 (参考値) ・データ保持能力 約10年 (参考値) 形H7CN *4 *5形H7CN-XLNM形H7CN-YLNM形H7CN-XHNM形...
- 商品情報
...ンデンサなどの内部部品の寿命 ●対象シリーズ(2000年以降開発商品となります)・カウンタ H7CC-A、H7CC-R、H7BX、H7HP、H7EC-N、H7ET-N、H7ER-N、H7CX、H7CZ、H7CN、H7AN、H7GP、H8BM、H8GN ・タイマ/タイムスイッチ H3CR、H3DT、H3DT、H3Y、H3YN、H3RN、H3DK、H3DS、H5CC、H5CZ、H5CX、H3CA、H5CN、H5AN、H5S、H5F、H5L、H3FA、H3AM、H3M、H4KV ・温度調節器(デジタル調節計) E5CD / ...
- 商品情報
...Y92A-48G(別売)H7CN-TXL H7CN-TXH表面接続P2CF-08 または P2CF-08-E *1不要*2 なしP2CF-08-E *1をお使いください。裏面接続 P3G-08 なしY92A-48G(別売)H7CZ*5H7CZ-L8 H7CZ-L8D1表面接続P2CF-08 または P2CF-08-E *1不要*2なしP2CF-08-E *1をお使いください。裏面接続 P3G-08 なしY92A-48G(別売)H8GN*6H8GN-ADH8GN-...
- 商品情報
...は(表1)をご覧ください。●設定について・形H7CC-Aシリーズの設定方法ははこちらのFAQをご覧ください。・形H7CX-A□-N *1 、形H7BX、形H7CZ *2シリーズ の設定方法はこちらのFAQ をご覧ください。(表1) カウンタの動作・表中のH、Lの意味は「NPN/PNP入力モード切...
- 商品情報
...します。 設定の手順、パラメータなどについては以下のFAQをご覧ください。 ・形H7CC-Aシリーズはこちら・形H7CX-A□-N *1、形H7BX、形H7CZシリーズ *2 はこちら *1 形H7CXシリーズは、2023年3月に生産を終了します。*2 形...
- 商品情報
...はこちらのFAQ をご覧ください。 商品情報 電子カウンタ/タコメータ H7CX-A□-Nデジタルタコメータ H7CX-R□-N 関連FAQ H7CX-A□-N H7BX H7CZ 長さや流量、回転回数などに換算して表示したい。H7CX-A□-N、H7BX 加算、減算、加減算の動作と設定を教えてください。H7CX 前面...
- 商品情報
...カウンタ・計数速度についてはこちらのFAQ をご覧ください。 桁数形H7CC-A シリーズ形H7CX-A□-N シリーズ *1形H7BX シリーズ形H7CZ シリーズ*2設定はこちらのFAQをご覧ください設定はこちらのFAQをご覧ください4桁-形H7CX-A114-N形H7CX-A114S-N形H7CX-A114D1-N...
- 商品情報
...」電圧入力時:「PNP」(初期値は「NPN」) ●注意 入力モードの設定はCP1、CP2、リセットなど、入力信号すべてに共通です。 形H7CX-A□-N*4〇〇〇形H7BX〇〇〇形H7CZ *3〇〇x全機種、無電圧入力です。形H7CN *3x〇x形H7ANxx〇全機種、電圧入力です。 トータル カウンタ 形H7GP-C形H7HP-Cx〇〇●入力モードの設...
- 商品情報
...)*5Y92S-32 (付属)*4Y92F-35(別売)*5Y92S-32 (付属)*4シリーズ形式パネルカット寸法(㎜)〔縦x横〕アダプタ(金具)(付属/別売)防水パッキン(付属/別売)H7CZ*8H7CZ-L8 H7CZ-L8D145×45Y92F-30(別売)*6Y92S-29(別売)*4H7CN*8H7CN-XLN H7CN-XHNH7CN-XHNS H7CN-YLN H7CN-YHN H7CN-YHNSH7CN-ALN H7CN-AHN H7CN-BLN H7CN-BHN H7CN-TXL H7CN-TXH45×45Y92F-30(別売)*6なしH7CN-XLNMH7CN-XHNMH7CN-YLNM H7CN-YHNMY92F-30(別...
- 商品情報
...出できませんか?カウンタで長さや流量、回転回数などに換算して表示したい。設定を教えてください。(形H7CX-A□-N 形H7BX 形H7CZ)形H7CX-AW□-N、形H7CX-R□-N 回転数(rpm)や速度を表示したい。設定を教えてください。センサやロータリエンコーダを接続して、...
- 商品情報
...1段設定AC100~240V形H7CC-A形H7CC-ASAC24V/DC12~48V形H7CC-AD形H7CC-ASD2段設定AC100~240V形H7CC-AW形H7CC-AWS形H7CC-AU形H7CC-AUWAC24V/DC12~48V形H7CC-AWD形H7CC-AWSD ・形H7CX-A□-N、形H7CZ、形H7BXの設定はこちらのFAQをご覧ください 商品情報 形H7CC-A 関連FAQ カウンタで長さや流量、回転回数などに換算して...
- 商品情報
...年3月に生産を終了します。推奨代替品の確認方法はこちらのFAQ をご覧ください 商品情報 形K3HB-C形H7CC-A形H7CX-A□-N形H7CZ形H7BX 関連FAQ デジタルパネルメータ 比較出力とは何ですか? (形K3HB-X 形K3HB-R 形K3HB-H 形K3HB-V 形K3HB-S 形K3GN 形K3MA-J 形K3MA-F 形...
- 商品情報
... 形H7CXシリーズは、2023年3月に生産を終了します。推奨代替品の確認方法はこちらのFAQをご覧ください。(表3) 対象形式 形H7CZ *3 接続仕様桁数出力形式プラグインタイプ・8ピン*11段設定6桁接点(1c)形H7CZ-L8 *3形...
- 商品情報
...(税別) ¥ 875 定格/性能 RoHS/REACH対応状況 規格認証/適合状況 定格/性能 情報更新:2025/09/30 代表使用シリーズ H5F H5CX H7CX H5CZ H7CZ 用途 48×48用 RoHS/REACH対応状況 情報更新:2026/10/21 EU RoHS 注意事項・凡例 対応状況 ※1 対応予定月 ※2 非含有証明書 ※3 対応済み ダウンロードは...
- 商品情報
...さい。 定格/性能 CAD RoHS/REACH対応状況 規格認証/適合状況 定格/性能 情報更新:2025/09/30 代表使用シリーズ H5CX H7CX H5CZ H7CZ KM50 CAD ログイン/会員登録いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。 ログイン/会員登録 ダウンロードデータをご利用...