全 46 件が検索されました。(41 - 46件を表示)
- 商品情報
...報 形E6J-C形E6A2-C形E6B2-C形E6C2-C形E6C3-C形E6D-C形E6F-C形E6H-C電子カウンタ/タコメータ 形H7CX-A□-Nデジタルタコメータ 形H7CX-R?-N電子カウンタ 形H7BX 関連FAQ インクメンタル形のロータリエンコーダの出力仕様、接続できる機器を教えてくだ...
- 商品情報
... *2 *312mADC12V/100mA電源電圧 AC24V/DC12~24Vタイプ形H7CX-A□D1-N *2 *3 *412mADC12V/100mA電源電圧 DC12~24Vタイプ 形H7CX-A□D-N *2 *312mAなしデジタルタコメータ形H7CX-R□-N *2 *312mADC12V/100mA電子カウンタ形H7BX *312mADC12V/100mA *1 PNP入力タイプ(形K3HB-RPB?-□、形K3HB-PPB?-□)は接続できません。 形K3HB-RPB-A 形K3HB-RPB-CPAC11 形K3HB-RPB-CPAC21 ...
- 商品情報
... *3 *412mADC12V/100mA電源電圧 AC24V/DC12~24Vタイプ形H7CX-A□D1-N *3 *4 *512mADC12V/100mA電源電圧 DC12~24Vタイプ 形H7CX-A□D-N *3 *412mAなしデジタルタコメータ形H7CX-R□-N *3 *412mADC12V/100mA電子カウンタ形H7BX *412mADC12V/100mA *1 ロータリエンコーダのNPNトランジスタを使用する場合は、NPN/電圧入力タイ...
- 商品情報
...の確認方法はこちらのFAQをご覧ください。H7CC-Aの設定はこちらのFAQをご覧ください。 商品情報 H7CX-A□-NH7CZH7BX 関連FAQ H7CX-AW□-N、形H7CX-R□-N 回転数(rpm)や速度を表示したい。設定を教えてください。H7CX-A□-N、形H7BX 加算、減算、加減算の動作と設定を教えてくだ...
- 商品情報
...ン 形Y92S-P6使用時のみです。*5 パネル表面のみ、防水パッキン 形Y92S-29使用時のみです。 商品情報 形H7CC-A形H7CC-R形H7CX-A□-N形H7CX-R□-N形H7CZ形H7CN 関連FAQ カウンタのソケット、端子カバー、保持金具、フロントパネルの形式を教えてください。(形H7CC、形H7CX...
- 商品情報
... *1形H7CX-AWD1-N *1形H7CX-AWSD1-N *1形H7CX-AWSD-N *12段設定タイプはタコメータとしても使用できます。(表2)デジタルタコメータ 形H7CX-R□-N形H7CX-R11-N形H7CX-R11D1-N 形H7CX-R11W-N 形H7CX-R11WD1-N *1 形H7CXシリーズは、2023年3月に生産を終了します。推奨代替品の確認方...