全 56 件が検索されました。(41 - 56件を表示)
- 商品情報
....2V 350mA 0.4ms 形H3YNシリーズ DC12V以外全仕様 ―― ―― ―― DC12V DC13.2V 600mA 1ms 形H5ANシリーズ AC100~240V AC264V 23A 1ms DC100V DC110V 8A 2ms DC12~24V DC26.4V 15A 6.5ms 形H5CNシリーズ AC100~240V AC264V 800mA 1ms DC12~48V DC52.8V 400mA 1ms 形H5CX-A□-Nシリーズ AC100~240V AC264V 4.8A 0.5ms 形H5CX-A□D-Nシリーズ AC24/DC12~24V AC26.4V 9.5A 1ms DC26.4V 6.6A 1ms 形H5CX-...
- 生産終了品/推奨代替品
...H3DE-F H3DE-G H3DE-H H3DE-M / -S H3DR-A H3DR-F / -G / -H H3DR-P / -M H3L H3M H3T H4BY H4D H4KV H5A-4D H5AN H5B H5BR H5C H5CL H5CN H5CR H5CX-□-N H5CZ H5E H5L H5M H5RA H5W H72A H7A H7AN H7BR H7BS H7CL H7CN H7CR H7CS H7CS-8 / 11 H7CX-A□-N H7CX-R□-N H7CZ H7E(旧タイプ) H7GP H7HP H7M H7S H7SG-30 H8BM H8BM-R H8CA H8CA-S H8GN H8PA H8PB H8PC H8PR-□□ H8PS HL HLB-G / HLB-H HLB-IF Hornet HS-360Xシリーズ HUY i4H i4L...
- カタログ/マニュアル訂正
...H3CA 種類/標準価格 〈仕様を変更〉 形H3CA-8H、形H8CA-8H-306の瞬時接点の仕様を変更なし時間仕様の形式を変更 E-98 形H5CN 種類/標準価格 〈形式を変更〉 カウンタ共通の注意事項注意 〈形式を追加〉 電池内蔵タイプの対象形式を追加電池内蔵タイプ : 形H7AN-M...
- カタログ/マニュアル訂正
...G3DZ-□ C-1159、1163 G70D-VSOC16 Webサイト H4KV C-491 G3DZ-4B C-1163 G70R-SOC08 Webサイト H5AN C-458 G3DZ-F4B C-1159 G73Z-□Z C-1685 H5CN C-450 G3F/G3FD C-1280 G79 H5CX-□-N C-398 G3FM C-1296 G79-□C H5CZ C-424 G3H/G3HD C-1284 G7J C-1140 H5F C-482 G3J C-1269 G7K C-1136 H5L C-488 G3J-S C-1267 G7L Webサイト H5S C-471 G3J-T C-1265 G7S-□-E C-1680 H7AN C-575 G3J-T-C C-...
- カタログ
...48 × 48 mm Applicable OMRON Products Temperature Controller Counter E5@C, E5@N , E5@R , E5@S, E5C2, E5CB H7CX*5, H7CZ*4, H8PS, H7BX, H8BM, H7AN*5, H7CN*4 Timer Digital Panel Meter H3CR, H3CA*3, H5CX*7, H5CZ*6, ...
- 技術解説/使用上の注意事項
...お問い合わせ 0120-919-066 約1.16A 約2.44A 35.2ms 形H3RNシリーズ形H3Yシリーズ形H3YNシリーズ 形H5ANシリーズ 形H5CNシリーズ形H5CX-A□-N シリーズ形H5CX-A□D-N シリーズ AC24V AC26.4V 200mA 3ms DC12V以外全仕様 ―― ―― ―― DC12V DC13.2V 350mA 0.4ms DC12V以外全仕様 ―― ―― ―― DC12V DC13.2V 600mA 1ms AC100∼240V AC264V 23A 1ms DC100V DC110V 8A...
- 生産終了品/推奨代替品
...案内 (終了時の推奨代替品) 最新版推奨 代替品 推奨代替品 備考 電子タイマ TDHX 1985年3月 生産終了 生産終了案内 H5CN お問い合わせ 関連情報...
...H3CA-A 11 DINレールねじ端子 ◎ 形P2CF-11 取りつけ専用 (ねじサイズ:M3.5) ねじ端子 ◎ 形P2CF-08 (ねじサイズ:M3.5) 形H5CN-□□N 形H5CN-X□NS 8 形H5CN DINレールねじ端子取りつけ専用 フィンガープロテクトタイプ (ねじサイズ:M3.5) *2 ◎ 形P2CF-08-E ねじ端子 ◎ 形P2CF-11 (ねじサ...
...レー・オンディレー・フリッカ・インターバル・ワンショット出力 形H3CA ・オンディレー・フリッカ・ワンショット出力 形H5CN ソリッドステート・タイマ 形H5AN クォーツタイマ 外観/前面サイズ(mm) DIN48×48 ・業界最短胴59mm、 業界最大文字高さ12mm ・電源-入力間を絶縁...
- 商品情報
...書き込む方式です。書き換え回数寿命は約10万回(参考値)データ保持能力は約10年 (参考値) 形H5CX-?-NありEEP-ROM形H3CAなし - - 形H5CNあり *1不揮発性メモリ停電の際に、不揮発性メモリに必要なデータを書き込む方式です。 書換え回数寿命は約100万...
- 商品情報
...ダプタ、防水パッキン 表シリーズサイズ(表2-1)H5CZシリーズ 縦48x横48(表2-2)H5CC、H5CX-□-Nシリーズ (表2-3)H3CAシリーズ (表2-4)H5CNシリーズ(表2-5)H5ANシリーズ縦72x横72 (表2-1) H5CZシリーズ (縦48x横48) タイマ パネルカット寸法 埋込み取りつけ用アダ...
- 商品情報
...となります)・カウンタ H7CC-A、H7CC-R、H7BX、H7HP、H7EC-N、H7ET-N、H7ER-N、H7CX、H7CZ、H7CN、H7AN、H7GP、H8BM、H8GN ・タイマ/タイムスイッチ H3CR、H3DT、H3DT、H3Y、H3YN、H3RN、H3DK、H3DS、H5CC、H5CZ、H5CX、H3CA、...
- 商品情報
...-Bシリーズ H5CX-A11D-N、H5CX-A11S-N、H5CX-A11SD-N、H5CX-A-N、H5CX-AD-N、H5CX-AS-N、H5CX-ASD-N、H5CX-BWSD-N H3CA8動作マルチ機能タイプ H3CA-A、H3CA-A-306、H3CA-FA、H3CA-FA-306 H5CN全機種H5AN全機種カウンタH7CC-Aプリセットカウンタ:H7CC-A? H7CC-A11、H7CC-A11S、H7CC-A11D、H7CC-A11SD、H7CC-A H7CC-AS、H7CC-AD、H7CC-ASD プリセットカウン...
- 商品情報
...い。 *4 スタート入力を短絡してお使いください。 *5 電源オンディレー動作のみです。動作モードの設定はありません。 ◆形H5CNシリーズ サイズ:48x48㎜ ・(表2)のA、A-1モードに相当する動作ができる機種はありません。 ・信号入力は、無電圧入力のみで...
- 商品情報
...-306上部ねじ締め端子形H3CA-FA形H3CA-FA-306プラグインタイプ(ソケット8ピン)なし形H3CA-8形H3CA-8-306なし形H3CA-8H形H3CA-8H-306 ■形H5CNシリーズ サイズ:48x48㎜ 接続方式信号入力入力仕様形式プラグインタイプ(ソケット8ピン)・ゲート・リセット無電圧入...
- 商品情報
...定格/性能 RoHS/REACH対応状況 規格認証/適合状況 定格/性能 情報更新:2025/09/30 代表使用シリーズ E5[]N E5[]C E5CB E5[]D H3CA H5CN H7CN K6EL 用途 48×48用 RoHS/REACH対応状況 情報更新:2026/10/21 EU RoHS 注意事項・凡例 対応状況 ※1 対応予定月 ※2 非含有証明書 ※3 対応済み ダウンロー...