全 57 件が検索されました。(41 - 57件を表示)
- マニュアル
...[SCHG-705H] F3SX セーフティコントローラ ユーザーズマニュアル Safety Controller SCHG-705H は じ めにこ のたびは、 セ- フ テ ィ コ ン ト ロ- ラ 形F3SXシ リ ーズ (以下F3SX と 呼びます)を お買い上げいただ き、 あ り がと う ご ざいます。 本書は...
- 商品情報
...タログ番号 ダウンロード セーフティコンポ総合カタログ2006(PDF) SAOO-207A 訂正のお知らせ セーフティコントローラ 形F3SX(PDF) SCHG-004 訂正のお知らせ センシングコンポ総合カタログ 2007 訂正のお願い(PDF) SAOO-210H 訂正のお知らせ カタログ 日本語 訂正対...
- 生産終了品/推奨代替品
...-C F3L F3M-S F3R F3S-A F3S-B F3SG-RA-01TS / 02TS F3SG-Rシリーズ F3SL F3SN-A / -B, F3SH-A F3SN-A□SS F3SP-T01 F3SP-U2P F3SR-B F3SS F3SX F3UV F3W-A / C F3W-E F3W-MA F3WN-X F3Z F3ZN F40 F400 V2 F400-C10 F400-C10E / C15E F500-LE F5B F6R-D3 FC-983 FC-984 FC-985 FC-986 FC55 Model 11, FC-987 FIC / FIR FJシリーズ(オールインワンビジョンシステム) FLB-F FMU-...
- 商品情報
... + T2 + T3 ここで、 T1=機械の最大停止時間(秒) T2=センサの応答時間(秒) (ON→OFF:形E3ZSの場合 1.0ms、形E3FSの場合 2.0ms、形F3SSの場合 35ms) T3=形F3SXの応答時間(秒) (ON→OFF:形...
- 商品情報
... 形E3ZS 外観 本体材質 プラスチック ○ 標準検出物体 φ18mm以上の不透明体 検出距離 0.2~3m コントローラ要否 要(形F3SX) 適用可能安全カテゴリ Type2 ページ先頭へ戻る セーフティレーザスキャナ 形式 形OS32C 外観 最小検出物体 不透明体直径 30、40、50、70mm(...
- 生産終了品/推奨代替品
...-C F3L F3M-S F3R F3S-A F3S-B F3SG-RA-01TS / 02TS F3SG-Rシリーズ F3SL F3SN-A / -B, F3SH-A F3SN-A□SS F3SP-T01 F3SP-U2P F3SR-B F3SS F3SX F3UV F3W-A / C F3W-E F3W-MA F3WN-X F3Z F3ZN F40 F400 V2 F400-C10 F400-C10E / C15E F500-LE F5B F6R-D3 FC-983 FC-984 FC-985 FC-986 FC55 Model 11, FC-987 FIC / FIR FJシリーズ(オールインワンビジョンシステム) FLB-F FMU-...
- 技術解説/使用上の注意事項
...械の最大停止時間 (秒) T2=センサの応答時間 (秒) (ON→OFF:形E3ZSの場合 1.0ms、 形E3FSの場合 2.0ms、 形F3SSの場合 35ms) T3=形F3SXの応答時間 (秒) (ON→OFF:形F3SXを参照してください) であり、機械の最大停止時間とは、形...
- カタログ/マニュアル訂正
...す。 ■カタログ名 『セーフティコンポ総合カタログ2006』 (2005年8月発行) (カタログ番号SAOO-207A) 『セーフティコントローラ 形F3SX』 (2005年7月発行) (カタログ番号SCHG-004) ■掲載箇所 『セーフティコンポ総合カタログ2006』 471ページ 『端子配列』の『入力モジュール』 『セーフ...
- カタログ/マニュアル訂正
...-E F F03-□ 1352、1355、1358、1360 F03-05 1360 1389、1412 1382 F3SP-B1P 1389、1412、1444 F3SP-T01 1389、1412 F3SR-B 1442 F03-15 1008、1016、1032、1034、 1037、1365 F3SX-CD100 1473 F3SX-EB1 1471 F03-16PE 1008、1016、1032、1037、 1364 F3W-D F3W-E 384 374 E6A2-C 912 F03-16PS 1008、1016、1034、1364 F500-C10 Webサイト E6B2-C 916 F03-16PT 1008、1016、1032、1364 F500-C10-ETN Webサイト E6C2-C 920 F03-16SF 1036、1367 F500-LE Webサイト E6C3-A 946...
...F300-C* F300-L* 上記以外のF300-* F309-V* F350-C* F350-L100*/-U101 F500-C1* F500-S1 F500-CD*/-LE*/-M10L/-UM3*/-VS* F2LP-* F3S-* F3SG-*/F3SH-*/F3SJ-*/F3SL-*/ F3SN-*/F3SP-*/F3SR-*/F3SS-* F3SX-CD100-E 上記以外の...
...Type3 本体材質 プラスチック ○ 標準検出物体 φ18mm以上の不透明体 検出距離 0.2∼3m コントローラ要否 要(形F3SX) 適用可能安全カテゴリ Type2...
- マニュアル
...将单光束安全传感器 E3ZS作为确保人体安全的安全机器, 或者作为安全系统的一部分使用时,请务必连接安全控制器 F3SX系列后使用。 2-M3 乙烯圆形绝缘导线φ4,投光器:3芯,受光器:4芯 φ (导体截面积:0.2mm /绝缘体径 1.1mm) 标准长度2m ・将 E 3 Z S 连 ...
- マニュアル
...-C 形 K3HB-H 小型デジタルパネルメータ ZX 用通信インタフェースユニット 形 K3GN 形 ZX-SF11 形 3F88L-160、形 3F88L-162 形 F3SX CJ シリーズ シリアルコミュニケーションユニット ユーザーズマニュアル NJ シリーズ接続編(SBCD-354) 5-4 各プロトコルへの変換の...
- マニュアル
... Meters K3HB-H 5-4-2 Converting to CompoWay/F Module type Temperature Controllers Compact Digital Panel Meters K3GN Smart Sensors ZX Communications Interface Units ZX-SF11 Cam Positioners --- 3F88L-160, 3F88L-162 Safety Controllers --- ...
- カタログ
...照ください。 ご購入 当社代理店 または オムロンFAストア www.fa.omron.co.jp 17 F3SN-A□SS セーフティコントローラ形F3SXと接続した場合の安全回路例 (形F3SN-A□SSを2台接続する場合) 形F3SX-EL2 (マニュアルリセット) カテゴリ4対応投光器 形F3SN-A□SS 受光...
- マニュアル
... 取扱説明書 (日/英語) 定格/性能 シングルビームセーフティセンサ 投光器 取扱説明書 接続コントローラ 形 F3SX シリーズ 電源電圧 DC24V±10% リップル(p-p)10%以下 (安全機器あるいは安全システムの一部として使用する場合、...
...標準価格 (¥) オープン価格 プラスチック ○ φ18mm以上の不透明体 検出距離 0.2∼3m コントローラ要否 要(形F3SX) 適用可能安全カテゴリ Type2 標準価格(¥) 12,800 セーフティマット/マットコントローラ形式 形UM/MC3 形UMA/MC3 外観 検出方式 感圧式 感圧式 作動...