全 53 件が検索されました。(41 - 53件を表示)
- 技術解説/使用上の注意事項
...の (差圧) があります。 また、大気圧を基準とするものには負圧と正圧の2種類があります。 (形E8Yは差圧タイプ、形E8F2は大気圧を基準とするゲージ圧タイプのセンサです。 ) ・半導体ピエゾ抵抗拡散圧力センサは、ダイヤフラムの表面に半導体ひ...
- 商品情報
...ンから後ろを切って表示しています。 ※ カタログ情報の確認は、上部メニューの「商品情報」からご確認ください。 E89 E8F2 E8Y 関連情報 ページ先頭へ戻る...
- 生産終了品/推奨代替品
...代替品 備考 圧力センサ(スリムタイプ) E8EB-01B 0-100 2M 2012年3月 生産終了 生産終了案内 圧力センサ / 流量センサ E8F2-A01B 2024年9月 推奨代替品は生産終了 圧力センサ(スリムタイプ) E8EB-01C 0-100 2M 2012年3月 生産終了 生産終了案内 圧力センサ / 流量セン...
- 生産終了品/推奨代替品
...新版推奨 代替品 推奨代替品 備考 圧力センサ E8M-10 2012年3月 生産終了 生産終了案内 圧力センサ / 流量センサ E8F2-B10C 2024年9月 推奨代替品は生産終了 圧力センサ E8M-A1 3M 2012年3月 生産終了 生産終了案内 推奨代替品はございません。 お問い合わ...
- 生産終了品/推奨代替品
...版推奨 代替品 推奨代替品 備考 圧力センサ E8CC-A01C 2M 2014年3月 生産終了 生産終了案内 圧力センサ / 流量センサ E8F2-A01C 2024年9月 推奨代替品は生産終了 圧力センサ E8CC-AN0C 2M 2014年3月 生産終了 生産終了案内 圧力センサ / 流量センサ ...
- 生産終了品/推奨代替品
...版推奨 代替品 推奨代替品 備考 圧力センサ E8CC-B10C 2M 2014年3月 生産終了 生産終了案内 圧力センサ / 流量センサ E8F2-B10C 2024年9月 推奨代替品は生産終了 関連情報...
- 生産終了品/推奨代替品
...奨 代替品 推奨代替品 備考 プレッシャ・センサ E8F-01C 1999年8月 生産終了 生産終了案内 圧力センサ / 流量センサ E8F2-A01C 2024年9月 推奨代替品は生産終了 プレッシャ・センサ E8F-10C 1999年8月 生産終了 生産終了案内 圧力センサ / 流量センサ ...
- カタログ
...-A2C E8Y-A5C E8Y-AR2Y E8Y-A2Y E8Y-A5Y E8Y-A5B Other Note: Order the optional E89-Y1 Panel-mounting Bracket. A model number ending in -R indicates the pressure port is die-cast for Rc (PT) 1/8 models. Information ...
- カタログ
...2 3 4 5 6 7 8 アナログ出力(黒) 9 〈適用センサ〉 形Z4M-W40/W100、 形3Z4M-J、形E4PA、 形Z4KC、形Z4LA、 形Z4LB、形E8F2、 形E8CB、形E8CC、 形E8EB 電流出力タイプ(4∼20mA)の場合形K3NX-AD2□ 10 14 15 1 2 3 4 5 6 アナログ出力(黒) シールド外被 +V(茶) 0V(青) 13 12 16 17 DC12V 80mA * シールド外被 アナログ...
...CSM_PressureSensor_ST_J_1_1 圧力センサ機能/仕様一覧セレクション圧力センサタイプ項目 アンプ(表示部) 一体型 形式 形E8F2 29 28 外観 28 ・超小型、超軽量・デジタル・アナログダブル表示・独立出力 特長検出圧力の範囲 0∼100kPa ● 0∼1MPa ● 負 0∼−101kPa 圧 ● 正圧 適用流体 非腐食...
- 商品情報
...するおそれがあります。「耐圧力」とは、検出圧力に復帰したとき、性能の低下をもたらさずに耐え得る圧力のことです。例 E8F2-A01C 耐圧力:400kPa? -400~+400kPaの範囲を外れると故障する可能性があります。耐圧力の値は形式により異なります。下表にてご確...
- 商品情報
...を取り込んでから出力を出すまでの時間。ON/OFF出力の場合5ms以下。 商品情報 圧力センサ代表例 デジタル圧力センサ 形E8F2 ■応答時間(圧力センサ用語集) - 製品に関するFAQ | オムロン制御機器...
- 商品情報
...、薬液、油など)の圧力を測定できる圧力センサはありますか?蒸気やガスの圧力を測定できる圧力センサはありますか?E8F2のオートティーチングの設定方法を教えてください。 負圧を計測できる圧力センサはありますか? - 製品に関する...