全 138 件が検索されました。(41 - 60件を表示)

  • カタログ

    ...コード φ4 4芯 (貫通) 取りつけねじ (貫通) 取りつけ穴 2-φ3.7 2-M3ねじ (10) (20) 詳細につきましては➜「形E8Y/E80 カタログ」 (カタログ番号:SDLS-202)をご参照ください。 お問い合わせ 0120-919-066 または直通電話 055-982-5015(通話料がかかります) www.fa.omron.co.jp 2D・3D CADデー...

  • カタログ

    ...∼3.5mmが適当です。 保護カバー 装着図 36.8 8 48 28.9 6 15 48 57 8.8 詳細につきましては➜「形E8Y/E80 カタログ」 (カタログ番号:SDLS-202)をご参照ください。 お問い合わせ 0120-919-066 または直通電話 055-982-5015(通話料がかかります) www.fa.omron.co.jp 2D・3D CADデータ/マ...

  • カタログ

    ... End) Appearance Type Cable length Specifications Model 1m XS5F-D421-C80-F PIN Emitter Recelver Color 2m XS5F-D421-D80-F 2 Brown +24 VDC 1 +24 VDC 3m XS5F-D421-E80-F M12 connector White OSSD 2 2 Range setting 3 1 Blue 0 VDC 3 0 VDC (4-pin), 4 wires 5m XS5F-D421-G80-F 4 Black OSSD 1 4 Not used 10 m XS5F-D421-J80-F Female 20 m XS5F-D421-L80-F Note: 1. One cable that can be used for both emitter and receiver is provided. Order two cables for one set ...

  • カタログ

    ...制御出力1 色茶白青黒 メス 10m 20m 形式 標準価格 (¥) ◎形XS5F-D421-C80-F 1,320 ◎形XS5F-D421-D80-F 1,560 ◎形XS5F-D421-E80-F 1,800 ◎形XS5F-D421-G80-F 2,250 ◎形XS5F-D421-J80-F 3,850 ◎形XS5F-D421-L80-F 8,800 注1. ケーブルは、各形式1本入りです。 セーフティライトカーテン1セットに対し、ケー...

  • マニュアル

    ...mated properly, it may have failed. − SYSDRIVE MX2 Series USER'S MANUAL (3G3MX2-A@@@@) 7-1 Error Display and Remedial Actions Name Encoder disconnection Excess speed Description Error code The Inverter is tripped if the motor ...

  • マニュアル

    ...26h Digital operator connection error E40. 28h Modbus communication (Modbus-RTU) error E41. 29h Internal data error E43. to E45. E50. to E69. 2Bh to 2Dh 32h to 45h Encoder disconnection E80. 50h Overspeed E81. 51h Position control range trip STO internal fault error E83. E99. 53h 63h * Refer to the MX2 Series Inverter User’s Manual (Cat No. I585 or I666) for specific remedies. 2) MX2 Inverter status at fault occur Inverterstatus(Alarmcoderlow-place) Name During reset A - 12 Alarm code Data E.0 0h During stop...

  • マニュアル

    ...E36 E37 E38 E40 E41 E60 E61 E62 E63 E64 E65 E66 E67 E68 E69 E70 E71 E72 E73 E74 E75 E76 E77 E78 E79 E80 Code 2200 2214 2213 2200 2220 7112 3210 6320 3220 5210 6100 9000 9000 2120 3110 3120 4000 CIP Fault/Warning Code Name Current inside device Overcurrent during slowdown Overcurrent during startup Current inside device Continuous overcurrent Brake chopper overcurrent Overvoltage inside device Parameter error Undervoltage inside device Measurement circuit Internal software External malfunction External malfunction Short to ground Trunk line overvoltage Trunk line undervoltage Temperature A-2 AC Drive Object Specifications Code E01...

  • マニュアル

    ...E36 E37 E38 E40 E41 E60 E61 E62 E63 E64 E65 E66 E67 E68 E69 E70 E71 E72 E73 E74 E75 E76 E77 E78 E79 E80 A - 14 Error/Trip Code Name Overcurrent protection at constant speed Overcurrent protection during deceleration Overcurrent protection during acceleration Other overcurrent protection Overload protection Braking resistor overload protection Overvoltage protection EEPROM error Undervoltage Current detector error CPU error External trip USP error Ground fault Input overvoltage protection Momentary power interruption protection Temperature error due to cooling fan frequency lowering Temperature error CPU error Phase failure Main circuit error Driver error Thermistor error Braking error...

  • マニュアル

    ...周波数(b082)未満になっている状態がエンコーダ断線検出時間(P077, P077 ≠ 0)以上連続した場合にトリップします。 E69. □ E80. □ 7 異常処理過速度 位置制御範囲トリップ 7-5 モータ回転数が、最高周波数×過速度異常検出レベル(P026 ≠ 0)以上となった場合...

  • マニュアル

    ...E40. □ 28h Modbus 通信 (Modbus-RTU) 異常 E41. □ 29h 内部データ異常 E43. □ ∼ E45. □ E50. □ ∼ E69. □ 2Bh ∼ 2D 32h ∼ 45h エンコーダ断線 E80. □ 50h 過速度 E81. □ 51h 位置制御範囲トリップ E83. □ 53h STO 内部故障エラー E99. □ 63h ※ 具体的な対処方法は、MX2 シリーズ インバータのユーザーズマニュアル(SBCE-376、 SBCE-506)を参照し...

  • マニュアル

    ...E36 E37 E38 E40 E41 E60 E61 E62 E63 E64 E65 E66 E67 E68 E69 E70 E71 E72 E73 E74 E75 E76 E77 E78 E79 E80 E81 E82 A - 20 異常/トリップコード名前定速時過電流保護減速時過電流保護加速時過電流保護その他の過電流保護過負荷保護制動抵抗器過負荷保護過電圧保護 EEPROM エラー不足...

  • マニュアル

    ...E36 E37 E38 E40 E41 E60 E61 E62 E63 E64 E65 E66 E67 E68 E69 E70 E71 E72 E73 E74 E75 E76 E77 E78 E79 E80 E81 E82 A - 15 付録 コード E83 A-2-3 異常/トリップコード名前位置制御範囲トリップ コード 8501 CIP の異常/警告コード名前位置偏差カウンタオーバー AC/DC ドライブオブジェクト(Class ...

  • マニュアル

    ...様 䝡䝙䝹⤯⦕୸ᆺ䜿䞊䝤䝹㻌䃥㻢 形式 L(m) 難燃性、 形XS5F-D421-C80-F ロボ ッ ト ケーブル 形XS5F-D421-D80-F 1 形XS5F-D421-E80-F 3 形XS5F-D421-G80-F 5 形XS5F-D421-J80-F 10 形XS5F-D421-L80-F 20 2 1 2 4 3 ᢞගჾ 1 Ⲕ 㻗㻞㻠㼂 2 ⓑ ᳨ฟ㊥㞳㑅ᢥධຊ 3 㟷 㻜㼂 4 㯮 ᮍ౑⏝ ཷගჾ 㻗㻞㻠㼂 ไᚚฟຊ䠎...

  • マニュアル

    ...2 3 4 14.9 dia. M12 IP67 connector, 4-wire Specification Model Insulated vinyl round cable dia. 6 L (m) XS5F-D421-C80-F 1 XS5F-D421-D80-F 2 Fire-retardant, XS5F-D421-E80-F Robot cable XS5F-D421-G80-F 3 XS5F-D421-J80-F 10 XS5F-D421-L80-F 20 5 1 2 4 3 Emitter 1 Brown +24 VDC 2 White Operating Range Select Input 3 Blue 0 VDC 4 Black Not used Receiver +24 VDC OSSD 2 0 VDC OSSD 1 Female  Double-Ended Cable (Round Water-resistant Connector: Connectors Connected to Cable, ...

  • 商品情報

    ...4 5 4 5 8 (m) 形式 0.3 XS5H-D421-A80-F 0.5 XS5H-D421-B80-F 1 XS5H-D421-C80-F 2 XS5H-D421-D80-F 3 XS5H-D421-E80-F 5 XS5H-D421-G80-F 0.5 XS5H-D521-BG0-F 1 XS5H-D521-CG0-F 2 XS5H-D521-DG0-F 3 XS5H-D521-EG0-F 5 XS5H-D521-GG0-F 0.5 XS5W-D421-B81-F 1 XS5W-D421-C81-F 2 XS5W-D421-D81-F 3 XS5W-D421-E81-F 4 XS5W-D421-F81-F 5 XS5W-D421-G81-F 10 XS5W-D421-...

  • 商品情報

    ...認 (フランス 船舶規格) KR型式承認 (韓国 船舶規格) NK型式承認 (日本 船舶規格) ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) XS5F-D421-E80-F No No No No No No 規格認証/適合状況一覧(形式別)へ戻る Yes : 取得または適合 No : 未取得または非適合 N/A : 非該当または対象外 ペ...

  • 商品情報

    ...ル引き出し方向ケーブル長(m)形式M12スマートクリック①茶②白③青④黒耐油強化PVCケーブル ストレート1XS5F-D421-C80-X2XS5F-D421-D80-X3XS5F-D421-E80-X5XS5F-D421-G80-X10XS5F-D421-J80-X耐油強化PVCロボットケーブル ストレート1XS5F-D421-C80-XR2XS5F-D421-D80-XR3XS5F-D421-...

  • 商品情報

    ...ル引き出し方向ケーブル長(m)形式M12スマートクリック①茶②白③青④黒耐油強化PVCケーブル ストレート1XS5F-D421-C80-X2XS5F-D421-D80-X3XS5F-D421-E80-X5XS5F-D421-G80-X10XS5F-D421-J80-X耐油強化PVCロボットケーブル ストレート1XS5F-D421-C80-XR2XS5F-D421-D80-XR3XS5F-D421-...

  • 商品情報

    ...ル引き出し方向ケーブル長(m)形式M12スマートクリック①茶②白③青④黒耐油強化PVCケーブル ストレート1XS5F-D421-C80-X2XS5F-D421-D80-X3XS5F-D421-E80-X5XS5F-D421-G80-X10XS5F-D421-J80-X耐油強化PVCロボットケーブル ストレート1XS5F-D421-C80-XR2XS5F-D421-D80-XR3XS5F-D421-...

  • 商品情報

    ...ル引き出し方向ケーブル長(m)形式M12スマートクリック①茶②白③青④黒耐油強化PVCケーブル ストレート1XS5F-D421-C80-X2XS5F-D421-D80-X3XS5F-D421-E80-X5XS5F-D421-G80-X10XS5F-D421-J80-X耐油強化PVCロボットケーブル ストレート1XS5F-D421-C80-XR2XS5F-D421-D80-XR3XS5F-D421-...