全 171 件が検索されました。(41 - 60件を表示)
- 商品情報
...。(表1) 温度センサの極性の有無、配線距離、リード線 温度センサの種類説明【1】熱電対非接触温度センサ(形ES1B)対象形式 形E52-CA□ 形E52-IC□ 形E52-PR□ 形ES1B 極性+-の極性があります。極性に注意して配線してください。極性を間違えると、温度が上昇し...
- 商品情報
...ご確認ください。補償導線の表面被覆の色はJIS規格で定められています。 熱電対の種類 形式 補償導線の被覆の色 R 形E52-PR? 黒 K 形E52-CA? 青 J 形E52-IC? 黄 なお、当社の補償導線は、JIS C 1610:1995 区分2に準拠しています。補償導線の一覧はこちらの...
- 商品情報
...管部分のみですのでご注意ください。 蒸気等により、測温体全体に防水性が必要な場合は、完全防水白金測温抵抗体(形E52-P5AY-40)と形E5□Cなどの温度調節器の組み合わせをご検討ください。☆☆☆ 商品情報 デジタルサーモ 形E5LDデジタルサーモ 形...
- 商品情報
...加工はしないでください。・シース形測温体は測温部を保護するため先端部より100㎜以内は曲げ加工を避けてください。■E52 曲げ加工可能な機種 形式の中の「D=?」は保護管径(㎜) を表します。 種類 形式 リード線直出し形 *1 端子露出形 端子内蔵形 白...
- 商品情報
...FAQ03224 防水タイプ:形E52-P10GPY、形E52-P10GPF、FEPモールド形(完全防水):形E52-P5AY-40、形E52-P5AF-40がございます。下表を参照の上、水没させる範囲に応じてお選びください。保護管のみ水没させる場合は(表2)を参照ください。(表1) 防水タイプ、FEPモールド形(完全防水)...
- 商品情報
...グラムタイプ・96x96mmサイズ/48x96mmサイズ) E5AN-HT/E5EN-HTE5?N-Hシリーズ (プログラムタイプ・48x48mmサイズ) E5CN-HTE5CB (48x48㎜サイズ) 関連FAQ 温度センサ(E52シリーズ・熱電対、白金測温抵抗体、サーミスタ)の温度特性を教えてください。温度調節器・デジタル調整計は、入力異常...
- 商品情報
... ・一般形に比べ振動・衝撃に強い。・温度変化に対する応答が速い。・屈曲性がある。・保護管径が太いため、強度がある。熱電対形E52-CA形E52-IC *2形E52-PR *2 内部構造 保護管径 φ1、1.6、3.2、4.8、6.4、8 φ10、12、15、22形...
- 商品情報
...電圧を熱起電力といいます。●温度特性の読み方 縦軸と横軸の温度から、交わるところの値を確認します。 例:K熱電対 形E52-CA□ ①120℃の場合の熱起電力(μV)は、4920μVです。 (縦軸 +100℃) + (横軸 +20℃) = +120℃) ②300℃の場合の熱起電力(μV)は、12,209μVです。 (縦軸 +300℃) + (横軸 +0℃) = +300℃)熱電対の規...
- 商品情報
...およその目安として、100℃のときに2℃ほど低い温度が表示されます。 JPt入力部にPt100センサを接続した場合の指示温度 * 形E52-PT□(旧JIS対応品・Jpt100) は、2003年に生産を終了しています。 形E52-P□ (新JIS対応品・Pt100)をご検討ください。 ・代替品については、関連情...
- 商品情報
...FAQ04852 JIS規格で定められた精度に応じた階級の名称です。クラス2の許容差は、以下の通りです。 種類 測定温度 許容差(*1) 形E52-CA 0℃以上 1200℃未満①±2.5℃②測定温度の±0.75% 形E52-IC 0℃以上 750℃未満 形E52-PR 0℃以上 1600℃未満①±1.5℃②測定温度の±0.25% ①または②のどち...
- 商品情報
...絶対値です。温度の表示誤差は、センサの測定誤差(上記)に温度調節器(調節計)の指示精度がプラスされます。 商品情報 形E52(汎用タイプ)形E52(ローコストタイプ)形E52(専用タイプ)温度センサ 形E52 フェルール端子(...
- 商品情報
...電対の間に導通があります。 特長 ・ノイズの影響を 受けにくい。・保護管先端部に溶接されている。・応答が早い。 商品情報 形E52(汎用タイプ)形E52(ローコストタイプ)形E52(専用タイプ)温度センサ 形E52 フェルール端子(...
- 商品情報
...時間です。 保護管径(㎜) 熱電対(K、J) 白金測温抵抗体(Pt100) 形式 応答時間(参考値) 形式 応答時間(参考値) φ1包装機用温度センサ形E52-CA□AY D=1 S□ □M約0.1秒 φ1の白金測温抵抗体はご用意しておりません 形E52-CA□AY D=1 □ □M形...
- 商品情報
...た、具体的な寸法につきましては、外形寸法図をご請求ください。(こちら) ●外観 種類形式仕様 測温範囲 熱電対シース形形E52-CA30C-N-19 D=8 L1=200①保護管長L:30㎝②保護管径D:8㎜③ニップル径D2:8㎜④保護管長L1(フランジ下長さ):200㎜⑤フランジ規格 *1:5K10A⑥フラ...
- 商品情報
...ました。使用条件に合わせてお選びください。 区分 よくある選定に関するお問い合わせ 該当する商品 関連FAQ サイズ形E52シリーズを保護管径や長さを指定して購入したい。任意に指定して購入することはできません。カタログを参照の...
- 商品情報
...2)をご覧ください。 種類形式測温範囲シース形シース形についてはこちらのFAQ をご覧ください。1.リード線直出し形 E52-P□AY-5 D=□ □ □M-196~+450℃2.端子内蔵形 E52-P□C-N-5 D=□-200~+450℃ローコストタイプ3.フランジ付 ...
- 商品情報
...力機器の種類をご確認の上、下表の詳細欄のリンク先にてご確認ください。 入力機器形式備考詳細白金測温抵抗体 形E52-P形E52-PTPt100JPt100こちら熱電対形E52-CA形E52-ICK(CA)J(IC)こちらサーミスタ 形E52-THE素子互換式、比率式こちら非接触温度センサ...
- 商品情報
...なります。また、コンプレッションフィッティング、ルーズフランジでの取付はできません。 ●対象形式・白金測温抵抗体:形E52-P□-1 詳細はこちらのFAQをご覧ください。・熱電対:形E52-CA□-1 詳細はこちらのFAQをご覧ください。フッ素樹脂コーティン...
- 商品情報
...温度:600℃以下・適用保護管径:保護管径φ3.2~10・以下の保護管には使用できません。 x フッ素樹脂加工された保護管 形式例 E52-??□-1 E52-??□-9 x ローコストタイプの温度センサ 形式例 ...
- 商品情報
...20.0~100.0℃小数点以下1桁白金測温抵抗体JPt100E52-PT□ *13-199.9~500.0℃小数点以下1桁40.0~100.0℃小数点以下1桁熱電対K熱電対E52-CA□5(初期値)-200~1300℃なし(整数のみ)6-20.0~500.0℃小数点以下1桁J熱電対E52...