全 95 件が検索されました。(41 - 60件を表示)
- 商品情報
...下記の通りです。■主な熱電対の構成材料 記号 当社取扱有無形式 構成材料 弊社商品の被覆色(JIS C 1610:1995 区分2) +側 -側 K ○形E52-CA クロメル *1 アルメル*1 青 J ○形E52-IC 鉄 コンスタンタン 黄 T (取扱がありません) 銅 コンスタンタン - E (取扱がありま...
- 商品情報
...。(表1) 温度センサの極性の有無、配線距離、リード線 温度センサの種類説明【1】熱電対非接触温度センサ(形ES1B)対象形式 形E52-CA□ 形E52-IC□ 形E52-PR□ 形ES1B 極性+-の極性があります。極性に注意して配線してください。極性を間違えると、温度が上昇し...
- 商品情報
...ご確認ください。補償導線の表面被覆の色はJIS規格で定められています。 熱電対の種類 形式 補償導線の被覆の色 R 形E52-PR? 黒 K 形E52-CA? 青 J 形E52-IC? 黄 なお、当社の補償導線は、JIS C 1610:1995 区分2に準拠しています。補償導線の一覧はこちらの...
- 商品情報
...加工はしないでください。・シース形測温体は測温部を保護するため先端部より100㎜以内は曲げ加工を避けてください。■E52 曲げ加工可能な機種 形式の中の「D=?」は保護管径(㎜) を表します。 種類 形式 リード線直出し形 *1 端子露出形 端子内蔵形 白...
- 商品情報
...FAQ03224 防水タイプ:形E52-P10GPY、形E52-P10GPF、FEPモールド形(完全防水):形E52-P5AY-40、形E52-P5AF-40がございます。下表を参照の上、水没させる範囲に応じてお選びください。保護管のみ水没させる場合は(表2)を参照ください。(表1) 防水タイプ、FEPモールド形(完全防水)...
- 商品情報
...電圧を熱起電力といいます。●温度特性の読み方 縦軸と横軸の温度から、交わるところの値を確認します。 例:K熱電対 形E52-CA□ ①120℃の場合の熱起電力(μV)は、4920μVです。 (縦軸 +100℃) + (横軸 +20℃) = +120℃) ②300℃の場合の熱起電力(μV)は、12,209μVです。 (縦軸 +300℃) + (横軸 +0℃) = +300℃)熱電対の規...
- 商品情報
...およその目安として、100℃のときに2℃ほど低い温度が表示されます。 JPt入力部にPt100センサを接続した場合の指示温度 * 形E52-PT□(旧JIS対応品・Jpt100) は、2003年に生産を終了しています。 形E52-P□ (新JIS対応品・Pt100)をご検討ください。 ・代替品については、関連情...
- 商品情報
...FAQ04852 JIS規格で定められた精度に応じた階級の名称です。クラス2の許容差は、以下の通りです。 種類 測定温度 許容差(*1) 形E52-CA 0℃以上 1200℃未満①±2.5℃②測定温度の±0.75% 形E52-IC 0℃以上 750℃未満 形E52-PR 0℃以上 1600℃未満①±1.5℃②測定温度の±0.25% ①または②のどち...
- 商品情報
...絶対値です。温度の表示誤差は、センサの測定誤差(上記)に温度調節器(調節計)の指示精度がプラスされます。 商品情報 形E52(汎用タイプ)形E52(ローコストタイプ)形E52(専用タイプ)温度センサ 形E52 フェルール端子(汎用タイプ)温度センサ 形...
- 商品情報
...電対の間に導通があります。 特長 ・ノイズの影響を 受けにくい。・保護管先端部に溶接されている。・応答が早い。 商品情報 形E52(汎用タイプ)形E52(ローコストタイプ)形E52(専用タイプ)温度センサ 形E52 フェルール端子(汎用タイプ)温度センサ 形...
- 商品情報
...た、具体的な寸法につきましては、外形寸法図をご請求ください。(こちら) ●外観 種類形式仕様 測温範囲 熱電対シース形形E52-CA30C-N-19 D=8 L1=200①保護管長L:30㎝②保護管径D:8㎜③ニップル径D2:8㎜④保護管長L1(フランジ下長さ):200㎜⑤フランジ規格 *1:5K10A⑥フラ...
- 商品情報
...ました。使用条件に合わせてお選びください。 区分 よくある選定に関するお問い合わせ 該当する商品 関連FAQ サイズ形E52シリーズを保護管径や長さを指定して購入したい。任意に指定して購入することはできません。カタログを参照の...
- 商品情報
...2)をご覧ください。 種類形式測温範囲シース形シース形についてはこちらのFAQ をご覧ください。1.リード線直出し形 E52-P□AY-5 D=□ □ □M-196~+450℃2.端子内蔵形 E52-P□C-N-5 D=□-200~+450℃ローコストタイプ...
- 商品情報
...力機器の種類をご確認の上、下表の詳細欄のリンク先にてご確認ください。 入力機器形式備考詳細白金測温抵抗体 形E52-P形E52-PTPt100JPt100こちら熱電対形E52-CA形E52-ICK(CA)J(IC)こちらサーミスタ 形E52-THE素子互換式、比率式こちら非接触温度センサ...
- 商品情報
...温度:600℃以下・適用保護管径:保護管径φ3.2~10・以下の保護管には使用できません。 x フッ素樹脂加工された保護管 形式例 E52-??□-1 E52-??□-9 x ローコストタイプの温度センサ 形式例 ...
- 商品情報
...なりません。*3 配線距離、リード線についてはこちらのFAQをご覧ください。*4 素線の種類により形式が異なります。Pt100:形E52-P、JPt100:形52-PTなお、Jpt100(形E52-PT)は旧JIS対応品で、2003年に生産を終了しています。Pt100とJPt100の違いについてはこちらのFAQをご...
- 商品情報
...FAQ06293 下表をご覧ください。■ 熱電対(形E52-CA、形E52-IC、形E52-PR) 接続可否○ 接続可能です。 温度調節器 (デジタル調節計) K(CA) J(IC) R(PR) 形E52-CA 形E52-IC 形E52-PR 形E5CD/形E5CD-B〔ねじ端子タイプ〕 形E5CD〔プッシュインPlus端子台タイプ〕 形E5CD-B *1 ○ ○ ○ 形E5ED/形E5ED-B〔ねじ端子タ...
- 商品情報
...温度センサ(ローコストタイプ) E52-CA10ASY 1M | オムロン制御機器 温度センサ(ローコストタイプ) E52-CA10ASY 1M 商品概要 詳細情報 オンライン購入 ご利用条件 注意事項・凡例 注意事項・凡例 該非判定見解書(一覧表)ダウンロード ご利用規約書 在庫状況 カー...
- 商品情報
...温度センサ(ローコストタイプ) E52-CA10ASY 2M | オムロン制御機器 温度センサ(ローコストタイプ) E52-CA10ASY 2M 商品概要 詳細情報 オンライン購入 ご利用条件 注意事項・凡例 注意事項・凡例 該非判定見解書(一覧表)ダウンロード ご利用規約書 在庫状況 カー...
- 商品情報
...温度センサ(ローコストタイプ) E52-CA10ASY 4M | オムロン制御機器 温度センサ(ローコストタイプ) E52-CA10ASY 4M 商品概要 詳細情報 オンライン購入 ご利用条件 注意事項・凡例 注意事項・凡例 該非判定見解書(一覧表)ダウンロード ご利用規約書 在庫状況 カー...