全 49 件が検索されました。(41 - 49件を表示)

  • マニュアル

    ...トコル選択=CompoWay/F ・ Sysway 通信手順の MB コマンド(通信書込切替)の論理の切替えをします。 ・ MB コマンド(通信書込切替)は形 E5□J の MB コマンド(リモート/ローカル切替)に相当します。 ・ 網掛けは初期値(形 ...

  • マニュアル

    ...出等の際に参照してください。 3. 1 変数エリア(設定範囲)一覧 ...........................................................................3-2 3. 2 ステータス ...................................................................................................3-14 第4章 Sysway(形 ...

  • マニュアル

    ...-422A/485 connecting to RS-422A/485 port, 27, 29 RS-422A/485, 26 connectors RS-232C port, 12 pin assignment, 12 RS-422A/485 port, 13 pin assignment, 13 CPU Units, 9 D-E DM Area, PC Setup, 16 E5_J Temperature Controller connections, 136 protocols, sequences, 135–148 E5_K Digital Controller connections read, 60 write, 60 read protocols, sequences, 59–76, 77–91 E5ZE Temperature Controller connections read, 94 write, 94 read protocols, sequences, 93–114 write protocols, sequences, 115–134 echoback, disabling, 51 host link, connections, 14 indicators, 11 installation, 10 precautions, xiii link adapter, ...

  • マニュアル

    ...isstoredinaPLC. Usethefollowingproceduretocompareprotocoldata. 1'灘麟蕊㌫:㌫U吉膣雲隠=厭electpのわCO1 2.TheComparedialogisdisplayed. New■otcmot3 NewFヤot㏄d4 NewProtocot5 Newhet㏄eCi NewP了otecol1 NewPtotoeol3 NewPldtecOl4 ト」ew『㌔otocal5 ∼ TempCombo‖el{...

  • マニュアル

    .... . 189 F E5ZE Temperature Controller Write Protocol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 G E5@J Temperature Controller Protocol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 H ES100@ Digital Controller Protocol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 I K3T@ Intelligent Signal Processor Protocol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285 J V500/V520 Bar Code Reader Protocol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307 K 3Z4L Laser Micrometer Protocol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319 L Visual Inspection System Protocol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349 M V600/V620 ID Controller Protocol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367 N 403 Hayes Modem AT Command Protocol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411 Revision History . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419 viii About this Manual: This manual describes the installation and operation of the SYSMAC CQM1H-series CQM1H-SCB41 Serial Communications Board and includes the sections described below. The Serial Communications Board is ...

  • 商品情報

    ...FAQ00470   形CS1W-SCB□1-V1/形CS1W-SCU□1-V1/形CJ1W-SCU□1-V1、および形CJ1W-SCU□2 ※1 には、「温調 形E5□J」プロトコルを含む標準システムプロトコルが搭載されています。温度調節器 形E5□N ※2 は、この「温調 形E5□J...

  • 商品情報

    ...種情報2026/10/18 15:18 情報更新 プロダクト ニュース No. 2025034c 推奨代替機種は温度調節器の出力仕様から選定ください。(E5□J)となります。詳細はプロダクトニュースをご確認ください。 出力ユニット, リニア電流, DC4~20mA 在庫/販売状況 2026/10/19 00:00 情...

  • 商品情報

    ...格/性能 RoHS/REACH対応状況 規格認証/適合状況 定格/性能 情報更新:2025/10/20 代表使用シリーズ E5AF、E5AF-H、E5EF-A、E5EF-B、E5AK、E5EK、E5[]J、E5RA、E5[]X、E5[]X-L / -M、ES100P、ES100X 機能 短絡保護回路付き 出力 電圧出力: DC24V NPN、最大負荷電流 40mA RoHS/REACH対応状況 情報更新:2026/10/21 EU RoHS 注意事項・...

  • 商品情報

    ...格/性能 RoHS/REACH対応状況 規格認証/適合状況 定格/性能 情報更新:2025/10/20 代表使用シリーズ E5AF、E5AF-H、E5EF-A、E5EF-B、E5AK、E5EK、E5[]J、E5RA、E5[]X、E5[]X-L / -M、ES100P、ES100X 出力 リレー出力:AC250V 5A(抵抗負荷) RoHS/REACH対応状況 情報更新:2026/10/21 EU RoHS 注意事項・凡例 対応状況 ※1 対応予定月 ※...