全 55 件が検索されました。(41 - 55件を表示)
- 生産終了品/推奨代替品
...-T1 E3C-VS / VM E3D-M / -Y E3E E3E2 E3F E3F2 E3FS E3G E3G-L1 / L3 E3H E3HF, E3HS, E3HT, E3HC E3HQ E3...
- 生産終了品/推奨代替品
...-T1 E3C-VS / VM E3D-M / -Y E3E E3E2 E3F E3F2 E3FS E3G E3G-L1 / L3 E3H E3HF, E3HS, E3HT, E3HC E3HQ E3...
- 推奨代替品ガイド
...から300mmへ *検出距離 300mm 以上が必要な場合は、赤外 LED タイプの距離設定型 形 E3G-L77 または 形E3S-CL2となります。 詳細の仕様につきましては、弊社カタログをご確認...
- カタログ/マニュアル訂正
...LDA D4GS-NK□ 1620 E2F 664 E3FS D4JL 1582 E2FM 624 E3G 328 D4JL-K□ 1585 E2FQ 670 E3JK 362 D4JL-SK40 1...
...Q*/E2S*/E2V-* E32-* E39-* E3C-* E3AS-*/E3D-*/E3F*/E3G-*/ E3H*/E3J*/E3K-*/E3L-*/E3M*/E3N-* E3NC-LA*/L...
- カタログ
...gher for E3JM-R and E3JK-R. *2. 40° or higher for E3G-R. Name Item Model Directional angle Ambient o...
- 技術解説/使用上の注意事項
...・投光器、受光器には電源トランスなどまで含むため他の形態と比べると、かなり大きくなる ・代表機種:形E3G-M、形E3JK、形E3JM セ ーフティ 特長 ・投受光器は投光素子、受光素子および光学系だ...
- マニュアル
...• シャッタを閉じるボタン :PB3 (A16シリーズなど) • 車を検知するセンサ :SEN1 (E3Gシリーズなど) • 車のヘッドライトを検知するセンサ:SEN2 • シャッタを上限まで巻上げる...
- マニュアル
...B3 (A16-series, etc) Car detection sensor : SEN1 (E3G-series, etc) Headlight detection sensor : SEN2...
- 商品情報
...る 投光器、受光器には電源トランスなどまで含むため他の形態と比べると、かなり大きくなる 代表機種:形E3G-M、形E3JK、形E3JM (4)エリアセンサ 投光部、受光部を多光軸にしたもの(透過形) ...
- カタログ
...は標準在庫機種です。 無印(受注生産機種)の納期についてはお取引き商社にお問い合わせください。 ) E3G-L1/L3 赤色光 形状 検出範囲 E3S-CL 5 5 設定範囲 40〜60㎜ E3S-L...
...2 ¥19,400〜29,000 耐油・防油省スペース トータルスペース 長距離回帰反射、距離設定形E3G 距離設定 25 18 15.4 65 50 42.6 75 50 40 40 56.6 16...
- 商品情報
...:Position Sensitive Device)・2分割フォトダイオードを使用しています。■形E3G-L *1 PSDを用いた検出方式です。発光素子より出る光束は、投光レンズにより絞られ、検出物...
- 商品情報
...ド(耐油) φ4 25㎜個別に規定。形E3S-CLビニル絶縁丸形コード φ4 12㎜コード径の3倍形E3G *1ビニル絶縁丸形コード φ6 18㎜コード径の3倍形E3S-Aビニル絶縁丸形コード φ4 ...
- 商品情報
...Z-L86形E3Z-LS66 形E3Z-LS86形E3Z-LS68形E3Z-LS88 後ろ引き出し形E3G形E3G-R17 *1形E3G-L77 *1コネクタ方向を変更することができます。コネクタが背...