全 48 件が検索されました。(41 - 48件を表示)

  • マニュアル

    ... wiring and configuration when using the DST1-ID12SL-1 is shown below. Wiring V IN0 IN1 IN 11 T2 E1: 24-V DC Power Supply (S8@@) G T0 T1 T1 G S1: Safety Limit Switch (D4D or D4B) (positive opening mechanism) S2: Limit switch E1 S3: Reset switch 11 S1 GND 12 23 S3 S2 24 Configuration Parameter group Safety Input 0 Safety Input 1 Safety Input 11 Test Output 0 Test Output 1 Test Output 2 Parameter name 0008 0009 0054 0055 0012 0013 0052 0053 0064 0001 0002 0003 Safety Input 0 Channel Mode Safety Input 0 ...

  • カタログ

    ...∼12.0㎜ オーム電機 OA-W1609 7.0∼9.0㎜ LAPP ST13.5 5301-5030 5.0∼12.0㎜ D4DL ■使用用途例 ¡形G9S-321-T□ +形D4DL-□CFA-□、□CFB-□、□CFC-□ +形D4D-□520N PLC出力 KM1 KM2 S2 S3 32 31 12 11 D 4 D L 24 23 S1 OPEN 12 24 11 23 フィードバックループ PLC出力(停止信号) KM1 E-SW KM2 A1 A2 T11 T12 X1 B1 Y1 Y2 + − 13 23 33 43 53 K1 D...

  • マニュアル

    ...A165E、形A22E) S2 :リセットスイッチ S3、S5 :リミットスイッチ S4、S6 :セーフティリミットスイッチ(直接開路動作接点)(形D4D、形D4B) KM1、KM2:マグネット・コンタクタ(形LC1D) RY1、RY2:リレー M :3相モータ E1 :DC24V電源(形S82K) Y1 機 能安全リレー出力 ON のときに点灯します。...

  • マニュアル

    ...A165E、形A22E) S2 :リセットスイッチ S3、S5 :リミットスイッチ S4、S6 :セーフティリミットスイッチ(直接開路動作接点)(形D4D、形D4B) KM1、KM2:マグネット・コンタクタ(形LC1D) RY1、RY2:リレー M :3相モータ E1 :DC24V電源(形S82K) 注1. 上記配線例はカテゴリ4相当になります。...

  • マニュアル

    ...開路動作接点)(形A165E、形A22E) : リセットスイッチ : リミットスイッチ : セ−フティリミットスイッチ(直接開路動作接点)(形D4D、形D4B) : マグネット・コンタクタ(形LC1D) : 3相モ−タ : 24V電源(形S82K) : フィラメント式表示灯 (外部表示灯を使用しないときは、抵抗(1/4W,4....

  • マニュアル

    ...、S32 :両手押しボタンスイッチ S4、S6 :リミットスイッチ S5、S7 :セーフティリミットスイッチ(直接開路動作接点)(形D4D、形D4B) KM1、KM2 :マグネット・コンタクタ(形LC1D) M :3相モータ E1 :DC24V電源(形S82K) 外部表示灯:フィラメント式表示灯 (外部表示灯を使用し...

  • マニュアル

    ...動作接点) (形A165E、形A22E) : リセットスイッチ : リミットスイッチ : セ−フティリミットスイッチ (直接開路動作接点) (形D4D、形D4B) : マグネット・コンタクタ(形LC1D) : 3相モ−タ : 24V電源(形S82K) : フィラメント式表示灯 (外部表示灯を使用しないときは、 抵抗(1/4W,4.7kΩ)を...

  • マニュアル

    ...A22E) S2 :リセットスイッチ S4、S6 :リミットスイッチ S5、S7 :セーフティリミットスイッチ(直接開路動作接点)(形D4D、形D4B) KM1、KM2 :マグネット・コンタクタ(形LC1D) M :3相モータ E1 :DC24V電源(形S82K) 外部表示灯:フィラメント式表示灯 (外部表示灯を使用しないと...