全 99 件が検索されました。(41 - 60件を表示)

  • カタログ/マニュアル訂正

    ...ルビームセーフティセンサ形E3ZS, 形E3FS : 10ms 非接触式ドアスイッチ形D40A : 6ms + 0.4ms x 連結台数非接触式ドアスイッチ形D40Z : 18ms セーフティマット形UM : 10ms セーフティエッジ形SGE : 10ms 説明ライトカーテンなどのセーフティセンサやスイッチのON・OFF ...

  • カタログ/マニュアル訂正

    ... or switch. The following values apply when an OMRON Special Safety Input Device is connected to a Safety Input Unit. E3ZS/E3FS Single-beam Safety Sensors: 10 ms D40A Non-contact Door Switches: 6 ms + 0.4 ms x No. of linked Switches ...

  • カタログ/マニュアル訂正

    ...ングルビームセーフティセンサ 形E3ZS、E3FS :10ms 非接触式ドアスイッチ 形D40A :6ms+0.4ms×連結台数非接触式ドアスイッチ 形D40Z :6ms+(サイクルタイム × 2)ms セーフティマット 形UM :10ms オムロン製セーフティセンサ/スイッチをG9SP シリーズと直接接続し...

  • カタログ/マニュアル訂正

    ... safety sensor/switch reaction times are given below for when OMRON Safety Sensors or Switches are connected directly to the G9SP-series Controller. E3ZS or E3FS Single Beam Safety Sensor: 10 ms D40A Non-contact Switch: 6 ms + 0.4 ms × Number of connected Switches ...

  • カタログ/マニュアル訂正

    ...、1488、1489、 1490、1493、1494、1495、 1496、1497 C-1542 BF-□(R) BS-1(T) 1355 1037、1355 形式索引 E D40A 1649 E22-XC□R 706 E39-RP□ 40、284、403 D40Z 1637 E2C/E2C-H 718 E39-RS□ 182、232、284、309、341 D4A-□N 1184 E2C-EDA 704 E39-S D4B-□N 1717 E2CY-SD 740 E39-S39 363、403 E2E 574 E39-S61 341、403 E2EC 752 E39-S63 308、403 1119、1130 E2EC-M 746 E39-S64 1129 E2EC-Q 746 E39-S65□ D4BS D4C D4C-P□ D4CC Webサイト...

  • 商品情報

    ...の他のスイッチに比べ設置上の制約を受けにくいという特徴があります。 非接触式セーフティドアスイッチ D40A-2/D40Z/D40A ガードインターロックスイッチとしてセーフティ・リミットスイッチを用いる場合には、以下のような作動方式の...

  • ...CVM1-PA* CVM1D INSTALLATION GUIDE CVM1D-PA* 上記以外のCVM1* CXONE-* D D2*/D3* D4A* D4B* D4C* D4D* D4E* D4F*/D4G*/D4J* D4MB*/D4MC* D4N*/D4S* D4W-*/D4Z-* D40A-* D40B-* D40Z-* D5A*/D5B*/D5C*/D5F* D5M-*/D5S-* D5SN-T* 上記以外のD5SN-* D5V* D5R-* D6B* D6F* D7* D9M* DCA* DCN* DL* DRS1-T* DRS2* DRS3* DRT1* DRT2-AD* 上記以外のDRT2* DST1* DRTA-N* DX100-* DZ* E E22-*/E2A*/E2B* E2C-* E2CA-A* E2CA-N*/ -X* 輸出令判定 判定項番 外為令判定 判...

  • ...セーフティライトカーテン ● ● ● ● ● 両手操作制御機器 入力機器 非接触式ドアスイッチ (形D40A/ D40Z) ● 30セット ● 30セット 三相モータ(停止検知用途) ● 1ch/2ch *4 1ch/2ch *4 1ch/2ch *4 − 1ch/2ch *4 1ch/2ch *4 3 2 2 2 2 2 安全OFFディレー 2 (半導体出力) 2 2 2 2 6 入力チャン...

  • ...非接触式商品名 高コード非接触式セーフティドアスイッチ 形式 小形非接触式ドアスイッチ D41D 29.5mm D40Z D40A 17mm 29.5mm 25mm 25mm 17mm 39mm 外観 48mm 48mm 47.5mm 18mm アクチュエータ (形D41D-A□) は別売 13mm 16mm 検出方式 RFID方式 電磁誘導方式 電子式 適合可能PL/カテゴリ PLe/...

  • カタログ

    ... Z axes. Available Available Available Not available Mounting clearance When two or more switches are mounted side-by-side, they must be no closer than 25 mm. 25 mm * 25 mm * 25 mm * * When mounting side-by-side with a ...

  • カタログ

    ...2 White 3 Blue 4 Black 5 Gray 11 Non-Contact Door Switch Controller G9SX-NS Dedicated controller for Non-Contact Door Switch with programless and safety circuit configuration • Up to 30 units of D40A/D40Z...

  • カタログ

    ...--(Semi-conductor) (Semi-conductor) (Semi-conductor) (Semi-conductor) 1 1 (Semi-conductor) (Semi-conductor) Emergency Stop Switches { { { --- --- --- { Safety Door Switches { { { { --- --- { Non-Contact Door Switches (D40A/...

  • カタログ

    ..., overcurrent protection *1. OMRON special safety input devices are the following input devices: • Safety mat UMA, UM (The UM Series was discontinued at the end of June 2019.) • Safety edge SGE • Single-beam safety sensor E3ZS • Non-contact door switch D40A-2, D40A, and ...

  • カタログ

    ... Unit/Communication Control Unit (Cat. No. Z395). . Type OMRON Single-beam Safety Sensors OMRON Non-contact Door Switches *2 OMRON Safety Mats OMRON Safety Edges Model and corresponding PL and safety category E3ZS D40A-2 D40A ...

  • カタログ

    ... to the NX-series Safety Control Unit User's Manual (Cat. No. Z930) for details. . Model and corresponding PL and safety category Type OMRON Single-beam Safety Sensors E3ZS OMRON Non-contact Door Switches *2 D40A-2 D40A ...

  • 技術解説/使用上の注意事項

    ...源/周辺機器その 他 お問い合わせ 0120-919-066 最新情報は www.fa.omron.co.jp 共通事項 小形非接触式ドアスイッチ形D40Z/D40A 4 セーフティコンポーネント 技術解説 ネガティブ動作とポジティブ動作(Negative Operation and Positive Operation) (C) ネガティブ動作とポジティブ動作の...

  • マニュアル

    ...れがあります。 使用周囲温度使用周囲湿度保存周囲温度使用周囲雰囲気保護構造端子台ネジ *1: オムロン製 形 D40A/D40Z 非接触式ドアスイッチを接続可能 *2: ミューティングランプ出力(断線検知)機能つき ■ 安全出力仕様項目出力タイプ定格...

  • マニュアル

    ...T33 Y1 形G9SX-NS□は以下の規格に従い、 設計/製造されています。 - EN ISO13849-1:2015 Cat. 3 PL d (形D40A使用時)/Cat. 4 PL e (形D40Z使用時) , - IEC/EN61508 SIL3, - IEC/EN61000-6-2, - IEC/EN61000-6-4 - UL508, - UL1998, - CAN/CSA C22.2 No.142 安全上のご注意 ●警告表示の意味正しい取扱いをしなければ、 この危険のために、 軽...

  • マニュアル

    ... following EU Directives: - Machinery Directive 2006/42/EC - EMC Directive 2014/30/EU Standards G9SX-NS□ is designed and manufactured in accordance with the following standards: - EN ISO13849-1:2015 Cat. 3 PL d (with D40A) / Cat. 4 PL e (with ...

  • マニュアル

    ...マット 形 UMA/ 形 UM ・セーフティエッジ 形 SGE ・シングルビームセーフティセンサ 形 E3ZS ・非接触式ドアスイッチ 形 D40A/ 形 D40Z *2. 形 GI-SID1224 は出力信号端子がないため、出力電源は接続しません。 *3. 突起は含みません。 *4. 供給される電源が OFF の継続状態か...