全 48 件が検索されました。(41 - 48件を表示)

  • マニュアル

    ...ニュアル名称形 C200H-AD001/002 アナログ入力ユニット形 C200H-DA001/002 アナログ出力ユニット形 C200H-TS□□□ 温度センサユニット形 C200H-TC□□□ 温度調節ユニット形 C200H-TV□□□ 加熱冷却制御ユニット形 C200H-PID01/02/03 PID 制御ユニット形 CS1W-CT021/041 高速カウンタユニット形 C200H-CT021 形 ...

  • マニュアル

    ...力ユニット SCCC-338 C200H-AD001/002 C200H-DA001/002 C200H-TS□□□ アナログ入力ユニットアナログ出力ユニット温度センサユニット C200H-TC□□□ 温度調節ユニット SBCC-534 C200H-TV□□□ C200H-PID01 ∼ 03 加熱冷却制御ユニット PID 制御ユニット SBCC-554 SBCC-555 高速カウンタユニット SCCC-311 SBCC-405 WS02-LCTC1-J CS1W-...

  • マニュアル

    ...出力ユニット C200H-AD001/002 アナログ入力ユニット C200H-DA001/002 アナログ出力ユニット C200H-TS□□□ 温度センサユニット C200H-TC□□□ 温度調節ユニット C200H-TV□□□ 加熱冷却制御ユニット C200H-PID01 ∼ 03 PID 制御ユニット CS1W-LC001 ループコントロールユニット ユーザーズマニュアル...

  • マニュアル

    ...ᡤ ᙧᘧ/࣐ࢽࣗ࢔ࣝྡ⛠ ᙧ C200H-AD001/002 ࢔ࢼࣟࢢධຊࣘࢽࢵࢺ ᙧ C200H-DA001/002 ࢔ࢼࣟࢢฟຊࣘࢽࢵࢺ ᙧ C200H-TS‫ڧڧڧ‬ ᗘࢭࣥࢧࣘࢽࢵࢺ ᙧ C200H-TC‫ڧڧڧ‬ ᗘㄪ⠇ࣘࢽࢵࢺ ᙧ C200H-TV‫ڧڧڧ‬ ຍ⇕෭༷ไᚚࣘࢽࢵࢺ ᙧ C200H-PID01/02/03 PID ไᚚࣘࢽࢵࢺ ᙧ CS1W-CT021/041 㧗㏿࢝࢘ࣥࢱࣘࢽࢵࢺ ᙧ C200H-CT021 ᙧ C200H-CT001-V1/002 ᙧ CS1W-NC113/213/413/133/233/433 ᙧ CS1W-NCF71 ᙧ C200HW-...

  • マニュアル

    ...)×130(H)×120.5(D) 質量注 2. 出 力 仕 360g 外形寸法図は付録3をご覧ください。 • オープンコレクタ出力(パルス):形C200H-TC□01 様 項 目 仕 様 +10% −15% 外部供給電圧 DC 24V 最大負荷電圧 DC 24V以下 最大負荷電流 100mA以下 ON時残留電圧 3V以下 OFF時漏れ電流 0.3mA以下 • ...

  • マニュアル

    ...更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1-14 第 2 章 各高機能 I/O ユニットの使い方多点入出力ユニット 形 C200H-ID□□□,OD□□□,MD□□□ (No.SBCC-420) ・・・・・2-2 温度調節ユニット 形 C200H-TC□□□ (No.SBCC-534) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2-4 PID 制御ユニット 形 C200H-PID01/02/03 (No.SBCC-555) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2-13 温度センサユニット 形 C200H-TS001/002/101/102 (No.SBCC-422) ・・・・・・・・・・・・・・・2-15 AiOüEo͆jbg < C200H-AD003/DA003/004/MAD01 (...

  • マニュアル

    ...高機能I/O) C200H-ID□□、C200H-OD□□、C200H-MD□□ 2 − 5 使用できるユニット ■高機能I/Oユニット名 称 形 式 温度調節ユニット C200H-TC□□□ 加熱冷却ユニット C200H-TV□□□ 温度センサユニット C200H-TS□□□ PID制御ユニット C200H-PID□□ カムポジショナユニット C200H-CP114 アナログ入力ユニット C200H-AD□□□...

  • マニュアル

    ...[W225-E1-05] C200H-TC001/TC002/TC003/TC101/TC102/TC103 Temperature Control Units Operation Manual Cat. No. W225-E1-05 SYSMAC C200H-TC@@@ Temperature Control Units OPERATION MANUAL C200H-TC@@@ Temperature Control Units Operation Manual Revised December 2005 6489 Notice of Changes to Information on Conformance to EC Directives OMRON Corporation Applicable Manual W225-E1-05 W240-E1-01 W241-E1-03 Thank you for supporting OMRON products. The EC Directive EN 61131-2 was modified as of May 1, 2006. As a result of the modification, the EC Directive information provided in the manual is not completely accurate....