全 2436 件が検索されました。(41 - 60件を表示)
- 商品情報
...時) 外部ポート RS485通信による設定 入力 信号 多機能入力 8端子,NO/NC切替え可、シンク/ソース論理切替え可 【端子機能】61機能から8機能選択 逆転(RV)、多段速設定バイナリ1(CF1)、多段速設定バイナリ2(CF2)、 多段速設定バイナリ3(CF3)、多段速設定バ...
- 商品情報
...ーキなし kW/s 10.1 19.8 28.9 62.3 ブレーキ付き kW/s 9.4 18.7 25.3 57.8 機械的時 定数 ブレーキなし ms 1.43 1.03 0.61 0.48 ブレーキ付き ms 1.54 1.09 0.7 0.52 電気的時定数 ms 0.82 0.91 3 3.4 許容ラジアル荷重*3 N 68 68 245 245 許容スラスト...
- 商品情報
... CC-Link用ケーブル( シールド付き3芯ツイストペアケーブル) 接続台数 CC-Linkマスタ局の仕様による リモート局番 1~61 (設定局番を先頭に4局占有) 誤り制御方式 CRC( X 16 +X 12 +X 5 +1) RAS機能 自動復列機能、子局切り離し機能、データリンク状...
- 商品情報
... 0.146 0.234 0.238 0.268 0.378 0.327 パワーレート * kW/s 5.49 11.5 27.8 38.2 5.49 11.5 27.8 38.2 機械的時定数 ms 1.4 0.85 0.61 0.41 1.4 0.88 0.53 0.39 電気的時定数 ms 1.0 1.1 1.1 4.4 1.0 1.1 1.2 4.6 許容ラジアル 荷重 N 68 68 78 245 68 68 78 245...
- 商品情報
... 1.0 0.87 1.4 24 87 94 275 255 4.2 5.8 5.6 9.2 48 41 52 1,180 930 20.4 26 27.3 45.5 100/110 17/19 22/24.5 5,750 4,500 81.6 92.5 61.4 96.5 125 17 22 7,430 5,800 92 136 90 130 200/220 8.6/9.5 11/12 23,200 18,000 340 380 158 250 注1. 定格電流、コイル抵抗はコイル温度が+23℃にお...
- 商品情報
...、AC2,000V 50/60Hz 1minとなります。 *5. コイルは0-1、1極は13-14、2極は23-24、3極は33-34、4極は41-42または43-44、5極は51-52、6極は61-62を意味します。 *6. 耐久性の条件は、周囲温度+15 ~+35 ℃、周囲湿度25~75%RHです。 *7. AC15はcosφ=0.3、DC13はL/R=96msの誘導負荷です。 *...
- 商品情報
...) 423 47 形F3SN-A0441P14(-01) 441 49 形F3SN-A0459P14(-01) 459 51 形F3SN-A0477P14(-01) 477 53 形F3SN-A0495P14(-01) 495 55 形F3SN-A0513P14(-01) 513 57 形F3SN-A0531P14(-01) 531 59 形F3SN-A0549P14(-01) 549 ...
- 商品情報
...外形寸法 ダウンロード資料一覧 検出方式 透過形 回帰反射形 (M.S.R.機能付) 拡散反射形 形式 形E3S-AT11、16、21、 31、36、41、61、66、 71、81、86、91 形E3S-AR11、16、 21、31、36、41、61、 66、71、81、86、91 形E3S-AD13、18、 23、33、38、43、63、 68、73、83、88、93 形E3S-AD11、16、 21、31、36、41、...
- 商品情報
...ネクタ-出力端子間: AC4,000V 50/60Hz 1min 出力端子間: AC2,000V 50/60Hz 1min コネクタ間: AC250V 50/60Hz 1min 絶縁抵抗 1,000MΩ(250/500Vメガ) 誤動作振動 10~61.2~10Hz 片振幅0.1mm(複振幅0.2mm)61.2~150~...
- 商品情報
...-31A 27 形XF2B-2745-31A 31 形XF2B-3145-31A 33 形XF2B-3345-31A 35 形XF2B-3545-31A 39 形XF2B-3945-31A 41 形XF2B-4145-31A 45 形XF2B-4545-31A 51 形XF2B-5145-31A 61 形XF2B-6155-31A *3 *1. 極数対応については、営業員までお問い合わせください。 *2. リール入り数の整数倍でご発注ください。 *3. 上接点仕様とな...
- 商品情報
....27 080 ○ 形MLRL-CW46 白 0.27 080 ○ 形MLRL-CR48 赤 0.30 110 080 ○ 形MLRL-CB48 青 0.47 080 ○ 形MLRL-CW48 白 0.47 080 ○ 形MLRL-CR68 赤 0.57 190 080 ○ 形MLRL-CB68 青 0.61 080 ○ 形MLRL-CW68 白 0.61 080 ○ 形MLRL-CR100 赤 0.96 320 230 ○ 形MLRL-CB100 青 1.03 230 ○ ※ 形MLRL-CW100 白 1.03 230 × ※形3Z4S-LT MLEK-C080E1LSは使用できません。 オプション 直射タイプ...
- 商品情報
... 90.0mA 16.29W 85.50mA 8.57W 77.94mA 8.14W 74.05mA … … … … … … … … … 10.0% 85.74W 450.0mA 81.45W 427.50mA 42.87W 389.70mA 40.72W 370.23mA … … … … … … … … … 15.0% 128.60W 675.0mA 122.17W 641.30mA 64.30W 584.57mA ...
- 商品情報
...仕様 注1. 圧縮の原理上、元の画像を完全には復元できません。 注2. 最大記録時間は、60コマ/秒時:60秒間、1コマ/秒時:約61分間になります。 注3. 定時収集タイマと定期収集タイマを同時には使用できません。 注4. 1件あたりの記録フィール...
- 商品情報
...部 撮像系 4Mpixカメラ 12Mpixカメラ 検査原理 カラーハイライト+位相シフトによる3D形状復元 画素分解能 15μm FOV 30.00×30.72mm 61.44×46.08mm 機能仕様 型式 S730 S730-H 対象基板サイズ 50(W)×50(D)~510(W)×460(D) mm 厚さ 0.4~4mm クリアランス 基板上:40mm 基板下:40mm 高さ計測レン...
- 商品情報
...部 撮像系 4Mpixカメラ 12Mpixカメラ 検査原理 カラーハイライト+位相シフトによる3D形状復元 画素分解能 15μm FOV 30.00×30.72mm 61.44×46.08mm 機能仕様 型式 S730 S730-H 対象基板サイズ 50(W)×50(D)~510(W)×460(D) mm 厚さ 0.4~4mm クリアランス 基板上:40mm 基板下:40mm 高さ計測レン...
- 商品情報
...参考倍率 *1 0~50 0~5 (マクロモード) 5~50 (ズームモード) 20~160 50~400 50~400 撮影範囲 (mm) *2 H(横) ∞~6.1 ∞~6.1 (マクロモード) 6.1~61 (ズームモード) 15.4~2.0 6.1~0.8 6.1~0.8 V(縦) ∞~4.6 ∞~4.6 (マクロモード) 4.6~46 (ズームモード) 11.6~1.5 4.6~0.6 4.6~0....
- 生産終了品/推奨代替品
...61Kシリーズ,61シリーズ 該当商品一覧 ページ1 - 生産終了/代替品 | オムロン制御機器 生産終了品/推奨代替品 該当商品一覧 形式から検索する(前方一致検索) センサ、スイッチ、リレー、タイマ、カウンタ、温度調節器、PLC、パワーサプライ(電源)などの...
- 生産終了品/推奨代替品
...S82Y-J0,S82J-0105,S82J-011,S82J-0124,S82J-0205,S82J-021,S82J-0224,S82J-0505,S82J-0512,S82J-0524,S82J-1024,S82J-2024,S82J-21,S82J-22,S82J-25,S82J-5,S82J-6024,S82J-61,S82J-62,S82J-65 該当商品一覧 ページ1 - 生産終了/代替品 | オムロン制御機器 生産終了品/推奨代替品 該当商品一覧 形式から検索する(前方一致検索) センサ、スイ...
- 生産終了品/推奨代替品
...61シリーズ 該当商品一覧 ページ1 - 生産終了/代替品 | オムロン制御機器 生産終了品/推奨代替品 該当商品一覧 形式から検索する(前方一致検索) センサ、スイッチ、リレー、タイマ、カウンタ、温度調節器、PLC、パワーサプライ(電源)などの生産終了品...
- 生産終了品/推奨代替品
...A6ER-01,A6ER-21,A6ER-31,A6ER-41,A6ER-51,A6ER-61,A6ER-71,A6ER-81,A6ER-91 該当商品一覧 ページ1 - 生産終了/代替品 | オムロン制御機器 生産終了品/推奨代替品 該当商品一覧 形式から検索する(前方一致検索) センサ、スイッチ、リレー、タイマ、カウンタ、温度調節器、PLC、パワーサ...