全 5832 件が検索されました。(5821 - 5832件を表示)
...力を低減させても安定的に動作するリレーで省エネに貢献 商品編 DC12Vアプリケーション用高容量PCBリレー 形G8PM-K モビリティ製品のモータ、抵抗、ランプの制御に適した高容量PCBリレー形G8PMにラッチングタイプを追加 プリント基板用...
...グタイプ、シングル・ステイブルタイプ 蛍光灯やLED照明に通常伴う高突入電流でも高い信頼性を実現 TV-8, IEC60669-1(-U/-K) 静音動作(-LN) G5Qシリーズ: G5Q-HRは、複数の高突入電流安全規格に適合 ラッチングタイプ、シングル・ステイブルタイプ TV-8、IEC60669-...
...) Mini relay : G5V-2 (High-sensitivity type 150 mW; rated voltage of DC12V ) 01-2For low power consumption drive design Latching typeFeatures a low power consumption by transmitting a signal only when ON and OFF switching takes place.
Power relay : G5RL-U/-... ...ーズ 2007年3月末 C2Rシリーズ なし 2008年3月末 D2RWシリーズ D2VWシリーズ 2008年8月末 D3Kシリーズ なし 2008年3月末 Kシリーズ VXシリーズ 2008年3月末 V-01シリーズ VX-01シリーズ 2011年3月末 V-3シリーズ VX-5シリーズ 2011年3月末 V-5シリー...
... お問い合わせください (EN60947-5-1) 3A 250V AC (AC-12) 3A 30V DC (DC-12) CCC認証品 (GB/T14048.5) 5A 125V AC (AC-12) 3A 250V AC (AC-12) 3A 30V DC (DC-12) 形A3A▢-9▢K 形A3A▢-9▢L UL認証品 (Recognized) E41515 (UL508) 6A 125V AC, 2A 250V AC (General Use) 4A 30V DC (Resistive) CSA認証品 (Certified) LR45258 (CSA C22.2 No.14) 6A 125V AC, 2A 250V AC (General Use) 4A 30V DC (Resistive) CCC認...
...対応した小型・低背パワーリレー 製品詳細 G5RL 静音化、TV-8定格を実現した低背パワーリレー 製品詳細 G5RL-U/-K 小型・低背で16A開閉・高突入開閉を実現した高性能ラッチングリレー 製品詳細 G5PZ 20A小型パワーリレー 製品詳細 30~300A(交流・直流) G7L...
...ます。お客様の用途に合わせてご選択検討ください。 各商品の詳細はこちらをクリックください(G6K、G6S、G6B、G5Q、G6C、G2R、G5RL-U/-K) 半導体部品と比較して、メカリレーは消費電力が大きくなりがちですが、回路制御を工夫することで消費電力を小さ...
...特別な場合であって、信頼性の寿命分布のもっとも基礎的な分布です。 ガンマ分布はランダムなショックが何回か(k回)起ってはじめて故障する場合のモデルとなりますので、k=1即ち1回のショックが故障と直結する場合のガンマ...
... イメージ 制御盤用 極数は1極~4極タイプのリレーで、主にリレーシーケンスまたI/O用途で使用されるリレー MM(K)、MK(S)、MY、LY、G2R、G2RV、G7T など 機器内蔵用 最大で40Aの通電を可能にし、負荷電源の投入等機器内蔵用途で使用されるリレー ...
...サ ロッカースイッチ 代表形式品名・ 商品写真・ 製品の詳細情報 形G5PZ 低保持電圧タイプ 詳細を確認する 形G5RL-U/-K ラッチングタイプ 詳細を確認する 形G3VM-61CR1/FR1 MOS FETリレー 詳細を確認する 形EE-SX1330-2 フォト・マイクロ センサ(透過形) 高速応答タ...
...ON/OFF切り替え時のみ電流を流します。 例:1巻ラッチの場合 ラッチングリレー 形G2RK/U 形G6BK/U 形G6CK/U 形G5RL-K/-U 形G8PM-K 商品編で特集しています。 ラッチングリレーの ラインアップとアプリケーションを商品編で特集しています。 PWM制御タ...
...-E 1a 5 G5NB-EL 1a AC:7、DC5 G5PZ 1a 16 G5PZ-E 1a 20 G5Q G5Q(ラッチング形) 1a 10 G5Q 1c 10 G5Q-EL/EL2/EL3 1a 10 G5RL 1a 12 G5RL-E G5RL-U/K(ラッチング形) 1a 16 G5RL-U/K-EL 1a 16 G6B G6B(ラッチング形) 1a 5 G6B 1a 8 G6B 1a 2 G6B 1a1b 5 G6B 2a 5 G6C G6C(ラッチング形) 1a 10 G6C G6C(ラッチング形) 1a1b 8...