全 5815 件が検索されました。(5561 - 5580件を表示)

  • 商品情報

    ...体: (指示値の±0.5%または±1℃の大きい方)±1ディジット以下 熱電対: (指示値の±0.5%または±1℃の大きい方)±1ディジット以下 (K(入力種別: 5)の-200~1300℃、T、Nの-100℃以下と、U、Lは±2℃±1ディジット以下。Bの400℃以下は規定なし。R、Sの200℃以下は±3℃±1ディジ...

  • 商品情報

    ...体: (指示値の±0.5%または±1℃の大きい方)±1ディジット以下 熱電対: (指示値の±0.5%または±1℃の大きい方)±1ディジット以下 (K(入力種別: 5)の-200~1300℃、T、Nの-100℃以下と、U、Lは±2℃±1ディジット以下。Bの400℃以下は規定なし。R、Sの200℃以下は±3℃±1ディジ...

  • 商品情報

    ...体: (指示値の±0.5%または±1℃の大きい方)±1ディジット以下 熱電対: (指示値の±0.5%または±1℃の大きい方)±1ディジット以下 (K(入力種別: 5)の-200~1300℃、T、Nの-100℃以下と、U、Lは±2℃±1ディジット以下。Bの400℃以下は規定なし。R、Sの200℃以下は±3℃±1ディジ...

  • 商品情報

    ...況 規格認証/適合状況 定格/性能 情報更新:2024/08/21 定格 品名 温度警報器 電源電圧 AC100~240V センサ入力 熱電対: K、J、T、E 白金測温抵抗体: Pt100、Pt1000 設定範囲 0~999℃/°F 出力 接点出力 1c 定格負荷 抵抗負荷: AC250V 5A/DC30V 5A 開閉容量の最大値 1250VA 150W 最小適用負荷(P水...

  • 商品情報

    ...況 規格認証/適合状況 定格/性能 情報更新:2024/08/21 定格 品名 温度警報器 電源電圧 DC24V/AC24V センサ入力 熱電対: K、J、T、E 白金測温抵抗体: Pt100、Pt1000 設定範囲 0~999℃/°F 出力 接点出力 1c 定格負荷 抵抗負荷: AC250V 5A/DC30V 5A 開閉容量の最大値 1250VA 150W 最小適用負荷(P水...

  • 商品情報

    ...況 規格認証/適合状況 定格/性能 情報更新:2024/08/21 定格 品名 温度警報器 電源電圧 AC100~240V センサ入力 熱電対: K、J、T、E、B、R、S、PLⅡ 設定範囲 0~1800℃/°F 出力 接点出力 1c 定格負荷 抵抗負荷: AC250V 5A/DC30V 5A 開閉容量の最大値 1250VA 150W 最小適用負荷(P水準、参考値) DC5V ...

  • 商品情報

    ...況 規格認証/適合状況 定格/性能 情報更新:2024/08/21 定格 品名 温度警報器 電源電圧 DC24V/AC24V センサ入力 熱電対: K、J、T、E、B、R、S、PLⅡ 設定範囲 0~1800℃/°F 出力 接点出力 1c 定格負荷 抵抗負荷: AC250V 5A/DC30V 5A 開閉容量の最大値 1250VA 150W 最小適用負荷(P水準、参考値) DC5V ...

  • 商品情報

    ...況 規格認証/適合状況 定格/性能 情報更新:2024/08/21 定格 品名 温度警報器 電源電圧 AC100~240V センサ入力 熱電対: K、J、T、E 白金測温抵抗体: Pt100、Pt1000 設定範囲 0~999℃/°F 出力 接点出力 1c 定格負荷 抵抗負荷: AC250V 5A/DC30V 5A 誘導負荷: AC250V 1A/DC48V 0.2A 最小適用負荷(P水準、...

  • 商品情報

    ...況 規格認証/適合状況 定格/性能 情報更新:2024/08/21 定格 品名 温度警報器 電源電圧 DC24V/AC24V センサ入力 熱電対: K、J、T、E 白金測温抵抗体: Pt100、Pt1000 設定範囲 0~999℃/°F 出力 接点出力 1c 定格負荷 抵抗負荷: AC250V 5A/DC30V 5A 誘導負荷: AC250V 1A/DC48V 0.2A 最小適用負荷(P水準、...

  • 商品情報

    ...況 規格認証/適合状況 定格/性能 情報更新:2024/08/21 定格 品名 温度警報器 電源電圧 AC100~240V センサ入力 熱電対: K、J、T、E 白金測温抵抗体: Pt100、Pt1000 設定範囲 0~999℃/°F 出力 トランジスタ出力 1点 (NPN) DC24V 接点電圧の最大値 DC26.4V 接点電流の最大値 DC50mA LED表示 PWR: ...

  • 商品情報

    ...況 規格認証/適合状況 定格/性能 情報更新:2024/08/21 定格 品名 温度警報器 電源電圧 DC24V/AC24V センサ入力 熱電対: K、J、T、E 白金測温抵抗体: Pt100、Pt1000 設定範囲 0~999℃/°F 出力 トランジスタ出力 1点 (NPN) DC24V 接点電圧の最大値 DC26.4V 接点電流の最大値 DC50mA LED表示 PWR: ...

  • 商品情報

    ...況 規格認証/適合状況 定格/性能 情報更新:2024/08/21 定格 品名 温度警報器 電源電圧 AC100~240V センサ入力 熱電対: K、J、T、E、B、R、S、PLⅡ 設定範囲 0~1800℃/°F 出力 接点出力 1c 定格負荷 抵抗負荷: AC250V 5A/DC30V 5A 誘導負荷: AC250V 1A/DC48V 0.2A 最小適用負荷(P水準、参考値) DC5V 10mA...

  • 商品情報

    ...況 規格認証/適合状況 定格/性能 情報更新:2024/08/21 定格 品名 温度警報器 電源電圧 DC24V/AC24V センサ入力 熱電対: K、J、T、E、B、R、S、PLⅡ 設定範囲 0~1800℃/°F 出力 接点出力 1c 定格負荷 抵抗負荷: AC250V 5A/DC30V 5A 誘導負荷: AC250V 1A/DC48V 0.2A 最小適用負荷(P水準、参考値) DC5V 10mA...

  • 商品情報

    ...況 規格認証/適合状況 定格/性能 情報更新:2024/08/21 定格 品名 温度警報器 電源電圧 AC100~240V センサ入力 熱電対: K、J、T、E、B、R、S、PLⅡ 設定範囲 0~1800℃/°F 出力 トランジスタ出力 1点 (NPN) DC24V 接点電圧の最大値 DC26.4V 接点電流の最大値 DC50mA LED表示 PWR: 緑 ALM: 赤 周囲...

  • 商品情報

    ...況 規格認証/適合状況 定格/性能 情報更新:2024/08/21 定格 品名 温度警報器 電源電圧 DC24V/AC24V センサ入力 熱電対: K、J、T、E、B、R、S、PLⅡ 設定範囲 0~1800℃/°F 出力 トランジスタ出力 1点 (NPN) DC24V 接点電圧の最大値 DC26.4V 接点電流の最大値 DC50mA LED表示 PWR: 緑 ALM: 赤 周囲...

  • 商品情報

    ...トカプラ(電圧出力)、デジタルアイソレータ(リニア電流出力) 制御出力間: 非絶縁 ヒータ断線警報 あり 入力 温度入力 K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、C/W、PLⅡ、Pt100(3線式)、JPt100(3線式)、電流(4~20mA/0~20mA)、電圧(1~5V/0~5V/0~10V) 導線抵抗の影響 熱電対入力: 0.1℃/Ω(100Ω以...

  • 商品情報

    ...絶縁 制御出力と内部回路間: フォトカプラ(電圧出力タイプ) 制御出力間: 非絶縁 ヒータ断線警報 あり 入力 温度入力 K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、C/W、PLⅡ、Pt100(3線式)、JPt100(3線式)、電流(4~20mA/0~20mA)、電圧(1~5V/0~5V/0~10V) 導線抵抗の影響 熱電対入力: 0.1℃/Ω(100Ω以...

  • 商品情報

    ...力と内部回路間: フォトカプラ 内部回路とCT入力間: 非絶縁 制御出力間: 非絶縁 ヒータ断線警報 あり 入力 温度入力 K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、C/W、PLⅡ、Pt100(3線式)、JPt100(3線式)、Pt1000(3線式) 導線抵抗の影響 熱電対入力: 0.1℃/Ω(100Ω以下/1線あたり) 白金測温...

  • 商品情報

    ...ジタルアイソレータ 制御出力と内部回路間: フォトカプラ 制御出力間: 非絶縁 ヒータ断線警報 なし 入力 温度入力 K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、C/W、PLⅡ、Pt100(3線式)、JPt100(3線式)、Pt1000(3線式) 導線抵抗の影響 熱電対入力: 0.1℃/Ω(100Ω以下/1線あたり) 白金測温...

  • 商品情報

    ...ジタルアイソレータ 制御出力と内部回路間: フォトカプラ 制御出力間: 非絶縁 ヒータ断線警報 なし 入力 温度入力 K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、C/W、PLⅡ、Pt100(3線式)、JPt100(3線式)、Pt1000(3線式) 導線抵抗の影響 熱電対入力: 0.1℃/Ω(100Ω以下/1線あたり) 白金測温...