全 7847 件が検索されました。(5481 - 5500件を表示)
- 商品情報
...」-「PLC情報」-「PLCメモリ」を実行します。CX-Programmerとは別ウィンドウにてPLCメモリが開きます。左側の枠内で、モニタしたいエリア(D,Wなど)を開きます。PLCメモリの「オンライン」-「モニタ」を選択してください。■PLCメモリ画面■PLCメモリをオンラインでモニ...
- 商品情報
...FAQ000086567 E5CS-R1KJU-W AC100-240です。■主な仕様比較[取付寸法] 同等[制御出力] 同等[外形]同等[端子配置]同等(従来のソケットはそのまま使用可能)[表示桁数]3桁→3.5桁に変更 (単位:mm) 外形寸法生産終了品E5CS-R1KJ代替品E5CS-R1KJU-...
- 商品情報
...報のURLより関連資料をご参照ください。生産終了案内E5CS データシート (単位:mm) 外形寸法生産終了品E5CS-RKJAC100-240代替品E5CS-RKJU-W AC100-240 端子配置生産終了品E5CS-RKJAC100-240代替品E5CS-RKJU-W AC100-240 E5CS-RKJ AC100-240の推奨代替品と主な相違点を教えてください。 - 製品に...
- 商品情報
...FAQ000086608 代替品は、E5CS-RPU-W AC100-240をご検討ください。■主な仕様比較[外形寸法]同等[取付寸法]同等[端子配置]同等(従来のソケットはそのまま使用可能)[表示桁数]3桁→3.5桁に変更■お願い仕様の詳細については、下記商品情報のURLより関連資料をご参...
- 商品情報
...FAQ000086653 推奨代替品は、E5CS-RGU-W AC100-240 をご検討ください。■主な仕様比較[取付寸法] 同等[外形寸法]同等[制御出力] 同等[端子配置]同等(従来のソケットはそのまま使用可能)[表示桁数]3桁 → 3.5桁■お願い仕様の詳細については、下記リンクより関連資料を...
- 商品情報
...FAQ000086685 代替品は、E5CS-Q1KJU-W AC100-240をご検討ください。■主な仕様比較[外形寸法]同等[取付寸法]同等[端子配置]同等(従来のソケットはそのまま使用可能)[表示桁数]3桁→3.5桁に変更■お願い仕様の詳細については、下記商品情報のURLより関連資料をご参...
- 商品情報
...FAQ000086687 代替品は、E5CS-R1PU-W AC100-240 をご検討ください。■主な仕様比較[外形寸法]同等[取付寸法]同等[端子配置]同等(従来のソケットはそのまま使用可能)[表示桁数]3桁→3.5桁に変更■お願い仕様の詳細については、下記商品情報のURLより関連資料をご参...
- 商品情報
...がありません。市販品で、IEC-60320-C7に準拠した定格AC200VのACケーブルをご使用ください。 市販品の一例 メーカ型式ミスミCCC2P-W-3 【商品情報】ZN-A/-Jシリーズ カタログ ZN-A2502□をAC200V、AC220V、AC240Vで使用できますか? - 製品に関するFAQ | オムロン制御機器...
- 商品情報
...。 *1.「ブザーを使用する」のチェックを外すと、NBの操作音は鳴らなくなります 。PT拡張プロパティの詳細については「NB□Q/W-TW01B(-V1)プログラマブルターミナル 画面作成マニュアル(SBSA-551)」「3-10-3 PT拡張プロパティ」をご参照ください。マニュア...
- 商品情報
...所ロットNo読み方EE-SX47/67EE-SX670EE-SX670AEE-SX470EE-SX671EE-SX671AEE-SX471EE-SX672EE-SX672AEE-SX472EE-SX673EE-SX673AEE-SX473EE-SX674EE-SX674AEE-SX474EE-SX675EE-SX676EE-SX677(例)EE-SX671P7882018年、2008年・・8月7日EE-SX95EE-SX950-WEE-SX951-WEE-SX952-WEE-SX953-WEE-SX954-...
- 商品情報
...レーTタイマCカウンタIRインデックスレジスタDRデータレジスタDデータメモリTKタスクフラグH保持リレーW内部補助リレーE拡張データメモリ ■表示/入力形式一覧PLCメモリのメニュー「表示」→「表示」にて、表示方法の切り替えが...
- 商品情報
...定中のモードを選択・モーションコントロールユニット (C200H-MC221)・・・・「モーションコントローラ」から選択・位置制御ユニット(C200H(W)-NC□1□)・・・・「位置制御」から選択・高速カウンタユニット(C200H-CT0□□(-V1))・・・・「基本I/O」から設定中のモードを選択・PCリンクユニット(C200H-LK401)・・・・「...
- 商品情報
...ータ選定結果の画面で外部抵抗が必要と判断された場合、選択したサーボドライバの最小抵抗値【〇〇Ω】、発生する回生量【△△W】が表示されます。3.以下の両条件を満たす抵抗を選定します。 使用する抵抗の合成抵抗値が【〇〇Ω】以上であること定格...
- 商品情報
...面取付 /側面取付: S8FS-G60024C-500・正面取付 : S8FS-G60024C-500 + S82Y-FSG-F39(別売取付金具) S8FS-G60024CD-500 + S82Y-FSG-60F(別売取付金具)(並列運転をする場合は、S8FS-G60024C-W、S8FS-G60024CD-Wをご検討ください。)■主な仕様比較[外形] 変更あり[取付]変更あり[入力電圧]AC85-132V/AC170-253V自動切替→AC85-264V/DC120-370V[端子配置]...
- 商品情報
...子M4[出力容量]同等■その他の相違点/留意点【内蔵ファンの交換】可→不可【並列運転】可→不可並列運転をされる場合は、S8FS-G60024C(D)-Wをご検討ください。■お願い仕様の詳細については、下記商品情報のURLより関連資料をご参照ください。生産終了案内...
- 商品情報
...台で市販CTが2ヶ必要です。?■単相回路の場合③K2ZC-K2WR-NS:単相用単相3線回路に設置する場合は、不平衡を考慮してU-N間、W-N間の2台設置を推奨しています。市販CTも2ヶ(2台分)必要です。?①~③のRPRを使用するには、専用ケース、DC24V電源、市販の計...
- 商品情報
...プ) *②の場合は計器用CTが2ヶ必要になります。③「K2ZC-K2WR-NS」 単相用 *③を単相3線で使用する場合は、不平衡を考慮してU-N間とW-N間に2台設置を推奨しています。 計器用CTも2ヶ必要になります。 また、U-N間、...
- 商品情報
...FAQ000118286 相違点は、BIS規格の適合状況と生産国です。(BIS:インド向け規格)外形寸法、定格性能は同等です。出力容量(W数)や出力電圧仕様により異なりますので、下表をご参照ください。 形式-500なし *1S8FS-G15024□S8FS-G30024□S8FS-G60024□-500つきS8FS-G10024□-500S8FS-G15024□-500S8FS-G30024□-500S8FS-G60024□-500その他の...
- 商品情報
...PLC制御ウィンドウを閉じます。詳細の操作、その他の機能については以下のマニュアルをご参照ください。「NB□Q-TW01B(-V1), NB□(□)W-TW01B(-V1) プログラマブルターミナル 画面作成マニュアル(SBSA-551)」「3-8-5 PLC制御」ダウンロードには無料の会員登録、ログイ...
- 商品情報
...す。「バックライト」のチェックをOFFにすると、バックライトは常時点灯します。PT拡張プロパティの詳細については「NB□Q/W-TW01B(-V1)プログラマブルターミナル 画面作成マニュアル(SBSA-551)」「3-10-3 PT拡張プロパティ」をご参照ください。マニュアル...