全 53640 件が検索されました。(5161 - 5180件を表示)
...常電流の大きさ、希望される寿命回数によって、適当なリレー形式と接点材質を選んでください。 可動接点 Ag-AgNi-Ag S n l n 溶着に強い 固定接点 対策 可動接点 1. 定格電流を超えて突入電流が発生するような負荷を開閉される場合は、当...
...れる寿命回数によって、適当なリレー形式と接点材質を選んでください。 4. 負荷の短絡電流 可動接点 Ag-AgNi-Ag S n l n 溶着に強い 固定接点 対策 可動接点 1. 定格電流を超えて突入電流が発生するような負荷を開閉される場合は、当社へ...
...くことで 、 少しでも皆 様 の お 役 に 立 つことが できましたら幸いです 。 2016 年 10 月 オムロン 株 式 会 社 注 意事 項・「 The解決 S S R 編」は、 当社のお 客 様 で 確 認された不 具合事 象 から良くある事例 をご 紹 介させていただいております。 お客 様でご 確 ...
...くことで 、 少しでも皆 様 の お 役 に 立 つことが できましたら幸いです 。 2016 年 10 月 オムロン 株 式 会 社 注 意事 項・「 The解決 S S R 編」は、 当社のお 客 様 で 確 認された不 具合事 象 から良くある事例 をご 紹 介させていただいております。 お客 様でご 確 ...
- 商品情報
...安) 最大速度 使用環境 詳細 LD-90 40kg程度 730mm コンベヤによる 自動移載 1,200mm以上 3,000mm以上 ※すれ違いする場合 4.8km/h(1,350mm/s) 室内 (クリーンルーム不可) ※上表は目安です。ご使用環境、運用方法に応じてご提案します。詳細はオムロン フィールドエ...
- 商品情報
...安) 最大速度 使用環境 詳細 LD-250 150kg程度 730mm コンベヤによる 自動移載 1,500mm以上 3,800mm以上 ※すれ違いする場合 4.3km/h(1,200mm/s) 室内 (クリーンルーム不可) ※上表は目安です。ご使用環境、運用方法に応じてご提案します。詳細はオムロン フィールドエ...
- 商品情報
...度 使用環境 詳細 LD-90 40kg程度 680~1,200mm可変 コンベヤによる 自動移載 1,200mm以上 3,000mm以上 ※すれ違いする場合 4.8km/h(1,350mm/s) 室内 (クリーンルーム不可) ※上表は目安です。ご使用環境、運用方法に応じてご提案します。詳細はオムロン フィールドエ...
- 商品情報
...度 使用環境 詳細 LD-250 150kg程度 680~1,200mm可変 コンベヤによる 自動移載 1,500mm以上 3,800mm以上 ※すれ違いする場合 4.3km/h(1,200mm/s) 室内 (クリーンルーム不可) ※上表は目安です。ご使用環境、運用方法に応じてご提案します。詳細はオムロン フィールドエ...
- 商品情報
...の目安) 最大速度 使用環境 詳細 HD-1500 1,100kg程度 630~930mm 架台に潜り込み リフタにより移載 3,000mm以上 7,500mm以上 6.4km/h(1,800mm/s) 室内 (クリーンルーム不可) ※上表は目安です。ご使用環境、運用方法に応じてご提案します。詳細はオムロン フィールドエ...
- 商品情報
...目安) 最大速度 使用環境 詳細 LD-90 70kg程度 440mm 人手による 積み下ろし 1,400mm以上 3,500mm以上 ※すれ違いする場合 4.8km/h(1,350mm/s) 室内/クリーンルーム (ロボット本体:ISOクラス5) ※上表は目安です。ご使用環境、運用方法に応じてご提案します。詳細はオ...
- 商品情報
...-90 TM5-700/TM5-900 2㎏程度 4kg程度 (10kg程度 搬送可能) 協調ロボット による移載 1,200mm以上 3,000mm以上 ※すれ違いする場合 4.8km/h (1,350mm/s) 室内/クリーンルーム (ロボット本体:ISOクラス5) ※上表は目安です。ご使用環境、運用方法に応じてご提案します。詳細...
- 商品情報
...細 LD-250 TM12/TM14 10kg程度 30kg程度 (100kg程度 搬送可能) 協調ロボット による移載 1,500mm以上 3,800mm以上 ※すれ違いする場合 4.3km/h (1,200mm/s) 室内/クリーンルーム (ロボット本体:ISOクラス5) ※上表は目安です。ご使用環境、運用方法に応じてご提案します。詳細は...
- 商品情報
...使用の目安) 必要通路幅 (2台以上の目安) 最大速度 使用環境 詳細 LD-90 1,400㎜以上 3,500㎜以上 ※すれ違いする場合 4km/h (1,111mm/s) 室内 (クリーンルーム不可) 構内でプレゼン・解説をする案内ロボット|動画提供 株式会社明和eテック システム提供元...
- 商品情報
...境 詳細 LD-250 600Kg程度 (台車含む) 自動 カート上へは 人手による積み下ろし 1,760㎜以上 3,520㎜以上 ※すれ違いする場合 2km/h (555mm/s) 屋内 (クリーンルーム不可) 600Kgまで搬送可能な台車搬送システム|動画提供 株式会社明和eテック システム提供元 私た...
- 商品情報
... 使用環境 詳細 LD-90X・TM5-700 2kg程度 20kg程度 協調ロボットによる 自動移載 1,400mm以上 2,500mm以上 ※すれ違いする場合 3.2km/h(900mm/s) 室内 (クリーンルーム不可) システム提供元 製造業向け産業ロボットのアプリケーションの提供を通じた“モノづく...
- 商品情報
...目安) 最大速度 使用環境 詳細 LD-90 10kg程度 970mm コンベヤによる 自動移載 900mm以上 1,8000mm以上 ※すれ違いする場合 4.8km/h(1,350mm/s) 室内 (クリーンルーム不可) モバイルロボットにより現場の搬送作業を省いて活人化 人と協調しながら搬送工程の「人...
- 商品情報
...安) 最大速度 使用環境 詳細 MD-650 350kg程度 650mm コンベヤによる自動移載 1,800mm以上 3,600mm以上 ※すれ違いする場合 7.9km/h(2,200mm/s) 室内 (クリーンルーム不可) *上表は目安です。ご使用環境、運用方法に応じてご提案します。 システム提供元 先進的な技術...
- 商品情報
...用環境 詳細 LD-90 40kg程度 580~645mm (ST65mm) 架台に潜り込み リフタにより移載 1,250mm以上 2,500mm以上 ※すれ違いする場合 4.8km/h(1,350mm/s) 室内 (クリーンルーム不可) *上表は目安です。ご使用環境、運用方法に応じてご提案します。 システム提供元 先進的な技術...
- 商品情報
...用環境 詳細 LD-250 100kg程度 600~655mm (ST55mm) 架台に潜り込み リフタにより移載 1,700mm以上 3,400mm以上 ※すれ違いする場合 4.3km/h(1,200mm/s) 室内 (クリーンルーム不可) *上表は目安です。ご使用環境、運用方法に応じてご提案します。 システム提供元 先進的な技術...
- 商品情報
...通信ユニット 等 EtherCAT通信ユニット CompoNet通信ユニット CC-Link通信ユニット DeviceNet通信ユニット 形E3NW-ECT 形E3NW-CRT 形E3NW-CCL 形E3X-DRT21-S VER.3 ¥21,000 ¥21,000 ¥26,000 ¥29,500 接続可能センサ: 形E3NX-FA0、形E3NX-CA0、形E3NC-LA0、形E3NC-SA0、形E3NX-MA0 接続可能センサ: 形E3NX-FA0、形E3NC-LA0、形E3NC-...