全 7222 件が検索されました。(4421 - 4440件を表示)

  • 商品情報

    ...回以上 (20回/min) 機械的: 15万回以上 (20回/min) 保護構造 IP40 耐振動 誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm 耐衝撃 耐久: 最大1000m/s2 誤動作: 最大300m/s2 質量 約0.02g 動作に必要な力(OF) 規格値 最大0.24N 自由位置(FP) 規格値 5.6~6.2mm 03 サーフェスマウントスイッチ D3SH-A0L1 https://...

  • 商品情報

    ...回以上 (20回/min) 機械的: 15万回以上 (20回/min) 保護構造 IP40 耐振動 誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm 耐衝撃 耐久: 最大1000m/s2 誤動作: 最大300m/s2 質量 約0.02g 動作に必要な力(OF) 規格値 最大0.3N 自由位置(FP) 規格値 5.2~5.6mm 03 サーフェスマウントスイッチ D3SH-A0R-6...

  • 商品情報

    ...回以上 (20回/min) 機械的: 15万回以上 (20回/min) 保護構造 IP40 耐振動 誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm 耐衝撃 耐久: 最大1000m/s2 誤動作: 最大300m/s2 質量 約0.02g 動作に必要な力(OF) 規格値 最大0.3N 自由位置(FP) 規格値 5.2~5.6mm 03 サーフェスマウントスイッチ D3SH-A0R https://...

  • 商品情報

    ...回以上 (20回/min) 機械的: 15万回以上 (20回/min) 保護構造 IP40 耐振動 誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm 耐衝撃 耐久: 最大1000m/s2 誤動作: 最大300m/s2 質量 約0.02g 動作に必要な力(OF) 規格値 最大0.24N 自由位置(FP) 規格値 5.6~6.2mm 03 サーフェスマウントスイッチ D3SH-A0R1-6...

  • 商品情報

    ...回以上 (20回/min) 機械的: 15万回以上 (20回/min) 保護構造 IP40 耐振動 誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm 耐衝撃 耐久: 最大1000m/s2 誤動作: 最大300m/s2 質量 約0.02g 動作に必要な力(OF) 規格値 最大0.24N 自由位置(FP) 規格値 5.6~6.2mm 03 サーフェスマウントスイッチ D3SH-A0R1 https://...

  • 商品情報

    ...回以上 (20回/min) 機械的: 15万回以上 (20回/min) 保護構造 IP40 耐振動 誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm 耐衝撃 耐久: 最大1000m/s2 誤動作: 最大300m/s2 質量 約0.02g 動作に必要な力(OF) 規格値 最大0.3N 自由位置(FP) 規格値 5.2~5.6mm 03 サーフェスマウントスイッチ D3SH-A1L-6...

  • 商品情報

    ...回以上 (20回/min) 機械的: 15万回以上 (20回/min) 保護構造 IP40 耐振動 誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm 耐衝撃 耐久: 最大1000m/s2 誤動作: 最大300m/s2 質量 約0.02g 動作に必要な力(OF) 規格値 最大0.3N 自由位置(FP) 規格値 5.2~5.6mm 03 サーフェスマウントスイッチ D3SH-A1L https://...

  • 商品情報

    ...回以上 (20回/min) 機械的: 15万回以上 (20回/min) 保護構造 IP40 耐振動 誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm 耐衝撃 耐久: 最大1000m/s2 誤動作: 最大300m/s2 質量 約0.02g 動作に必要な力(OF) 規格値 最大0.24N 自由位置(FP) 規格値 5.6~6.2mm 03 サーフェスマウントスイッチ D3SH-A1L1-6...

  • 商品情報

    ...回以上 (20回/min) 機械的: 15万回以上 (20回/min) 保護構造 IP40 耐振動 誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm 耐衝撃 耐久: 最大1000m/s2 誤動作: 最大300m/s2 質量 約0.02g 動作に必要な力(OF) 規格値 最大0.24N 自由位置(FP) 規格値 5.6~6.2mm 03 サーフェスマウントスイッチ D3SH-A1L1 https://...

  • 商品情報

    ...回以上 (20回/min) 機械的: 15万回以上 (20回/min) 保護構造 IP40 耐振動 誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm 耐衝撃 耐久: 最大1000m/s2 誤動作: 最大300m/s2 質量 約0.02g 動作に必要な力(OF) 規格値 最大0.3N 自由位置(FP) 規格値 5.2~5.6mm 03 サーフェスマウントスイッチ D3SH-A1R-6...

  • 商品情報

    ...回以上 (20回/min) 機械的: 15万回以上 (20回/min) 保護構造 IP40 耐振動 誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm 耐衝撃 耐久: 最大1000m/s2 誤動作: 最大300m/s2 質量 約0.02g 動作に必要な力(OF) 規格値 最大0.3N 自由位置(FP) 規格値 5.2~5.6mm 03 サーフェスマウントスイッチ D3SH-A1R https://...

  • 商品情報

    ...回以上 (20回/min) 機械的: 15万回以上 (20回/min) 保護構造 IP40 耐振動 誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm 耐衝撃 耐久: 最大1000m/s2 誤動作: 最大300m/s2 質量 約0.02g 動作に必要な力(OF) 規格値 最大0.24N 自由位置(FP) 規格値 5.6~6.2mm 03 サーフェスマウントスイッチ D3SH-A1R1-6...

  • 商品情報

    ...回以上 (20回/min) 機械的: 15万回以上 (20回/min) 保護構造 IP40 耐振動 誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm 耐衝撃 耐久: 最大1000m/s2 誤動作: 最大300m/s2 質量 約0.02g 動作に必要な力(OF) 規格値 最大0.24N 自由位置(FP) 規格値 5.6~6.2mm 03 サーフェスマウントスイッチ D3SH-A1R1 https://...

  • 商品情報

    ...回以上 (20回/min) 機械的: 15万回以上 (20回/min) 保護構造 IP40 耐振動 誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm 耐衝撃 耐久: 最大1000m/s2 誤動作: 最大300m/s2 質量 約0.02g 動作に必要な力(OF) 規格値 最大0.3N 自由位置(FP) 規格値 5.2~5.6mm 03 サーフェスマウントスイッチ D3SH-B0L-6...

  • 商品情報

    ...回以上 (20回/min) 機械的: 15万回以上 (20回/min) 保護構造 IP40 耐振動 誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm 耐衝撃 耐久: 最大1000m/s2 誤動作: 最大300m/s2 質量 約0.02g 動作に必要な力(OF) 規格値 最大0.3N 自由位置(FP) 規格値 5.2~5.6mm 03 サーフェスマウントスイッチ D3SH-B0L https://...

  • 商品情報

    ...回以上 (20回/min) 機械的: 15万回以上 (20回/min) 保護構造 IP40 耐振動 誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm 耐衝撃 耐久: 最大1000m/s2 誤動作: 最大300m/s2 質量 約0.02g 動作に必要な力(OF) 規格値 最大0.24N 自由位置(FP) 規格値 5.6~6.2mm 03 サーフェスマウントスイッチ D3SH-B0L1-6...

  • 商品情報

    ...回以上 (20回/min) 機械的: 15万回以上 (20回/min) 保護構造 IP40 耐振動 誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm 耐衝撃 耐久: 最大1000m/s2 誤動作: 最大300m/s2 質量 約0.02g 動作に必要な力(OF) 規格値 最大0.24N 自由位置(FP) 規格値 5.6~6.2mm 03 サーフェスマウントスイッチ D3SH-B0L1 https://...

  • 商品情報

    ...回以上 (20回/min) 機械的: 15万回以上 (20回/min) 保護構造 IP40 耐振動 誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm 耐衝撃 耐久: 最大1000m/s2 誤動作: 最大300m/s2 質量 約0.02g 動作に必要な力(OF) 規格値 最大0.4N 自由位置(FP) 規格値 4.8~5.1mm 03 サーフェスマウントスイッチ D3SK-A0L-6...

  • 商品情報

    ...回以上 (20回/min) 機械的: 15万回以上 (20回/min) 保護構造 IP40 耐振動 誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm 耐衝撃 耐久: 最大1000m/s2 誤動作: 最大300m/s2 質量 約0.02g 動作に必要な力(OF) 規格値 最大0.4N 自由位置(FP) 規格値 4.8~5.1mm 03 サーフェスマウントスイッチ D3SK-A0L https://...

  • 商品情報

    ...回以上 (20回/min) 機械的: 15万回以上 (20回/min) 保護構造 IP40 耐振動 誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm 耐衝撃 耐久: 最大1000m/s2 誤動作: 最大300m/s2 質量 約0.02g 動作に必要な力(OF) 規格値 最大0.4N 自由位置(FP) 規格値 4.8~5.1mm 03 サーフェスマウントスイッチ D3SK-A0R-6...