全 53640 件が検索されました。(4401 - 4420件を表示)
- 商品情報
...~9 の順にお探しいただけます。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 押ボタンスイッチ/表示灯の商品でV を頭文字とするものは、以下の 2 商品です。 VAP VAQ 関連情報 共通 生産終了品/推奨代...
- 商品情報
...~9 の順にお探しいただけます。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 押ボタンスイッチ/表示灯の商品でZ を頭文字とするものは、以下の 1 商品です。 ZAP 関連情報 共通 生産終了品/推奨代替...
- 推奨代替品ガイド
...終了商品と推奨代替商品 生産終了商品調節計出力ユニット形式 E53-R E53-Q E5EX-A (電源電圧 AC100~240V) E53-C E53-S E53-R E53-Q E5EX-A AC/DC24 (電源電圧 AC/DC24V) E53-C E53-S 推奨代替商品 E5EC-RX2ASM-010 E5EC-QX2ASM-010 E5EC-CX2ASM-005 E5EC-QX2ASM-010 + 外付 SSR E5EC-RX2DSM-010 E5EC-QX2DSM-010 E5EC-CX2DSM-005 E5EC-QX2DSM-010 + 外付 SSR 代替...
- 推奨代替品ガイド
...E53-Q4 (電圧出力 DC24V PNP) 代替品は DC12V 電圧出力でご検討ください。 E53-C3 (電流出力 4~20mA) E53-C3D (電流出力 0~20mA) E5AC-CX2ASM-013 E53-S (SSR 出力) E5AC-QX2ASM-011 + SSR(外付) E53-V34 (リニア電圧出力 0~10V) E5AC-CX2ASM-013 + 外付抵抗 500Ω E53-V35 (リニア電圧出力 0~5V) E5AC-CX2ASM-013 + 外付抵抗 250Ω ※AC/DC24V 電源タイプ...
- 推奨代替品ガイド
...E53-Q4 (電圧出力 DC24V PNP) 代替品は DC12V 電圧出力でご検討ください。 E53-C3 (電流出力 4~20mA) E53-C3D (電流出力 0~20mA) E5AC-CX2ASM-013 E53-S (SSR 出力) E5AC-QX2ASM-011 + SSR(外付) E53-V34 (リニア電圧出力 0~10V) E5AC-CX2ASM-013 + 外付抵抗 500Ω E53-V35 (リニア電圧出力 0~5V) E5AC-CX2ASM-013 + 外付抵抗 250Ω ※AC/DC24V 電源タイプ...
- 推奨代替品ガイド
...E53-Q4 (電圧出力 DC24V PNP) 代替品は DC12V 電圧出力でご検討ください。 E53-C3 (電流出力 4~20mA) E53-C3D (電流出力 0~20mA) E5AC-CX2DSM-013 E53-S (SSR 出力) E5AC-QX2DSM-011 + SSR(外付) E53-V34 (リニア電圧出力 0~10V) E5AC-CX2DSM-013 + 外付抵抗 500Ω E53-V35 (リニア電圧出力 0~5V) E5AC-CX2DSM-013 + 外付抵抗 250Ω ※AC100~240V 電源タイプ...
- 推奨代替品ガイド
...E53-Q4 (電圧出力 DC24V PNP) 代替品は DC12V 電圧出力でご検討ください。 E53-C3 (電流出力 4~20mA) E53-C3D (電流出力 0~20mA) E5AC-CX2ASM-013 E53-S (SSR 出力) E5AC-QX2ASM-011 + SSR(外付) E53-V34 (リニア電圧出力 0~10V) E5AC-CX2ASM-013 + 外付抵抗 500Ω E53-V35 (リニア電圧出力 0~5V) E5AC-CX2ASM-013 + 外付抵抗 250Ω ※AC/DC24V 電源タイプ...
- 推奨代替品ガイド
...E53-Q4 (電圧出力 DC24V PNP) 代替品は DC12V 電圧出力でご検討ください。 E53-C3 (電流出力 4~20mA) E53-C3D (電流出力 0~20mA) E5AC-CX2DSM-013 E53-S (SSR 出力) E5AC-QX2DSM-011 + SSR(外付) E53-V34 (リニア電圧出力 0~10V) E5AC-CX2DSM-013 + 外付抵抗 500Ω E53-V35 (リニア電圧出力 0~5V) E5AC-CX2DSM-013 + 外付抵抗 250Ω ※AC100~240V 電源タイプ...
- 推奨代替品ガイド
...E53-Q4 (電圧出力 DC24V PNP) 代替品は DC12V 電圧出力でご検討ください。 E53-C3 (電流出力 4~20mA) E53-C3D (電流出力 0~20mA) E5EC-CX2DSM-013 E53-S (SSR 出力) E5EC-QX2DSM-011 + SSR(外付) E53-V34 (リニア電圧出力 0~10V) E5EC-CX2DSM-013 + 外付抵抗 500Ω E53-V35 (リニア電圧出力 0~5V) E5EC-CX2DSM-013 + 外付抵抗 250Ω ※AC100~240V 電源タイプ...
- 推奨代替品ガイド
...アル : カタログ番号一覧》 ・K3TX シリーズ : ベスト 13 版(廃版) ・K3HB-X シリーズ : Web 版カタログ(2013 年 4 月現在) ・K3HB-X シリーズ : K3HB-S/-X/-V/-H デジタルパネルメータ ユーザーズマニュアル(カタログ番号 SGTE-706) ・K3HB-X シリーズ : K3HB デジタルパネルメータ 通信編ユ...
- 推奨代替品ガイド
...出力用コネクタ 1 2 出力電圧モニタ端子(+V) 3 出力電圧モニタ端子(-V) 4 リモートセンシング゙端子(-S) 5 電流バランス端子(CB) 6 電流バランス用グランド端子(CBG) 7 リモートコントロール端子(+RC) 8 リモートコントロール端子(-RC) リモー...
- 商品情報
...レベル機器> 導電率 ドウデンリツ 該当する商品カテゴリ レベル機器 液体の導電度を表す単位(ジーメンス:S)。最近はマイクロジーメンス(μS)で表される(古くはモー: )。抵抗の逆数で、値が小さいほど抵抗が高くなり、高感度が必要。 スイッチ レ...
- 商品情報
...める。最終的にその絶対値の最大値をフルスケールの電流(または電圧)値で割った値をヒステリシスと呼び、単位は%F.S.で表す。 センサ 圧力センサ / 流量センサ ヒステリシス(リニア) 製品に関するFAQ 技術解説 FA用語辞典 ページ先頭へ戻る...
- 商品情報
...> プログラマブルコントローラ> MODBUS MODBUS 該当する商品カテゴリ プログラマブルコントローラ Modicon Inc.(AEG Schneider Automation International S.A.S.)が開発したシリアル通信用のオープンプロトコル。インバータ、温度調節計など、FA、PA市場で広く使用されている。他のオー...
- 商品情報
...パワーレート=(定格トルク)2/ロータ・イナーシャ×10-3で表す。この値が大きいほど応答性の良いモータである。単位は(kW/s)。 モーション/ドライブ サーボモータ/サーボドライバ パワーレート 製品に関するFAQ 技術解説 FA用語辞典 ページ先頭...
- 商品情報
...ールキノウ 該当する商品カテゴリ カウンタ タコメータ機能で、入力パルスの周波数を、回転数(rpm、rps)、速度(m/min、m/s)などの任意の単位に換算して表示する機能。 コントロール カウンタ プリスケール機能 製品に関するFAQ 技術解説 FA用語辞...
- 商品情報
...置ループゲイン イチループゲイン 該当する商品カテゴリ サーボモータ/サーボドライバ 位置ループゲイン(s-1)=動作速度(パルス/s)/偏差カウンタのたまり量(パルス)位置ループゲインが低いと立ち上がり、立ち下がりがゆるやかで位置...
- 商品情報
...断ヒューズを付加してください。 速断ヒューズの保護協調条件としては、ソリッドステート・リレー(SSR)のサージ耐量(I S )、速断ヒューズの限流特性(I F )、負荷の突入電流(I L )が下記のグラフの関係を満足するように回路設計を実施して...
- 商品情報
...れる振動試験条件を記載しています。 振幅と周波数から加速度を求めるには、下記の式を参照してください。 加速度[m/s 2 ]=0.02×(片振幅[mm]×2)×(周波数[Hz]) 2 加速度[G]=加速度[m/s 2 ]/9.8[m/s 2 ] ●耐衝撃 製品が輸送中、保管中または使用中に、衝...
- 商品情報
...灯する がすぐ消える リモートセンシング端子が開放されている。 リモートセンシングを使用しない場合は、端子(+Vと +S、−Vと−S)短絡ください。 またこの場合は過電圧保護が動作しているため入 力電源をOFFし、再度投入してください。 内部...