全 53640 件が検索されました。(4221 - 4240件を表示)
- 商品情報
...はできません ページ先頭へ戻る セーフティI/Oユニット、セーフティI/Oターミナル 商品名称 NXシリーズ GI-Sシリーズ セーフティ 入力ユニット セーフティ 出力ユニット セーフティI/Oターミナル シリーズ NX-SI NX-SO GI-SMD/SID 形式 形...
- 商品情報
...のPDFデータはサイズが大きいため、右クリックより「保存」の選択をお勧めいたします。 分類 制御盤用 形式 形MY 形MY(S) 形MY4Z-CBG 形MYQ 形状(mm) (最大値) 特長 ・汎用リレー ・豊富なシリーズ品を品揃え 回路チェック用ラッチングレバー付き 稀ひん度...
- 商品情報
...式 ピン数 表面接続*1 裏面接続*1 取りつけ方法 端子形状 ソケット形式 端子形状 ソケット形式 一般リレー MY MY2□ MY2IN(S) 8 DINレール 取りつけ、 ねじ締め 取りつけ共用 プッシュインPlus端子 PYF-08-PU はんだづけ端子 PY08 ねじ端子着脱式端子カバー...
- 商品情報
...ため、右クリックより「保存」の選択をお勧めいたします。 小型レーザセンサ(形E3NC-Lシリーズ) 小型CMOSレーザセンサ(形E3NC-Sシリーズ) 小型ヘッドアンプ分離光電センサ(形E3C) 小型レーザセンサ(形E3NC-Lシリーズ) センサヘッド シリーズ 形E3NC-Lシ...
- 商品情報
...ご覧ください。 *PLC接続タイプでは形XW2R-N08GD-COMと形XW2R-G32GD-M1-COMを組み合わせて使用します。 上位リンクケーブル XW2Z-□□□P-V/S-V/S-CV/T プログラマブルコントローラ対応 RS-232Cケーブル ページ先頭へ戻る...
- 商品情報
...変 0~50kΩ可変 サイズ(mm) (W×H×D) 28.2×12.8×46 28.2×12.8×46 49.4×38×70 取りつけ方法 ソケット ソケット ソケット 取得規格 CEマーキング、UL、Sマーク、 RCMマーク CEマーキング、UL/CSA、Sマーク、 RCMマーク(形K7L-AT50/-AT50□D) CEマーキング、UL、...
- 商品情報
...タイプを用意 ・8点出力用リレーターミナル ・形G6Dリレー搭載 ・リレーソケット ・高容量10A ・搭載リレー別売 リレー:形G2R-1-S、 SSR:形G3R、 タイマ:形H3RN 区別 出力用 出力用 出力用 出力用 リレー出力 MOS FET リレー出力 リレー出力 MOS FET リレー出力 リレー...
- 商品情報
...) 端子台(M3.5)(形E5CC-U) 端子台(M3) プッシュインPlus端子台(形E5EC-B) 取得規格 UL、CE、KC UL、CE、KC UL、CE、KC UL、CE、KC UL、CE、KC、RCM UL、CE、KC、LR、Sマーク *、RCM UL、CE、KC、LR、RCM 形式 形E5DC/E5DC-B 形E5CC-T 形E5EC-T/E5AC-T 形E5CB 商品名称 温度調節器(デジタル調節計) 温度調節器(デジタ...
- 商品情報
...~10mm 50~500mm、 120~2,000mm、 240~4,000mm、 400~6,000mm 分解能 最小 0.5μm 2μm 2μm 0.25μm 0.25μm 0.1μm - 最大 14μm 80μm 300μm 2.8μm 0.4μm リニアリティ 最小 ±0.025%F.S.(Near側) ±0.15%F.S. ±0.2%F....
- 商品情報
...選択をお勧めいたします。 シリーズ名 形K3HBシリーズ タイプ 電圧・電流 高速応答 ロードセル信号 形式 形K3HB-X 形K3HB-S 形K3HB-V 項目 商品名称 電圧・電流パネルメータ 高速応答デジタルパネルメータ ロードセル、mVメータ 外観 特長 ・動作判定を表...
- 商品情報
...電圧・直流引きはずし デジタル形 電圧継電器 高さ:192mm ● 形K2VA-H *1 自動試験器対応:過電圧検出 電圧継電器 高さ:158mm ● ● ● 形K2VA-S *1 過電圧検出、動作時間定限時特性 不足電圧 UVR デジタル形 不足電圧継電器 高さ:158mm ● 形K2UV-AVN 形K2UV-AV2 形K2UV-AV3 電圧・無電圧・直流...
- 商品情報
...システムです。 更新日 2019.07.01 バージョン情報 Ver.1.4.0 対象ユーザ EQUO環境センサのユーザ様 対象機種 形ZN-THX11-S *1 形ZN-THX21-S 形ZN-DPX21-S 形ZN-CTX21 形ZN-KMX21 *2 形ZN-PD**-S *3 形WZ-SP01, 形WZ-STH01, 形WZ-STHL01, 形WZ-SL01, 形WZ-SCD01 *4 形D6FZ-FGX21 形D6FZ-FGS1000-...
- ソリューション
...めて導入される方の疑問や不安を解消します!LOGIN今すぐダ... 省スペース/小型化 コンパクトなスイッチング電源「S8VK-S」 制御盤の省スペースを実現する3つのポイント 1.「コンパクト」 電源自体がコンパクトだから、 制御盤の空きスペースへ...
- ソリューション
...力を扱うため、他の制御機器に比べて比較的発熱量が多く、これまで密着取り付けは難しい製品でした。 ValueDesign製品群のS8VK-Sシリーズでは、他の製品同様に55℃での密着取り付けを実現(※詳細はS8VK-Sデータシートのディレーティング曲線をご...
- ソリューション
...の省スペースを実現!プッシュインPlus端子台の導入ガイド 省スペース/小型化 コンパクトなスイッチング電源「S8VK-S」 制御盤の省スペースを実現する3つのポイント 省スペース/小型化 コンパクトなソリッドステート・タイマ「H3DT」 制御盤の...
- ソリューション
...能です。 電力削減効果(3社平均からの削減効果) モジュール型温度調節計 EJ1(6台)+ スイッチング・パワーサプライ S8VK-Sに変更 *1. 2022年11月現在 当社調べ。カタログ値。 *2. 年稼働時間を8時間×20日×12ヶ月として、(25W-18W)8時間×20日×12ヶ月で計算し...
- カタログ
... 境に配 慮した考え方を追 加 オムロンの制 御 盤内の商品仕 様に対する共 通の 考え方 Value Design for Panel (以下、Va l u e D e s i g n )は 、お 客 様 の 制 御 盤 に 新しい 価 値 をもたらします。 さらに環 境に配 慮した考え方も取り入れ 、人・地 球にやさしい...
- 推奨代替品ガイド
...消費電力 AC100-240V 約10VA AC24V 約8VA DC24V 約5W AC100-240V 約7VA AC24V 約4VA DC24V 約3W AC100-240V 約15VA AC24V 約6VA DC24V 約3.5W 入力 熱電対 R、S、K、J、T、E、B、N、L、U 白金測温抵抗体 JPt100、Pt100 熱電対 K、J、T、E、L、U、N、R、...
- 推奨代替品ガイド
...力 (ON・OFF) の場合(形E53-Q) 電流出力の場合 (形E53-C3) 電圧出力 (リニア) の場合 (形E53-V34) SSR出力の場合 (形E53-S) + + 8 7 7 − 7 − 7 − 7 6 6 + + + 6 5 5 − 0∼10V 0∼10V 8 + 8 6 4~20mA 40mA 6 4~20mA 5 − 8 DC 12V 8 DC 12V 40mA 5 − 5 通信タイプ RS-422の場合通信タイプ RS-232Cの場合 SDA RDB AC100∼ 240VAC 50/...
- 推奨代替品ガイド
...推奨代替商品 標 準 価 格(円) カムポジショナ本体16点出力タイプ (DはDC入力タイプ) 形3F88L-130 形3F88L-130D 形3F88L-130-S□ 形3F88L-160 71,000 カムポジショナ本体32点出力タイプ (S□は特定客先向け仕様) 形3F88L-132 形3F88L-132S□ 形3F88L-132-...