ページ先頭

本文

本文

検索結果

本サイトの全ページから入力キーワードを含むページを検索できます。

全文検索 商品検索
全文検索:全 408 件が検索されました。(401 - 408件を表示)
商品情報
PDFI/Oリレーターミナル G70V-SID16P
...詳細情報定格/性能 情報更新:2025/09/10 定格出力方式 入力(入力側コイル: DC仕様) 接点構成 1a×16 搭載リレー/SSR G2RV-1-S-AP-G DC21V I/O点数 16点 コイル 接点 コイル定格 DC24V 定格電流 DC24V: 13.3mA コイル抵抗 DC24V 1575Ω 動作電圧 80%以下 復帰電圧 10%以上 最大許容電圧...

https://www.fa.omron.co.jp/product/item/G70V-SID16P/ja/pdf/

商品情報
PDFI/Oリレーターミナル G70V-SOC16P-1-C4
...細情報定格/性能 情報更新:2025/09/10 定格出力方式 出力(リレー出力側: 接点仕様) 接点構成 1c×16 搭載リレー/SSR G2RV-1-S-G DC21V I/O点数 16点 コイル 接点 コイル定格 DC24V 定格電流 DC24V: 13.3mA コイル抵抗 DC24V 1575Ω 動作電圧 80%以下 復帰電圧 10%以上 最大許容電圧 110%...

https://www.fa.omron.co.jp/product/item/G70V-SOC16P-1-C4/ja/pdf/

商品情報
PDFI/Oリレーターミナル G70V-SOC16P-1
...細情報定格/性能 情報更新:2025/09/10 定格出力方式 出力(リレー出力側: 接点仕様) 接点構成 1c×16 搭載リレー/SSR G2RV-1-S-G DC21V I/O点数 16点 コイル 接点 コイル定格 DC24V 定格電流 DC24V: 13.3mA コイル抵抗 DC24V 1575Ω 動作電圧 80%以下 復帰電圧 10%以上 最大許容電圧 110%...

https://www.fa.omron.co.jp/product/item/G70V-SOC16P-1/ja/pdf/

商品情報
PDFI/Oリレーターミナル G70V-SOC16P-C4
...細情報定格/性能 情報更新:2025/09/10 定格出力方式 出力(リレー出力側: 接点仕様) 接点構成 1c×16 搭載リレー/SSR G2RV-1-S-G DC21V I/O点数 16点 コイル 接点 コイル定格 DC24V 定格電流 DC24V: 13.3mA コイル抵抗 DC24V 1575Ω 動作電圧 80%以下 復帰電圧 10%以上 最大許容電圧 110%...

https://www.fa.omron.co.jp/product/item/G70V-SOC16P-C4/ja/pdf/

商品情報
PDFI/Oリレーターミナル G70V-SOC16P
...細情報定格/性能 情報更新:2025/09/10 定格出力方式 出力(リレー出力側: 接点仕様) 接点構成 1c×16 搭載リレー/SSR G2RV-1-S-G DC21V I/O点数 16点 コイル 接点 コイル定格 DC24V 定格電流 DC24V: 13.3mA コイル抵抗 DC24V 1575Ω 動作電圧 80%以下 復帰電圧 10%以上 最大許容電圧 110%...

https://www.fa.omron.co.jp/product/item/G70V-SOC16P/ja/pdf/

商品情報
PDFPLCインターフェースユニット P2RVC-8ST-O-5-1
...ニット P2RVC-8ST-O-5-1 https://www.fa.omron.co.jp/product/item/P2RVC-8ST-O-5-1/ 詳細情報定格/性能 情報更新:2025/11/16 代表使用シリーズ G2RV-ST5 用途 出力用 外部接続方式 プッシュイン端子 03 PLCインターフェースユニット P2RVC-8ST-O-5-1 https://www.fa.omron.co.jp/product/item/P2RVC-8ST-O-5-1/ RoHS/REACH対...

https://www.fa.omron.co.jp/product/item/P2RVC-8ST-O-5-1/ja/pdf/

商品情報
PDFPLCインターフェースユニット P2RVC-8ST-O-7-1
...ニット P2RVC-8ST-O-7-1 https://www.fa.omron.co.jp/product/item/P2RVC-8ST-O-7-1/ 詳細情報定格/性能 情報更新:2025/11/16 代表使用シリーズ G2RV-ST7 用途 出力用 外部接続方式 ねじ端子 03 PLCインターフェースユニット P2RVC-8ST-O-7-1 https://www.fa.omron.co.jp/product/item/P2RVC-8ST-O-7-1/ RoHS/REACH対応状況 情...

https://www.fa.omron.co.jp/product/item/P2RVC-8ST-O-7-1/ja/pdf/

一般リレーとは | オムロン電子部品サイト - Japan
...御盤用 極数は1極~4極タイプのリレーで、主にリレーシーケンスまたI/O用途で使用されるリレー MM(K)、MK(S)、MY、LY、G2R、G2RV、G7T など 機器内蔵用 最大で40Aの通電を可能にし、負荷電源の投入等機器内蔵用途で使用されるリレー G7Z、G7J、G7X など 省...

https://components.omron.com/jp-ja/products/relays/industrial-relays/general-purpose-relay_features

本サイトの全ページから入力キーワードを含むページを検索できます。