全 31 件が検索されました。(21 - 31件を表示)
- 推奨代替品ガイド
...のうえ、ご使用ください。 形ZR-RX25A、-RX45A 形ZR-RX25A-□、-RX45A-□ 形ZR-RX25V、-RX45V 生産終了予定商品との相違点形 式形ZR-RX25 シリーズ形ZR-RX45 シリーズ 本体 外形 配線 取付 定格 動作 操作の色 寸法 接続 寸法 性能 特性 方法 ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ◎:完全互換 ○:ほとんど変更ありません/相似性の高...
- 生産終了品/推奨代替品
...ZG ZH / AH / XH ZJ-BA ZJ-BAS ZJ-FA01 / 02 / 03 ZJ-FA10 ZJ-FA20 ZJ-FW ZJ-SD ZL ZN-DCC11 ZP-C ZR-MDR10 ZR-RX20 ZR-RX25 ZR-RX40 ZR-RX45 ZR-RX70 ZR-SX10 ZS-CRT ZUV-C10シリーズ ZUV-C20H / 30H ZW ZX-L ZX-SAM11 ZX-SAM12 ZX-SAM13 ZX-SAM14 ZX-SB11 ZX-SD ZX-UDA□□ ZX-UD□□ λ-LIGHT スーパーNASP タッチスクリーン デジタルペーストチェッカ(DPC) ファイ...
- 商品情報
...ら後ろを切って表示しています。 ※ カタログ情報の確認は、上部メニューの「商品情報」からご確認ください。 ZR-RX25-CAL ZR-RX45-CAL ZR-RX70-CAL ZR-XRH1-CAL ZR-XRT1-CAL 関連情報...
- カタログ
...あらゆる現場の計測シーンを強力にバックアップ • 安心の全チャネル絶縁、マルチ入力対応 • 最大200CHの拡張性(形ZR-RX45) • 簡単LAN接続(形ZR-RX45/形ZR-RX70) 規格認証対象機種などの最新情報につきましては、当社Webサイト (www.fa.omron.co.jp/)の「規格認証/適合」...
- カタログ
...[E410-E1-03] ZR-RX Series Catalog ■ External Dimensions (Unit: mm) Tolerance class IT16 applies to the dimensions unless otherwise specified. ZR-RX70 ZR-RX45 Data Logger 232 2 ZR-RX Series 32 48 120 24.6 122 3.5 232 75 5 ZR-RX70 Mounting Screw Holes 2-M4 Depth 6 ...
- カタログ
...全モデル全モデル 高速・ワイドレンジ電圧計測モデル ZR-RX70A 多様な拡張性 拡 張 性最大200CHまで拡張できます。 (ZR-RX45) 多彩な入力電 圧 温 度 温 度 (熱電対)(測温抵抗体) 湿 度 ¥350,000 (標準価格) 高速 パルス ロジック 最大CH数 最速サンプリング 8CH 10μS 標準20CH、...
- マニュアル
...設定は、ロガー本体の[MENU]ボタンから実行します。 収録の実行は、ロガー本体の[START STOP]ボタンから実行します。 重要図はZR-RX45です。 [START STOP]ボタン CSV形式ではなく、GBD形式で収録してください。 参考ロガー本体での収録方法の詳細は、ロガー本体に添...
- マニュアル
...PCソフト項目 スペシャルPCソフト 標準PCソフト Wave Inspire RX (Ver.2.4) Smart Viewer RXW(Ver.2.0) 対応データロガー ZR-RX70、ZR-RX45、ZR-RX25、 ZR-RX40、ZR-RX20 ZR-RX45、ZR-RX25、ZR-RX40、 ZR-RX20 対応OS Windows XP / Windows Vista / Windows 7 CPU Intel(x86)互換プロセッサ(32bit) 1GHz以上 Atomは動作保証対象外です Pentium 4 2.0GHz 以上 Atom...
- マニュアル
...Check the OS of the PC you are using, and install or update the USB driver by following the procedures appropriate for the OS. Connect the main unit (ZR-RX25/RX45/RX70) to the PC installed with Wave Inspire RX using the USB or LAN cable(...
- マニュアル
...) : Captured data and the information of graph window are saved. CSV file : Captured data is saved in Comma separated value format: Binary files can be converted to CSV files all at once Others Cursor function, Comment Input function, Excel transfer function *1 *2 ...
- マニュアル
...語版・ Smart Viewer RXW 日本語版/英語版・ Smart Viewer RX70 日本語版/英語版・ USB ドライバ □ マニュアル・ZR-RX25 ユーザーズマニュアル 日本語/英語・ZR-RX45 ユーザーズマニュアル 日本語/英語・ZR-RX70 ユーザーズマニュアル 日本語/英語・Wave Inspire RX ソフトウェアマニュアル 日本語/...