全 29 件が検索されました。(21 - 29件を表示)

  • 生産終了品/推奨代替品

    ...Z5OR-2000 ZB ZD ZEN ZEN-PA03024 ZFV ZFV-C ZFX ZG ZH / AH / XH ZJ-BA ZJ-BAS ZJ-FA01 / 02 / 03 ZJ-FA10 ZJ-FA20 ZJ-FW ZJ-SD ZL ZN-DCC11 ZP-C ZR-MDR10 ZR-RX20 ZR-RX25 ZR-RX40 ZR-RX45 ZR-RX70 ZR-SX10 ZS-CRT ZUV-C10シリーズ ZUV-C20H / 30H ZW ZX-L ZX-SAM11 ZX-SAM12 ZX-SAM13 ZX-SAM14 ZX-SB11 ZX-SD ZX-UDA□□ ZX-UD□□ λ-LIGHT スーパーNASP タッチスクリーン デジタルペ...

  • 技術解説/使用上の注意事項

    ...する DC をチェックしたい 定格電流、回路種別にあわせて測定したい 手軽に測定したい 形ZN-CTX21 形ZN-CTC11 形ZN-DCC11 場所を問わず、簡単高機能に電力チェック とにかく簡単に電力チェック 直流電流もカンタンロギング ・専用 CT 部標準タイプ、分...

  • マニュアル

    ...ポイントがまとめられています。 参考:使い方のアドバイスがまとめられています。 ■DC クランプロガーについて形 ZN-DCC11 は、2021 年 5 月受注終了しました。 III 目 次はじめに ................................................................................................................................................... I 目 次 ........................................................................................................................................................ iv 1. 2. Clamp Logger Utility の導入 ......................................................................................................... 1-1 1.1 概要 ........................................................................................................................................ 1-1 1.2 動作環境 ................................................................................................................................. 1-1 1.3...

  • 商品情報

    ...KM20-B20 KM50.-□ Yes * Yes connection. D6FZ-FGX21 is necessary for a connection. connection. WZ-MLAN01+WZ-SRS01 are necessary for a radio connection. KM-N1/-N2/N3 Yes *1 Yes WZ-S □□□□□ No Yes ZN-DCC11 * WZ series is necessary for a radio ZN-KMX21 is necessary for a LAN 1 KM100 ZN-CTC11 * Memo No Yes (Measured data only) ZN-KMX21 is necessary for a connection. WZ-MLAN01 is necessary for a connection. Clamp Logger Utility (free software) is necessary to output the CSV file of measured data. * 1. Station Utility performs logging only. Devices cannot be set....

  • 商品情報

    ...× ○ 〇※1 ○ KM-N1/-N2/N3 〇※1 ○ WZ-S□□□□□ × ○ 形式 ZN-PD□□-S ZN-THX11-S D6FZ-FGS1000, D6FZ-FGT□00 KM20-B20 KM50-□ KM100 ZN-CTC11, ZN-DCC11 × ○ (測定データのみ) 備考無線接続には WZ シリーズが必要です。 接続には D6FZ-FGX21 が必要です。 LAN 接続には、ZN-KMX21、無線接続には、 WZ-MLAN01+WZ-SRS01 が必要です。 接続には、ZN-KMX21 が必要で...

  • カタログ

    ...ク電力監視をこの1台で実現* RS-485/USB 変換器 形K3SC-10 データ収集機器 P. 17 P. 17 注. EQ100-EはKE1、ZN-CTC11、ZN-DCC11の データを取り込むことができません。 注. EW700シリーズはKM-N1、KM-N2、KM-N3、KE1の データを取り込むことができません。 常設タイプ 常設タイプ (...

  • マニュアル

    ...ポイントがまとめられています。 参考:使い方のアドバイスがまとめられています。 ■DC クランプロガーについて形 ZN-DCC11 は、2021 年 5 月受注終了しました。 III 目 次はじめに ................................................................................................................................................... I 目 次 ........................................................................................................................................................ iv 1. 2. Clamp Logger Utility の導入 ......................................................................................................... 1-1 1.1 概要 ........................................................................................................................................ 1-1 1.2 動作環境 ................................................................................................................................. 1-1 1.3...

  • ...タイプ形式項目 形ZN-CTXシリーズ 商品名称 形ZN-DCCシリーズ 形ZN-CTX 形ZN-CTCシリーズ可搬タイプ形ZN-CTC11 形ZN-DCC11 形KM100シリーズ単回路汎用タイプ形KM100-T□-FLK 簡易電力ロガー クランプ電力ロガー DCクランプロガー 電力量モニタ ・直流電力値を...

  • ...ックしたい 定格電流、回路種別に あわせて測定したい 手軽に測定したい DCクランプロガー ZN-CTX21 ZN-CTC11 ZN-DCC11 場所を問わず、簡単高機能に電力チェック とにかく簡単に電力チェック 直流電流もカンタンロギング ・専用CT 部標準タイプ、分岐...