全 28 件が検索されました。(21 - 28件を表示)
- 生産終了品/推奨代替品
...Z4D-F Z4KC Z4LA Z4LB V2 Z4LC Z4M-N30V Z4M-T30V / T30V2 Z4M-W Z4W-A2 Z4W-Lシリーズ Z4W-V Z500 Z550 Z5FP Z5OR-2000 ZB ZD ZEN ZEN-PA03024 ZFV ZFV-C ZFX ZG ZH / AH / XH ZJ-BA ZJ-BAS ZJ-FA01 / 02 / 03 ZJ-FA10 ZJ-FA20 ZJ-FW ZJ-SD ZL ZN-DCC11 ZP-C ZR-MDR10 ZR-RX20 ZR-RX25 ZR-RX40 ZR-RX45 ZR-RX70 ZR-SX10 ZS-CRT ZUV-C10シリーズ ZUV-C20H / 30H ZW ZX-L ZX-SAM11 ZX-SAM12 ZX-SAM13 ZX-SAM14 ZX-...
- 生産終了品/推奨代替品
...Z4D-F Z4KC Z4LA Z4LB V2 Z4LC Z4M-N30V Z4M-T30V / T30V2 Z4M-W Z4W-A2 Z4W-Lシリーズ Z4W-V Z500 Z550 Z5FP Z5OR-2000 ZB ZD ZEN ZEN-PA03024 ZFV ZFV-C ZFX ZG ZH / AH / XH ZJ-BA ZJ-BAS ZJ-FA01 / 02 / 03 ZJ-FA10 ZJ-FA20 ZJ-FW ZJ-SD ZL ZN-DCC11 ZP-C ZR-MDR10 ZR-RX20 ZR-RX25 ZR-RX40 ZR-RX45 ZR-RX70 ZR-SX10 ZS-CRT ZUV-C10シリーズ ZUV-C20H / 30H ZW ZX-L ZX-SAM11 ZX-SAM12 ZX-SAM13 ZX-SAM14 ZX-...
- カタログ/マニュアル訂正
...ZW-SW101 490 ZW-XCP2 490 ZW-XF□R 490 ZW-XFC 490 ZAQ-□ ZB-□ C-1472 1095 C-1474 ZC-□55 1216 ZE 1232 ZEN Webサイト ZEN-PA03024 Webサイト ZFV Webサイト 490 ZW-XPT2 490、498 ZW-XRS2 490 ZX-CAL2 C-1846 498 ZS-XPM□ ZW ZAP 2 2R 441、449、1900 3 3F88L-160/-162 Webサイト 3F88L-RS15/-RS17 Webサイト 3G3AX Webサイト 3G3JE Webサイト 3G3JX Webサイト 3G3MV-PDRT2 Webサイト 3G3MX2...
- カタログ
... connected to a CPU Unit with DC power supply. Product no longer available to order. Power Supply Unit Power ratings 30 W Input voltage 100 to 240 VAC Output voltage 24 VDC Output current 1.3 A Model ZEN-PA03024...
- カタログ
...了品です。 ■電源ユニット容量 入力電圧 出力電圧 出力電流 形式 標準価格 (¥) 30W AC100∼240V DC24V 1.3A 形ZEN-PA03024 11,600 ※ 受注終了品です。 電源ユニットの詳細については、 「形ZEN-PA03024」をご覧ください。 4 ご購入 当社販売店 または オムロンFAストア www.fa.omron.co.jp ZEN ■オ...
- マニュアル
...:形ZEN-8E1ARはDC電源タイプのCPUユニットに接続できません。 22 形式 ZEN-8E1AR *1 ZEN-8E1DR ZEN-8E1DT AC100 240V DC24V 1.3A 30W ZEN-PA03024 Windows95/98/2000/Me/XP/NT4.0 Service Pack3用/Vista (32bit版)/Windows7 (32Bit版/64bit版) /Windows10 (32bit版/64bit版)対応(CD-ROM) オフラインでのプログラミングや各種パラメータの設定、 プログラム...
- マニュアル
... 123 for input specifications. Power Supply Unit Name and appearance Switching Power supply Unit Specifications Input voltage: Output voltage: Output capacity: Capacity: 100 to 240 VAC 24 VDC 1.3 A 30 W Model number ...
- マニュアル
...Features and Models Power Supply Unit Name and appearance Switching Power supply Unit Specifications Input voltage: Output voltage: Output capacity: Capacity: 100 to 240 VAC 24 VDC 1.3 A 30 W Model number ...