全 48 件が検索されました。(21 - 40件を表示)
- マニュアル
...・接続形態は、1:1です。 ・ケーブル長は、最大 15m です。 線路長を延長する場合は、当社 RS2 3 2 C 光インタフェース(形 Z3RN)をご使用ください。 ください。 ● RS-485 インタフェース:形 E5EK- □ 03 □ 上位コンピュータ RS-485 シールド線 A<B:「1」マーク A>B:「0」スペース − +...
- マニュアル
... E5ZE is connected to the RS-232C interface in the ratio of 1:1. • Refer to the E5ZE Multipoint Temperature Controller Communications Manual (H77) for details on communications. Cable Connections • The maximum cable length is15 m. To extend the transmission path, use the OMRON ...
- マニュアル
...SG RS-232C E5AN Wiring Terminals 2.2 Communications unit connection diagram Host computer RS232C : 25P E5AN Ă• The RSĆ232C connection is 1:1 Ă• The maximum cable length is 15 m. Use the RSĆ232C optical interface cable (...
- マニュアル
... end of the cable can be connected to either device). Internal clock RX Section Interface Specifications Cable length: Applicable connectors: 2-1 15 m maximum. If increasing the cable length, use OMRON’s RS-232C optical interface (...
- マニュアル
...。 ● RS-232C ・ 接続形態は、1:1です。 ・ ケーブル長は、最大15mです。 線路長を延長する場合は、当社RS-232C光インタフェース(形Z3RN)をご使用ください。 ・ ケーブルには、シールド付ツイストペア線をご使用ください。 形CQM1H-SCB41 RS-232C 略称 デジタルパネルメータ側...
- マニュアル
...を直接多芯ケーブルで接続した場合の最大伝送距離は 15m です。 ●光インタフェースによる接続光インタフェース(形 Z3RN−A−5)と、光ファイルケーブル(形 Z3F2−4D□M)を伝送路に使用すると、光ファイバケーブルの最大ケーブル長 500m までの接続が...
- マニュアル
...受信するときは外部側にしてください。 12 資料 通常はCTS「0V」で使用してください。 5V供給スイッチ(LK201のみ) 形Z3RN-A-5の光インタフェースを使用するときは、ON(5V供給有)側に設定してください。 光インタフェースを使用しないときは、必ずOFF...
- マニュアル
...側、外部より受信するときは外部側にしてください。 通常はCTS「0V」で使用してください。 5V供給スイッチ(LK201のみ) 形Z3RN-A-5の光インタフェースを使用するときは、ON(5V供給有)側に設定してください。 光インタフェースを使用しないときは、必...
- マニュアル
...、外部より受信するときは外部側にしてください。 通常はCTS「0V」 で使用してください。 ●5V供給スイッチ(LK201のみ) 形Z3RN-A-5の光インタフェースを使用するときは、ON(5V供給有)側に設定してください。 光インタフェースを使用しないときは、必...
- マニュアル
...RS-232C ・接続形態は、1:1です。 ・ケーブル長は、最大15mです。 線路長を延長する場合は、当社RS-232C 光インタフェース(形Z3RN)をご使用ください。 ・ケーブルには、シールド付ツイストペア線(AWG28以上)をご使用ください。 上位:RS-232C PC98(25P) 形E5AK 上位:RS-232C DOS/V(9P) No....
- マニュアル
...RS-232C ・接続形態は、1:1です。 ・ケーブル長は、最大15mです。 線路長を延長する場合は、当社RS-232C 光インタフェース(形Z3RN)をご使用ください。 ・ケーブルには、シールド付ツイストペア線(AWG28以上)をご使用ください。 上位:RS-232C PC98(25P) 形E5EK 上位:RS-232C DOS/V(9P) No....
- マニュアル
...RS-232C ・接続形態は、1:1です。 ・ケーブル長は、最大15mです。 線路長を延長する場合は、当社RS-232C 光インタフェース(形Z3RN)をご使用ください。 ・ケーブルには、シールド付ツイストペア線(AWG28以上)をご使用ください。 上位:RS-232C PC98(25P) 形E5AK-T 上位:RS-232C DOS/V(9P)...
- マニュアル
...RS-232C ・接続形態は、1:1です。 ・ケーブル長は、最大15mです。 線路長を延長する場合は、当社RS-232C 光インタフェース(形Z3RN)をご使用ください。 ・ケーブルには、シールド付ツイストペア線(AWG28以上)をご使用ください。 上位:RS-232C PC98(25P) 形E5EK-T 上位:RS-232C DOS/V(9P)...
- マニュアル
...RS-232C ・接続形態は、1:1です。 ・ケーブル長は、最大15mです。 線路長を延長する場合は、当社RS-232C 光インタフェース(形Z3RN)をご使用ください。 ・ケーブルには、シールド付ツイストペア線(AWG28以上)をご使用ください。 上位:RS-232C PC98(25P) 形 E5CK-T No. 14 信号 RD No. 信...
- マニュアル
... ER ●同期クロック 内部クロック ●線路長 最大15m 線路長を延長とする場合は当社RS-232C光インターフェース(形Z3RN)をご使用ください。 2.1 インターフェース仕様 ■RS-232C:(9ピン) ●電気的特性 ●接続信号 ●接続図 EIA RS-232Cに準拠 信号名称信号用設置ま...
- マニュアル
...RS-232C ・接続形態は、1:1です。 ・ケーブル長は、最大15mです。 線路長を延長する場合は、当社RS-232C 光インタフェース(形Z3RN)をご使用ください。 ・ケーブルには、シールド付ツイストペア線(AWG28以上)をご使用ください。 上位:RS-232C PC98(25P) 形 E5CK No. 14 信号 RD No. 信号...
- マニュアル
...み) ・ 接続形態は、1:1 です。 ・ ケーブル長は、合計で最大15mです。 線路長を延長する場合は、当社RS232C 光インタフェース(形 Z3RN)をご使用ください。 ・ ケーブルには、シールド付ツイストペア線(AWG28(断面積 0.081mm2) 以上)をご使用ください。 上位コンピュータ RS-232C : ...
- マニュアル
...1 ・接続形態は、1:1です。 ・ケーブル長は、最大 15m です。 線路長を延長する場合は、当社 RS-232C 光インタフェース(形 Z3RN)をご使用ください。 ・ケーブルには、シールド付ツイストペア線(AWG28 以上)をご使用ください。 ●通信(RS-485) ・形 E5EN- □□□ 03 □で通信する場合は、端子...
- マニュアル
...1 ・接続形態は、1:1です。 ・ケーブル長は、最大 15m です。 線路長を延長する場合は、当社 RS-232C 光インタフェース(形 Z3RN)をご使用ください。 ・ケーブルには、シールド付ツイストペア線(AWG28 以上)をご使用ください。 ●通信(RS-485) ・形 E5AN- □□□ 03 □で通信する場合は、端子...
- マニュアル
.../NT600M ● 一團幽幽り■一 RS-232CCable(15mmax.) ◎pticalFiberCable Connection AnOpticalFiberCableconnectioncanbeusedwhenthePCandPTare morethan15mapartorlocalconditionsareunfavorableforRS-232Cconnections. 10 ---------------------[End of Page 5524]--------------------- ConnectiontotheCPU〃HostLinkUnit, Section2■3 ThefollowingtableshowstheappropriateOpticalModule,OpticalFiber Cable,andACAdaptertouseinOpticalFiberCableconneCtions. UnH ModeINumbgr Commgnts OpticalModule ...