全 25 件が検索されました。(21 - 25件を表示)

  • カタログ/マニュアル訂正

    ...C-2171、2185 C-1680 C-2171、2186 C-1674 C-2170、2178 C-1088 Webサイト 形式索引 S PFP-S PH-1、-2 U C-2192 S3D2 1988 UM/MC3 1510 1360 S82S Webサイト UM-Y-2-1 1511 UMAL 1511 UMDB-6 1511 PHC-□ C-394 PHC-12 C-2173 S82Y-BAT□ C-962 S82Y-J□ C-831、850 PKC C-1136、2173 S82Y-JX□ C-826 UMEC-□ 1511 PL C-2172、2191 S82Y-JXFAN C-831 UMIC 1511 S82Y-JXP□FAN C-850 UMJS□ 1511 PLC-□ C-2173 PS-□...

  • 技術解説/使用上の注意事項

    ...ートが接触し、コントローラで検知、出力します。 システム機 器 F A セーフティマット/マットコントローラ 形UM/MC3 モーション/ドライブ省エネ支援/環境対策機器 電源/周辺機器その 他共通事項 お問い合わせ 0120-919-066 最新情報は www.fa.omron.co.jp...

  • マニュアル

    ...䝛䜽䝍䜿䞊䝤䝹 延長ケーブルについての詳細は、 第6章 ケーブル を参照 し て く だ さ い。 形MC3についての詳細は、 形UM/MC3ユーザーズマニ ュ アル を参照 し て く だ さ い。 図 3-1 1ケーブル タ イ プ マ ッ ト 1枚 と 形MC3の接続 3-1-1-2. 1ケーブル ...

  • ...要否 要(形F3SX) 適用可能安全カテゴリ Type2 標準価格(¥) 12,800 セーフティマット/マットコントローラ形式 形UM/MC3 形UMA/MC3 外観 検出方式 感圧式 感圧式 作動力 300N以上 300N以上(φ80mm試験片にて) 最大許容荷重 2,000N(φ80mm試験片にて) 2,000N (φ80mm試験片にて) 機械的...

  • ...ら こっちがE3FS シングルビームセンサ 形こ E3ZS っちがE3ZS レーザスキャナ 形OS32C セーフティマット 形UM/MC3 形UMA/MC3 セーフティエッジ 形SGE/SCC...