全 37 件が検索されました。(21 - 37件を表示)

  • マニュアル

    ...[1617391-0B] S8T-DCBU-01 DCバックアップブロック 取扱説明書(機能説明書) (日/英/伊/独/仏/西語) EN MODEL S8T-DCBU-01 DC BACKUP BLOCK FUNCTIONAL INSTRUCTION FUNKTIONSANLEITUNG MANUEL DE FONCTION EN DE FR Read the “INSTRUCTION MANUAL” together without fail. Lesen Sie auf jeden Fall die “BEDIENUNGSANLEITUNG” zusammen mit dieser Anleitung. Lisez obligatoirement le “Manuel d'Instructions” aussi. OMRON Corporation ©All Rights Reserved 1617391-0B 4 EN NOTICE 2. The off time necessary for restoration assumes connection of five units of S8TS-...

  • マニュアル

    ...[1174815-0B] S8T-DCBU-01 DC Backup Block Instruction Sheet (ENG/CHI) 注意 型 S8T-DCBU-01 DC备用模块 设置 环境不要在不透气处或靠近产生火花的物体,诸如电流接触器、 继电器或静态电荷。 电池充电时可能产生可燃气体, 因此可能造成起火或爆炸。 感谢您购买OMRON产品。 在使用产品之前,为...

  • マニュアル

    ...[1617133-0I] S8T-DCBU-01 DCバックアップブロック 取扱説明書 (日/英語) CAUTION S8T-DCBU-01 MODEL DC BACKUP BLOCK INSTRUCTION MANUAL EN Thank you for purchasing this OMRON product. Before operating the product, read this manual thoroughly to acquire sufficient knowledge of the product to use it safely and correctly. Keep this manual close at hand and use it for reference during operation. Read the “FUNCTIONAL INSTRUCTION” together without fail. OMRON Corporation ©All Rights Reserved 1 1617133-0I CAUTION • CAUTION : FOR USE IN A CONTROLLED ENVIRONMENT....

  • 商品情報

    ...ためのバックアップブロックや、負荷の過電流を検知し回路遮断するデジタルマルチサーキットプロテクタなど S8T-DCBU-01 ブロック電源DCバックアップブロック,S8T-DCBU-02 瞬停対策ブロック,S8M デジタル・マルチ・サーキットプロテクタ,S87A 停...

  • 生産終了品/推奨代替品

    ...S82M-□□1□ S82M-□□2□ / □□3□ S82N S82P S82R S82S S82T S82V S82W-102 / 103 S82Y-□□N S87A S87A-11 / 12 / 23 S8AS S8E1 S8E3 S8EA S8EX S8M S8PE-J S8PS S8T-DCBU-01 S8TS S8VM S9A SB SCL-05 SCL-101 SCL-14 SCY-003 SCY-003S SCY-005 SCY-007 SCY-015 SCY-022 SCY-M1 SCY-M15 SCY-M15H SCY-M1R SCY-M2 SCY-M3 SCY-M5R SCY-P0 SCY-P0R SCY-P1 SCY-P5R SCY-P7 SCY-T3 SD SDG-A SDV2 SF-D4 SGE / SCC SGF SGS SH-L SK20 / SP10 / SP16 / SP20 SM SmartController EX...

  • 生産終了品/推奨代替品

    ...S82M-□□1□ S82M-□□2□ / □□3□ S82N S82P S82R S82S S82T S82V S82W-102 / 103 S82Y-□□N S87A S87A-11 / 12 / 23 S8AS S8E1 S8E3 S8EA S8EX S8M S8PE-J S8PS S8T-DCBU-01 S8TS S8VM S9A SB SCL-05 SCL-101 SCL-14 SCY-003 SCY-003S SCY-005 SCY-007 SCY-015 SCY-022 SCY-M1 SCY-M15 SCY-M15H SCY-M1R SCY-M2 SCY-M3 SCY-M5R SCY-P0 SCY-P0R SCY-P1 SCY-P5R SCY-P7 SCY-T3 SD SDG-A SDV2 SF-D4 SGE / SCC SGF SGS SH-L SK20 / SP10 / SP16 / SP20 SM SmartController EX...

  • カタログ/マニュアル訂正

    ...-2160、2190 S8JX-N□ C-803 PYD-□B□ C-2181 S8JX-P□ C-832 C-995 PYDM-□S□ C-2160、2181 S8M PYF C-2170、2179 S8T-BUS□ PYF□□S PYP-□ C-2160 S8T-DCBU-01 C-962 C-345、1065、1079 S8T-DCBU-02 C-978 S8TS C-950 S8VM C-889 S8VS C-856 Q Q-upNavi Webサイト R R7M-Z/R7D-ZN□-ML2 C-951、962、978 SAO C-1958 SAO-□S C-1966 SC-□ Webサイト 1110 SC-□F□ 1112 R87B C-1823 SDV R87B-□A□A15□PF(R) C-...

  • ...で、インバータの出力をパワーサプライの電源として使用しないでください。 受注終了機種形式 形S8TS 形S87A 形S8T-DCBU-01 外観 受注終了時期代替機種 2024年3月末日受注終了形S8VS/形S8VK-S 2022年6月末日受注終了なし * *代替機種置き換え情報は、Web...

  • マニュアル

    ...功率,留出足够的余量。 流经负载的电流不要超过连接电源的最大输出额定电流与S8T-DCBU-02充电电流的差。 3.S8T-DCBU-02与S8T-DCBU-01不要连接在同一电源或负载上。 (2)使用・保管环境 1.保存在环境温度为-25~+65℃且相对湿度为25~90%之处。 2.UL508 Listing要求的周围...

  • マニュアル

    ... and power of S8T-DCBU-02 into consideration, allowing sufficient margin. The load shall not exceed the lowest temperature ratings of both the connected power supply minus the rated charging current of the S8TDCBU-02. 3. Do not connect both the S8T-DCBU-02 and the ...

  • マニュアル

    ... afin d'acquérir une connaissance suffisante de ce produit pour l'utiliser en sécurité et correctement. Garder ce mode d'emploi et l'utiliser en tant que référence pendant l'opération. Lisez obligatoirement les “Instructions pour l'Installation” et le “Manuel d'Instructions du ...

  • ...きましては、当社Webサイト (www.fa.omron.co.jp/)の「規格認証/適合」をご覧ください。 パワーサプライ関連商品形 S8VK-R 形 S8T-DCBU-01 形 24V 24V、 48V 5V、 12V、 15V、 24V、 48V AC100∼240V 960W 480W 150W 24V AC100∼240V (DC90∼350V) 高調波電流抑制 IEC61000-3-2 付加機能 24V 30W 12V、 15V、 24V、 48V 24V 240W 60W 600W S8T-DCBU-02 冗長運転ユニ...

  • 商品情報

    ...ださい。瞬停発生時に出力を保持したい場合は、無停電電源装置(UPS):形S8BAシリーズ または、形S8TS(ブロック電源、DC24V出力)と形S8T-DCBU-01(ブロック電源DCバックアップブロック *1)を指定のバッテリとの組み合わせをご検討ください。■ 形S8TSと形S8T-DCBU-...

  • 商品情報

    ...寿命交換の目安 *2S82Y-BAT01 *1S82Y-BAT02 *1 20℃ 4~6年 4年 「●バックアップ時間について」をご覧ください。 30℃ 2~3年 2年 40℃ 1~2年 1年 *1 S8T-DCBU-01 および バッテリホルダ:S82Y-TS01、バッテリ:S82Y-BAT01は2021年12月に、バッテリ:S82Y-BAT02は2021年9月に生産を終了しました。代替...

  • 商品情報

    ...ません。 シリーズ 容量 端子正面 端子横向き 端子上向き 端子下向き 形S82S全機種 ○ X ○*1 X 形S8TS全機種 ○ X X X 形S8AS240W480W ○ X X X 形S8T-DCBU-01 *2 - ○ X X X 形S8T-DCBU-02 - ○ X X X *1 周囲温度50℃以下、負荷率50%以下の場合のみ使用可能です。*2 形...

  • 商品情報

    ...。ただし、テクニカルデータをご用意していない機種もございます。ご了承ください。なお、形S8TS(ブロック電源、DC24V出力)と形S8T-DCBU-01(ブロック電源DCバックアップブロック*8)を指定のバッテリと組み合わせることで瞬停発生時に出力を保...

  • 商品情報

    ...価格(税別) ¥ 845 定格/性能 CAD RoHS/REACH対応状況 規格認証/適合状況 定格/性能 情報更新:2025/09/30 代表使用シリーズ S8T-DCBU-01 S8T-DCBU-02 タイプ DCラインのみ接続タイプ セット内容 1個 CAD ログイン/会員登録いただくと、CADデータをダウンロードすることが...