全 46 件が検索されました。(21 - 40件を表示)
- カタログ
...s8m_t232-e1_3_4_csm2006.pdf Digital Multicircuit Protector S8M Complete Flexible DC Circuit Protector That Has a Wide Array of Displays, Alarm Outputs, and Other Digital Functions. • Four circuit protectors in one package • Simple setting of current tripping values for each branch outputs in 0.1-A units • Startup and shutdown sequence control • Display and alarm functions (Input voltage, output current, run time, and over-temperature) • Outputs conform to UL Class 2 (at 24 VDC, ...
- マニュアル
...s8m-cp04-rs-30_inst-9975970-9a.pdf...
- マニュアル
...s8m_inst-1618639-7f.pdf F Side A EN62477-1 Z241 (86)21-6023-0333 Z241 CAUTION : FOR USE IN A CONTROLLED ENVIRONMENT.REFER TO MANUAL FOR ENVIRONMENTAL CONDITIONS. ATTENTION : POUR UTILISATION EN ATMOSPHÈRE CONTRÔLÉE. CONSULTER LA NOTICE TECHNIQUE. Z241 62477-1 WARNING:Risk of Fire or Electric Shock. Do not interconnect output terminations. AVERTISSEMENT:Risque d'incendie ou de choc électrique. Ne pas interconnecter les terminaisons de sortie. Z241 Z241 Z241 Z241 Z241 1618639-7F Side B EN62477-1 U EN62477-1...
- マニュアル
...sgtc-701d_s8m.pdf 印刷物はありません デジタル マルチサーキットプロテクタ形 S8M ユーザーズマニュアル Man. No. SGTC-701D K No.20617_Cover 2-3 はじめにこのたびは、デジタルマルチサーキットプロテクタ 形S8M-CP04シリーズ(以下、本マニュアルでは、形...
- マニュアル
...z241-e1-03_s8m.pdf Digital Multicircuit Protector S8M USER'S MANUAL Cat. No. Z241-E1-03 S8M Digital Multicircuit Protector User’s Manual Revised September 2022 iv TABLE OF CONTENTS SECTION 1 Features and Functions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1-1 Overview of Features and Functions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1-2 ...
...1/3 ■Windows 8 用 設定手順 Windows 8 に「S8M Support Tool」をインストールした場合、下記の表示が出ることがあります。 1/3 ■Windows 8 用 設定手順 Windows 8 に「S8M Support Tool」をインストールした場合、下記の表示が出ることがあります。 「.NET Framework 3.5」を有効にする手順は以下の通り...
- 商品情報
...ジタルマルチサーキットプロテクタなど S8T-DCBU-01 ブロック電源DCバックアップブロック,S8T-DCBU-02 瞬停対策ブロック,S8M デジタル・マルチ・サーキットプロテクタ,S87A 停電検出器,S82Y-□□N パワーサプライ用DINレールワンタッチベース Home > 商品情報 > ...
- 商品情報
...則 低電圧規則 機械規則 形XW6T 対象外 ○ 対象外 ページ先頭へ戻る 形式・組み合わせ EMC規則 低電圧規則 機械規則 形S8M ○ 対象外 対象外 形S8V-CP ○ 対象外 対象外 注. 詳細は当社までお問い合わせください。 ページ先頭へ戻る ページ先頭へ戻る...
- 商品情報
...適用となります。 形LG2 ○ 対象外 EMCはエミッションのみの適用となります。 ページ先頭へ戻る 形式 EMC 無線 備考 形S8M ○ 対象外 --- 形S8V-CP ○ 対象外 --- ページ先頭へ戻る ページ先頭へ戻る...
- 生産終了品/推奨代替品
...イプ) S82K S82L S82M-□□1□ S82M-□□2□ / □□3□ S82N S82P S82R S82S S82T S82V S82W-102 / 103 S82Y-□□N S87A S87A-11 / 12 / 23 S8AS S8E1 S8E3 S8EA S8EX S8M S8PE-J S8PS S8T-DCBU-01 S8TS S8VM S9A SB SCL-05 SCL-101 SCL-14 SCY-003 SCY-003S SCY-005 SCY-007 SCY-015 SCY-022 SCY-M1 SCY-M15 SCY-M15H SCY-M1R SCY-M2 SCY-M3 SCY-M5R SCY-P0 SCY-P0R SCY-P1 SCY-P5R SCY-P7 SCY-T3 SD SDG-A SDV2 SF-D4 SGE / SCC SGF SGS SH-L SK20 / SP10 / SP16 / ...
- 商品情報
...テゴリでご確認いただけます。 UL規格におけるカテゴリ分類 形式 定格 規格番号 ファイルNO. カテゴリ Listed/ Recognition 分類 形S8M 24V DC UL508 E104818 NMTR/NMTR7 Listed 形S8V-CP 24V DC UL508 E104818 NMTR/NMTR7 Listed UL2367 E509606 QVRQ2 Recognized Class 2 適合品には以下のものがあります。 形式 定格 規格番号 ファイルNO. ...
- 商品情報
...ク デジタル・マルチ・サーキットプロテクタ DC電子式サーキットプロテクタ DC遮断BOX 形式 形S8V-NF 形S8VK-R 形S8T-DCBU-02 形S8M 形S8V-CP 形S8R-BB 外観 特長 簡単設置・省スペース・感電リスクの低減 電源を2台で冗長化させる際の外付ダイオードの設...
- 商品情報
...「規格認証/適合照会(形式別)」をご確認ください。 ページ先頭へ戻る 形式・組み合わせ EMC指令 低電圧指令 機械指令 形S8M ○ 対象外 対象外 形S8V-CP ○ 対象外 対象外 注. 上記の表はシリーズで表示しておりますので、形式の詳細は「規格認証/適合照会(形...
- 生産終了品/推奨代替品
...イプ) S82K S82L S82M-□□1□ S82M-□□2□ / □□3□ S82N S82P S82R S82S S82T S82V S82W-102 / 103 S82Y-□□N S87A S87A-11 / 12 / 23 S8AS S8E1 S8E3 S8EA S8EX S8M S8PE-J S8PS S8T-DCBU-01 S8TS S8VM S9A SB SCL-05 SCL-101 SCL-14 SCY-003 SCY-003S SCY-005 SCY-007 SCY-015 SCY-022 SCY-M1 SCY-M15 SCY-M15H SCY-M1R SCY-M2 SCY-M3 SCY-M5R SCY-P0 SCY-P0R SCY-P1 SCY-P5R SCY-P7 SCY-T3 SD SDG-A SDV2 SF-D4 SGE / SCC SGF SGS SH-L SK20 / SP10 / SP16 / ...
- カタログ/マニュアル訂正
...、2182 S8EX C-782 C-2173 S8JX C-802 PYCM-□S C-2160、2190 S8JX-N□ C-803 PYD-□B□ C-2181 S8JX-P□ C-832 C-995 PYDM-□S□ C-2160、2181 S8M PYF C-2170、2179 S8T-BUS□ PYF□□S PYP-□ C-2160 S8T-DCBU-01 C-962 C-345、1065、1079 S8T-DCBU-02 C-978 S8TS C-950 S8VM C-889 S8VS C-856 Q Q-upNavi Webサイト R R7M-Z/R7D-ZN□-ML2 C-951、962、978 SAO C-1958 SAO-□S C-1966 SC-□ Webサイト 1110 SC-□...
...* RT6-* RT6-A000026 S S-*/SS-* S3200-CH-22-M S3200-CN* S3200-CO* 上記以外のS3200-* S3D2*/S3S-* S82Y-* 上記以外のS82* S87A S8A*/S8E*/S8F*/S8J* S8BA-*/S8BW-* S8M-* S8NR-* S8P* S8R-* S8T-BUS* S8T-D*/S8TS* S8V-CP* S8V-NF* S8VK-R* 上記以外のS8V* SAL* SAO-* SCA-*/SCC-* SCPL-* 上記以外のSC* SDKY-* SDRV-* 上記以外のSD* SE-* SET-* SEPARETOR FOR D*/S*/V*/Z* SF10D*/SF12D*/SF15D*/SF16D* SFGW-* SGE* SH*/SHL* SK20-* SLA*/SLL* SP10-AL001/ -CIF01 SP10-...
...ないでください。 *4. 2,000Wのみ EN/IEC 61204-7にてSafety of Transformersに準拠。 パワーサプライ関連商品形 S8V-NF 形 S8V-CP 形 S8M ノイズフィルター DC電子式サーキットプロテクタ デジタル・マルチ・サーキットプロテクタ 簡単設置・省スペース・感電リスクの低減 DC...
- カタログ
... force. This may cause a wire to be broken. • Do not insert more than one wire into each terminal insertion hole. • Do not pre-solder the ends of the wires. Doing so will inhibit proper connection. • Be sure to remove the sheet covering the ...
- カタログ
... force. This may cause a wire to be broken. • Do not insert more than one wire into each terminal insertion hole. • Do not pre-solder the ends of the wires. Doing so will inhibit proper connection. • Be sure to remove the sheet covering the ...
- マニュアル
...パワーサプライ 形 S8AS は、高信頼性の スイッチングパワーサプライ 形 S8VS とデジタルマルチサーキットプロテクタ 形 S8M を一体化した、省配線、省スペースを実現するスマートパワーサプライです。 内蔵のデジタルサーキットプロテクタは...