全 29 件が検索されました。(21 - 29件を表示)

  • 生産終了品/推奨代替品

    ...PZ Q-upCases QM519 QT-SVI Quattro QX-830シリーズ QX-870シリーズ R7D-ZP R7M-A, R7D-AP R7M-Z, R7D-ZN□-ML2 R82A R82F R82S, R83S R85F R88A-NCW152-DRT R88A-P100 R88M-A R88M-D R88M-E R88M-G, R7D-BP R88M-G, R88D-GN□-ML2 R88M-G, R88D-GT R88M-H / R88D-H R88M-M / R88D-M R88M-R / R88D-R R88M-S / R88D-S R88M-U / R88D-U R88M-UE / R88D-UE R88M-V / R88D-V R88M-W, R88D-WN□-ML2 R88M-W, R88D-WT RD2P RDA RDG S...

  • カタログ/マニュアル訂正

    ...C-1820 SYSMAC SE2□□□ R87T-A□A05 C-1816 R87T-A□A07 C-1815 R87T-A□A15 C-1817 R87T-A□A15H-WR C-1814 R87T-A□A83 C-1819 R87T-A□A85 C-1818 R88A-NCW152-DRT Webサイト R88M-G/R7D-BP Webサイト R88M-G/R88D-GN□-ML2 Webサイト R88M-G/R88D-GT Webサイト R88M-K/R88D-KN□-ECT Webサイト R88M-K/R88D-KN□-ML2 C-2002 C-1911、1916、2003 C-1948 1094 V V Webサイト V400-F Webサ...

  • 商品情報

    ...に確認できるメンテナンスモードを追加しました。 OMNUC WシリーズACサーボドライバ対応DeviceNetオプションユニット(形R88A-NCW152-DRT)に対応しました。 マルチモータリレー(形K2MR)に対応しました。 マスタ設定で、I/OコネクションパスをEDSから参照で...

  • マニュアル

    ...出力のオフセット調整を個別に設定できました。 ■ オプションユニット W シリーズでは、DeviceNet オプションユニット(形 R88A-NCW152-DRT)、MECHATROLINK-Ⅱオプションユニット(形 FNY-NS115)等をサーボドライバに装着することにより、ネットワーク内の 1 スレーブとしてサ...

  • カタログ

    ...A3 18 9 A4 A5 21 23 38 26 25 28 53 DeviceNetオプションユニット(ACサーボドライバWシリーズ対応) R88A-NCW152-DRT ACサーボドライバが位置を制御、 PLCはサーボ系システム全体を運用 ・ 1台2役 DeviceNet通信機能と位置制御ユニット機能の2つの機能を持ちます。...

  • マニュアル

    ...that set the parameters and monitor operations for multiple Servo Drivers. For details, refer to user documentation on the Servo Driver Communications Software. H DeviceNet Option Unit A Servo Driver can function as a slave on a DeviceNet network if a DeviceNet Option Unit (...

  • マニュアル

    ...整およびスケール設定を個別に設定できました。 ■ オプションユニット Wシリーズでは、DeviceNetオプションユニット(形 R88A-NCW152-DRT)、MECHATROLINK-Ⅱオプションユニット(形 FNY-NS115)等をサーボドライバに装着することにより、ネットワーク内の1スレーブとしてサ...

  • マニュアル

    ...出力のオフセット調整を個別に設定できました。 ■ オプションユニット W シリーズでは、DeviceNet オプションユニット(形 R88A-NCW152-DRT)、MECHATROLINK-Ⅱオプションユニット(形 FNY-NS115)等をサーボドライバに装着することにより、ネットワーク内の 1 スレーブとしてサ...

  • マニュアル

    ...-ROM版 Windows95/98対応』 (カタログ番号 :SBCE−011) を参照してください。 ■DeviceNetオプションユニット DeviceNetオプションユニット (形R88A−NCW152−DRT) をサーボドライバに装着することにより、サーボドライバを DeviceNetネットワーク内の 1スレーブとして扱うことができます。...