全 70 件が検索されました。(21 - 40件を表示)

  • 生産終了品/推奨代替品

    ...NT20-ST121-EC 該当商品一覧 ページ1 - 生産終了/代替品 | オムロン制御機器 生産終了品/推奨代替品 該当商品一覧 形式から検索する(前方一致検索) センサ、スイッチ、リレー、タイマ、カウンタ、温度調節器、PLC、パワーサプライ(電源)などの生産終了品およ...

  • 商品情報

    ...のシリーズ用に変換できるツールはありますか。 関連情報 現場トラブル復旧支援サービス生産終了品/推奨代替品 NT20/NT31/NT631Cシリーズからデータを吸い出せません。タッチパネル本体の操作を教えてください。 - 製品に関するFAQ | オムロン制...

  • ...検索結果 | オムロン制御機器 検索結果 NT20 NT2000M NT20M NT20S NT600M ZJ-BA ホーム > 検索結果 現行品及び受注終了品の詳細情報の検索、カタログ・マニュアル・CAD・ソフトウェアのダウンロードができます。 検索機能の使い方 商品/カテゴリ 改善・活用事例集 技術解...

  • ...検索結果 | オムロン制御機器 検索結果 NT20S NT20 ホーム > 検索結果 現行品及び受注終了品の詳細情報の検索、カタログ・マニュアル・CAD・ソフトウェアのダウンロードができます。 検索機能の使い方 商品/カテゴリ 改善・活用事例集 技術解説 製品に関...

  • ...検索結果 | オムロン制御機器 検索結果 V520-RH NS5, NS8, NS10, NS12, NS15, NSH5-V2 NT20 NT20S NT631C / NT31(C) V3 ホーム > 検索結果 現行品及び受注終了品の詳細情報の検索、カタログ・マニュアル・CAD・ソフトウェアのダウンロードができます。 検索機能の使い方 商品/カテゴリ 改善・...

  • 推奨代替品ガイド

    ...プログラマブルターミナル 形NT20シリーズ 生産終了のお知らせ プロダクトニュース 生産終了予定商品のお知らせ 発行日 2014 年 5 月 7 日 No. 2014053C プログラマブルターミナル プログラマブルターミナル 形NT20シリーズ 生産終了のお知らせ 生...

  • マニュアル

    ...[1109577-6C] NT20 Programmable Terminal Instruction Sheet (Precautions for Compliance with UL Standards and CSA Standards) 1109577-6C Precaution for Compliance with UL Standards and CSA Standards OMRON Corporation 2007 All Rights Reserved Notice to Users of the ...

  • マニュアル

    ...[SBSA-525B] NT20-ST121(B)/ST128(B) プログラマブルターミナル ユーザーズマニュアル ᧄ‫ޓ‬૕ ࡊࡠࠣ࡜ࡑࡉ࡞ ࠲࡯ࡒ࠽࡞ ࡙࡯ࠩ࡯࠭ࡑ࠾ࡘࠕ࡞ NT20 ᒻNT20-ST121(B) ᒻNT20-ST128(B) Man. No. SBSA-525B ߅ߎߣࠊࠅ (1) ᧄࡑ࠾ࡘࠕ࡞ߩౝኈߩ৻ㇱ߹ߚߪోㇱࠍήᢿߢⶄ౮‫ޔ⵾ⶄޔ‬ォタߔࠆߎߣࠍ⑌ߓ߹ߔ‫ޕ‬ (2) ᧄࡑ࠾...

  • 推奨代替品ガイド

    ... DC48 推奨代替商品はありません。 MM4X-NM05 DC24 推奨代替商品はありません。 MM4X-NM05 DC250 推奨代替商品はありません。 MM4X-NT20 AC100 50HZ 推奨代替商品はありません。 MM4XPN-D DC125 推奨代替商品はありません。 MM4XP-NH04 AC110 推奨代替商品はありません。 MM4XP-NH04 DC125 推奨代替商品は...

  • 推奨代替品ガイド

    ...ステムROM> 形NT20M-SMR□□(-E) <形NT20M/600M/61□用 RS-232C/上位リンクユニット> 形NT600M-LK201 <形NT20M/600M/61□用 RS-422ユニット> 形NT600M-LK202 <形NT20/20M/600M/61□用 SYSBUSユニット> 形NT600M-RT121 <形NT20M/600M/61□用 BUS/2ユニット> 形NT600M-RT221 推奨代替商品 <形C200H I/F用接続ケーブル> 推奨代替商品はありません。 <形NT20M...

  • 推奨代替品ガイド

    ...ープログラム、ホストプログラムはそのまま動作します。 ・ パネルカットは上下方向に2mm小さくなりますので、必ず形NT20付属のアタッチメントをご使用ください。 ・ 電源端子の配列が変わりますので取り付け時にご注意ください。 ・ 形...

  • 推奨代替品ガイド

    ...推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点・ 形 NT20M 対応のアタッチメントを使うことで形 NT20M のパネルカットに形 NT20 を埋め込むことができます。 ・ 通信方式により、接続コネクタの変更が必要になる場合があります。 ・ 通信方式により、シ...

  • 生産終了品/推奨代替品

    ...-SCPUシリーズ NL NP3 NS-AL002 NS-CXDC1-□ NS-NSRCL1 / 3 / 10 NS5, NS8, NS10, NS12, NS15, NSH5-V2 NSJシリーズ NSY NT-ZA3PC-V2 / NT-ZA3DV-V2 NT-ZM3PC-V2 NT10S NT20 NT2000M NT20M NT20S NT30 / NT30C NT600G NT600G-ZA3PC-V2 / ZA5PC-V2 NT600M NT600S NT610C / 610G / 612G / 620S / 620C / 625C NT620C, NT620S NT631C / NT31(C) V3 NTE31 / NTE31C NTH25, NTH25C NVシリーズ NW, SDW NY51□-A NY53□-5□00 OA-10 / R5 / D2 OA-3 OA-5 OA-5N OMRAC410, OMRAC411 OMRAC810 OPC OPD OPE, ORE OPE-J...

  • 推奨代替品ガイド

    ...奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点 ・ 形 NT20M 対応のアタッチメントを使うことで形 NT20M のパネルカットに形 NT20 を埋め込むことができます。 ・ 通信方式により接続コネクタ変更が必要になる場合があります。 ・ 通信方式によりシステ...

  • 推奨代替品ガイド

    ...場合の注意点 ・ 外形寸法は変更ありません。 ・ 貼り付け部の幅が変更になりますが、そのまま取り付け可能です 形NT20-KBA04 生産終了予定商品との相違点形 式 本体 外形 配線 取付 定格 動作 操作の色 寸法 接続 寸法 性能 特性 方法 形...

  • 推奨代替品ガイド

    ...ただきます。 本商品は弊社PLC 形C200Hシリーズ専用の通信ユニットであり、形C200Hと合わせて、形NT20Sの置き換えもしくは形NT20の通信方式変更(上位リンク方式の場合、本ユニットなしで本体から直接通信可能です。 )をご検討ください。 ■生産終了予...

  • 生産終了品/推奨代替品

    ...了時の推奨代替品) 最新版推奨 代替品 推奨代替品 備考 反射保護シート NT20M-KBA04 2011年3月 生産終了 生産終了案内 NT20-KBA04 お問い合わせ プログラマブルターミナル オプション品 NT20S-CFL01 2015年3月 生産終了 生産終了案内 推奨代替品はございません。...

  • 生産終了品/推奨代替品

    ...-SCPUシリーズ NL NP3 NS-AL002 NS-CXDC1-□ NS-NSRCL1 / 3 / 10 NS5, NS8, NS10, NS12, NS15, NSH5-V2 NSJシリーズ NSY NT-ZA3PC-V2 / NT-ZA3DV-V2 NT-ZM3PC-V2 NT10S NT20 NT2000M NT20M NT20S NT30 / NT30C NT600G NT600G-ZA3PC-V2 / ZA5PC-V2 NT600M NT600S NT610C / 610G / 612G / 620S / 620C / 625C NT620C, NT620S NT631C / NT31(C) V3 NTE31 / NTE31C NTH25, NTH25C NVシリーズ NW, SDW NY51□-A NY53□-5□00 OA-10 / R5 / D2 OA-3 OA-5 OA-5N OMRAC410, OMRAC411 OMRAC810 OPC OPD OPE, ORE OPE-J...

  • カタログ/マニュアル訂正

    ...Webサイト KM50-E1-FLK 1780 NSH5 Webサイト NSJ Webサイト NT-AL001 Webサイト C-1848 NT-ZJCMX1-V4 Webサイト K2WR C-1866 NT20 Webサイト K2ZC-N C-1849 NT31 Webサイト NT631 Webサイト NV Webサイト NV-Designer Webサイト NZB3-9R300 1037 K32-BCD C-648、682、694、706、 720、734、752 K32-DICN C-648、682、694、706、 720、734、752 K32-L24SC K32-L49□ K32-P1 C-677 C-670、674...

  • 生産終了品/推奨代替品

    ...生産終了 プログラマブルターミナル NT20M-DN121-V2 2006年3月 生産終了 生産終了案内 プログラマブルターミナル NT20-ST121 2015年9月 推奨代替品は生産終了 プログラマブルターミナル NT20-ST128 2015年9月 推奨代替品は生産終了 プログラマブルターミナ...