全 28 件が検索されました。(21 - 28件を表示)
- マニュアル
... maximum current. The Servo Driver inrush current is 50 A, and the momentary maximum current is approximately twice the rated current. The following table shows the recommended contactors. Maker OMRON Model G6C-2BND LY2-D G7L-2A-BUBJ J7AN-E3 ...
- マニュアル
...Hode1 Ampere Hfg. ZAG2220-11-P 20A TDK GT-2150R 15A TOKINCORP. GT-2200R 20A TOKINCORP. NFB2302H 30A FDK Note:Useainpulsefilter (3)Magnetrelay Hode1 舳pere Hfg. HA415A 15A OHRON LC1-D163A60 18A OHRON LC1...
- マニュアル
...The Servo Driver inrush current is 50 A, and the momentary maximum current is approximately twice the rated current. The following table shows the recommended contactors. Maker OMRON Model Rated current G6C-2BND LY2-D G7L-2A-BUBJ J7AN-E3 ...
- マニュアル
... current and the maximum momentary current. The Servo Driver inrush current is covered in the preceding explanation of nofuse-breaker selection, and the maximum momentary current is approximately twice the rated current. The following table shows the recommended contactors. Maker OMRON ● Model ...
- マニュアル
...-E5H-EP 5A 製造メーカ (株)トーキン TDK(株) FDK (株) 岡谷電気産業(株) 3) 電磁接触器(MC) 形式 電流 MA415A 15A LC1-D173A60 18A LC-D253A60 26A 製造メーカ オムロン(株) 4) サージキラー形式 CR-50500 S2-A-0 CRE-50500 2.4 CR値 製造メーカ 50Ω–0.5µF 200Ω–0.1µF 50Ω–0.5µF 岡谷電機産業(株) 第3...
- マニュアル
...、瞬時最大相電流は、定格電流の約 2倍です。 ・コンタクタの推奨品を、下表に示します。 メーカ オムロン ● 形 式 LC1−D093A60 LC1D25106 LC1D40116 LC1D50116 LC1−D093A60 LP1D25106 LP1D40116 LP1D50116 定格電流 11A 26A 35A 50A 11A 26A 35A 50A コイル電圧 AC200V DC24V 漏電ブレーカ ・漏電ブレーカは、インバータ用を選定してくだ...
- マニュアル
...ディレイ特性は、ディレイ60(200%負荷にて2.2∼20sec)のものを使用してください。 ②電磁接触器(MC) 電磁接触器(MC)は、当社製LC1--Dシリーズを使用してください。 接触器形式メーカ LC1-D163A60 オムロン㈱ (3)ノイズキラー・・一・形式メーカ SQ25200NFZ 日傭制御器工㈱ CR50500 岡谷...
- マニュアル
...イ特性はレディレイ62(200%負荷にて3.3∼20sec)のものを使用してください。 ' (2)電磁接触器(MC) 電磁接触器(MC)は、当社製LC1-Dシリーズを使用してください。 接触器形式メーカ LC1-D163A60 オムロン (3)ノイズキラー形式メーカ SQ25200NFZ 日傭制御器工㈱ CR50500 岡谷電機㈱ (...