全 69 件が検索されました。(21 - 40件を表示)

  • マニュアル

    ...[SGTE-713B] KM20-B40 小型電力量センサ 通信マニュアル 形KM20−B40 小型電力量センサ 資料No.SGTE−713B 通信マニュアル 1 はじめにこのユーザーズマニュアルは、形KM20-B40 の通信プロトコルについて解説しています。 ご使用になるときは、このマニュアルを...

  • 生産終了品/推奨代替品

    ...K5P-YA177 K5S K62, K63 K6EL K6EL-L K6ER K6S K6W, K62A-B-50 K6X K6Y K7L-UP-FLK K8AB-TH K8ABシリーズ K8AC-H KE1 KM1 KM100 KM20 KM20-B40 KS1 KT-C KTH K□1T2, KSD10V, KZD□□□, KZ20□□, KZ20T□□ L2Z LA4D LC1 LC1D LC1D(VDE0106準拠品) LC1F LC2-D LC2D LC2D(VDE0106準拠品) LDA15-LN, SCL-101 LDN LG2 LJ LK LL-D LP1-D, LP2-D LP1D / LP2D LR, LS LR1-D (VDE0106準拠品) LR1-D (標準品) LR1-F LR2D LR2D(VDE0106準拠品) LUNA Ⅱ ...

  • 商品情報

    ...-SP01, 形WZ-STH01, 形WZ-STHL01, 形WZ-SL01, 形WZ-SCD01 *4 形D6FZ-FGX21 形D6FZ-FGS1000-S 形D6FZ-FGS1000, 形D6FZ-FGT□□□ *5 形KM-N1-FLK,形KM-N2-FLK,形KM-N3-FLK *6 形KM50-C, 形KM50-E, 形KM100, 形KM20-B40-FLK *7 形KM1-PMU*A, 形KM1-EMU8A, 形KE1-CTD8E *8 形ZN-CTC11, 形ZN-DCC11 *9 *10 ファイル名とサイズ Multi Data ViewerLight (133.6MB) Station Utilityをご使用のお客様 Station Utility...

  • 推奨代替品ガイド

    ...(CompoWay/F) 温湿度センサ照度センサ温湿度照度センサ CO2 センサ無線ユニットスレーブ(パルスカウント) PLC 形式 KM20-B40-FLK KM50-□-FLK KM100-T□-FLK K3GN-□□□-FLK KM1-PMU1A-FLK KM1-PMU2A-FLK KM1-EMU8A-FLK KE1-CTD8E Modbus RTU デバイス 5 形式 KM-N1-FLK KM-N2-FLK KM-N3-FLK ...

  • 商品情報

    ... ZN-PD**-S *3 WZ-SP01, 形WZ-STH01, 形WZ-STHL01, 形WZ-SL01, 形WZ-SCD01 *4 D6FZ-FGX21 D6FZ-FGS1000-S D6FZ-FGS1000, 形D6FZ-FGT□□□ *5 KM-N1-FLK,形KM-N2-FLK,形KM-N3-FLK *6 KM50-C, 形KM50-E, 形KM100, 形KM20-B40...

  • 生産終了品/推奨代替品

    ...K5P-YA177 K5S K62, K63 K6EL K6EL-L K6ER K6S K6W, K62A-B-50 K6X K6Y K7L-UP-FLK K8AB-TH K8ABシリーズ K8AC-H KE1 KM1 KM100 KM20 KM20-B40 KS1 KT-C KTH K□1T2, KSD10V, KZD□□□, KZ20□□, KZ20T□□ L2Z LA4D LC1 LC1D LC1D(VDE0106準拠品) LC1F LC2-D LC2D LC2D(VDE0106準拠品) LDA15-LN, SCL-101 LDN LG2 LJ LK LL-D LP1-D, LP2-D LP1D / LP2D LR, LS LR1-D (VDE0106準拠品) LR1-D (標準品) LR1-F LR2D LR2D(VDE0106準拠品) LUNA Ⅱ ...

  • 推奨代替品ガイド

    ...量センサ 形KM20-A□□(本体) 形KM20-CT050(CT) 2010年3月末生産終了予定推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点 ・ 形 KM20-B40 に使用できる形 KM20-CTF- □□ のみです、形KM20-CT050/-CE、形KM20-CTN □□□は使用できません。 ・ 形KM20-A35の代替品は形...

  • カタログ/マニュアル訂正

    ...ください。 K C-1840 KM100-T-FLK 1801 NASP-FX Webサイト K2CA-H C-1840 KM100-TM-FLK 1801 NE0A-SCPU Webサイト K2CA-R C-1865 KM20-B40 1793 NE1A-SCPU Webサイト K2CM C-1937 KM20-B40-FLK 1793 NE1A-SCPU0□-EIP Webサイト K2CU C-1992 KM20-CTB-□A 1741 NJ301 Webサイト K2FW C-1867 KM20-CTB-□A C-1870 NJ501 Webサイト K2GA C-1844 KM20-CTF-□A 1741、1770、1782、1793 K2GF-B C-1842 KM20-CTF-□A...

  • カタログ

    ... input 100 to 240 VAC 48 × 48 × 84 (H × W × D) RS-485 CTs Protocol CompoWay/F: 31 nodes, Modbus: 99 nodes (Both are supported by the same model.) These CTs must be used with the KM50/KM20-B40/-FLK. Do not use them with any other products. Model KM20-CTF-5A Rated primary current Rated secondary current Installation Special output Installed separately 5A KM20-CTF-50A 50 A KM20-CTF-100A 100 A KM20-CTF-200A 200 A KM20-CTF-400A 400 A KM20-CTF-600A 600 A Note: CT Cables are not included ...

  • カタログ

    ... input 100 to 240 VAC 48 × 48 × 84 (H × W × D) RS-485 CTs Protocol CompoWay/F: 31 nodes, Modbus: 99 nodes (Both are supported by the same model.) These CTs must be used with the KM50/KM20-B40/-FLK. Do not use them with any other products. Model KM20-CTF-5A Rated primary current Rated secondary current Installation Special output Installed separately 5A KM20-CTF-50A 50 A KM20-CTF-100A 100 A KM20-CTF-200A 200 A KM20-CTF-400A 400 A KM20-CTF-600A 600 A Note: CT Cables are not included ...

  • カタログ

    ... to 277 VAC 100 to 240 VAC 96 × 48 × 93 (H × W × D) RS-485 CompoWay/F: 31 nodes, Modbus: 99 nodes (Both are supported by the same model.) CTs These CTs must be used with the KM50/KM20-B40/-FLK. Do not use them with any other products. Model Rated primary current KM20-CTF-5A Rated secondary current Installation Special output Installed separately 5A KM20-CTF-50A 50 A KM20-CTF-100A 100 A KM20-CTF-200A 200 A KM20-CTF-400A 400 A KM20-CTF-600A 600 A Note: CT Cables are not ...

  • カタログ

    ... to 277 VAC 100 to 240 VAC 96 × 48 × 93 (H × W × D) RS-485 CompoWay/F: 31 nodes, Modbus: 99 nodes (Both are supported by the same model.) CTs These CTs must be used with the KM50/KM20-B40/-FLK. Do not use them with any other products. Model Rated primary current KM20-CTF-5A Rated secondary current Installation Special output Installed separately 5A KM20-CTF-50A 50 A KM20-CTF-100A 100 A KM20-CTF-200A 200 A KM20-CTF-400A 400 A KM20-CTF-600A 600 A Note: CT Cables are not ...

  • カタログ

    ...Power Supply ZN-KMX21-A Model Connectable Power Sensor/Monitor Max. Number of Connectable Power Sensor/Monitor Units Display Recording Interval Recorded data Operation Function Recording Mode External Output Memory Capacity (Internal) KM50-C/E, KM100, ...

  • カタログ

    ... KM-N3-FLK to the product, please purchase a separately sold dedicated connection cable ZN9-KMC30-N. 1 ZN-KMX Ratings and Specifications Station unit Item Model ZN-KMX21-A Connectable Power Sensor/ Monitor KM50-C/E, KM100, ...

  • マニュアル

    ...ーブ(CompoWay/F)と接続 形 KM1-PMU1A-FLK 多回路タイプ形 KM1-PMU2A-FLK 形 KM1-EMU8A-FLK 形 KE1-CTD8E 小型電力量センサスレーブ(CompoWay/F)と接続 形 KM20-B40-FLK 電力量モニタスレーブ(CompoWay/F)と接続 形 KM100-T-FLK AC100-240 形 KM100-TM-FLK AC100-240 形 KM-N2-FLK 形 KM-N3-FLK 小型電力量モニタスレーブ(CompoWay/F)と接...

  • マニュアル

    ...RS-485 LAN 接続計測デバイス LAN KM-N1-FLK 小型電力量モニタ KM-N2-FLK 電力量モニタ KM-N3-FLK 電力量モニタ KM20-B40-FLK 小型電力量センサ KM100-T□-FLK(*2) 電力量モニタ KM50-□-FLK(*6) スマート電力量モニタ KM1-PMU1A-FLK 電力計測ユニット KM1-PMU2A-FLK 電力 2 系統計測ユニット...

  • マニュアル

    ...センサ 形式 計測デバイス名 KM-N1-FLK 小型電力量モニタ KM-N2-FLK 電力量モニタ KM-N3-FLK 電力量モニタ KM20-B40-FLK 小型電力量センサ KM100-T□-FLK 電力量モニタ KM50-E1-FLK スマート電力量モニタ KM50-C1-FLK スマート電力量モニタ KM1-PMU1A-FLK 電力計測ユニット KM1-PMU2A-...

  • マニュアル

    ...電力ロガー環境センサ 形式 KM-N1-FLK 小型電力量モニタ KM-N2-FLK 電力量モニタ KM-N3-FLK 電力量モニタ KM20-B40-FLK 小型電力量センサ KM100-T□-FLK 電力量モニタ KM50-E1-FLK スマート電力量モニタ KM50-C1-FLK スマート電力量モニタ KM1-PMU1A-FLK 電力計測ユニット KM1-PMU2A-...

  • マニュアル

    ... ......................................................6-1 形 KM-N1OP-01 と KM20 モードの概要 .......................................................... 6-2 6.1.1. 形 KM-N1OP-01 と KM20 モードの主な特長 .........................................................6-2 6.1.2. KM20 モードと形 ...

  • マニュアル

    ...表示順は回路Bと同様となります。 本表では例として回路Bの表示を記載しています。 ** KM20はアドレスマップが形KM20-B40-FLKと同様になり、 プロトコルがCompoWay/Fに固定されます。 形KM-N1-FLKとは設定、 計測項目が一部異なります。 詳細な使用方法は 「...