全 41 件が検索されました。(21 - 40件を表示)

  • マニュアル

    ...[N159-E1-02] K8AC-H Digital Heater Element Burnout Detector User's Manual K8AC-H Digital Heater Element Burnout Detector Digital Heater Element Burnout Detector K8AC-H User’s Manual Industrial Automation Company Tokyo, JAPAN Authorized Distributor: Contact: www.ia.omron.com Regional Headquarters OMRON EUROPE B.V. Wegalaan 67-69-2132 JD Hoofddorp The Netherlands Tel: (31)2356-81-300/Fax: (31)2356-81-388 OMRON ELECTRONICS LLC One Commerce Drive Schaumburg, IL 60173-5302 U.S.A. Tel: (1) 847-843-7900/Fax: (1) 847-843-7787 OMRON ASIA PACIFIC PTE. LTD. No. 438A Alexandra Road # 05-...

  • マニュアル

    ...[SBCZ-683D] K8AC-H デジタルヒータ断線警報器編 CJシリーズ 汎用シリアル接続ガイド(RS-485 CompoWay/F通信) CJ シリーズ汎用シリアル接続ガイド (RS-485 CompoWay/F 通信) オムロン株式会社デジタルヒータ断線警報器編 (形 ...

  • マニュアル

    ...[SGFE-707D] K8AC-H デジタルヒータ断線警報器 ユーザーズマニュアル 形K8AC-H デジタルヒータ断線警報器 ● 本誌に記載のない条件や環境での使用、および原子力制御・鉄道・航空・車両・燃焼装置・医療機器・娯楽機械・安全機器、 その他人命や財産に大き...

  • 生産終了品/推奨代替品

    ...K5K K5L K5M-FA K5P-8 K5P-YA177 K5S K62, K63 K6EL K6EL-L K6ER K6S K6W, K62A-B-50 K6X K6Y K7L-UP-FLK K8AB-TH K8ABシリーズ K8AC-H KE1 KM1 KM100 KM20 KM20-B40 KS1 KT-C KTH K□1T2, KSD10V, KZD□□□, KZ20□□, KZ20T□□ L2Z LA4D LC1 LC1D LC1D(VDE0106準拠品) LC1F LC2-D LC2D LC2D(VDE0106準拠品) LDA15-LN, SCL-101 LDN LG2 LJ LK LL-D LP1-D, LP2-D LP1D / LP2D LR, LS LR1-D (VDE0106準拠品) LR1-D (標準品) LR1-F LR2D...

  • 生産終了品/推奨代替品

    ...K5K K5L K5M-FA K5P-8 K5P-YA177 K5S K62, K63 K6EL K6EL-L K6ER K6S K6W, K62A-B-50 K6X K6Y K7L-UP-FLK K8AB-TH K8ABシリーズ K8AC-H KE1 KM1 KM100 KM20 KM20-B40 KS1 KT-C KTH K□1T2, KSD10V, KZD□□□, KZ20□□, KZ20T□□ L2Z LA4D LC1 LC1D LC1D(VDE0106準拠品) LC1F LC2-D LC2D LC2D(VDE0106準拠品) LDA15-LN, SCL-101 LDN LG2 LJ LK LL-D LP1-D, LP2-D LP1D / LP2D LR, LS LR1-D (VDE0106準拠品) LR1-D (標準品) LR1-F LR2D...

  • カタログ/マニュアル訂正

    ...-PH C-1921 K8AB-PM C-1924 K8AB-PW C-1932 K8AB-TH C-238 K8AB-VS C-1911 K8AB-VW C-1916 K8AC-CT□ 後-46 N K2CA-D C-1907、1978 K8AC-H C-1976 KE1 C-1868 KM1 1740 1770、1782 1892 L LG2 C-2014 LY C-1068 M M16 C-1414 M16-□ C-1418、1420 M165-□ C-1416 M22 C-1466 M2BJ C-1425 M2C C-1357 M2C□-□ C-1358、1361 M2D C-1341 M2D□-□ C-1343 M2K C-1533 M2K□-□ C-1506 C-1509、1510、1513、1514 M2S M2S□-□ OTG-CN□ C-1559...

  • カタログ/マニュアル訂正

    ...訂正内容 誤 正 計測範囲 最高分解能 形K3TF (674ページ) ■計測範囲 【最高分解能の数値を変更】 形K6EL-L 形K8AC-H (1314ページ) 形K8AC-H (1320ページ) ●ゲート入力 【注釈を変更】 設定モード 【ゲート入力機能の意味を変更】 1V 0∼400V 1V 10μV 0∼199.9mV 100μV 0∼1.999V 1mV 0∼1.999V 1mV 0∼19....

  • カタログ/マニュアル訂正

    ...823 1314 1320 形K3TF ■計測範囲 【最高分解能の数値を変更】 デジタルパネルメータ Q&A 【A2の計算式を変更】 形K8AC-H ●ゲート入力 【注釈を変更】 形K8AC-H 設定モード 【ゲート入力機能の意味を変更】 *3. 条件 周囲温度:−10℃∼23℃∼55℃ 電圧範囲:定格電圧の−15∼+10% 表組下に注...

  • カタログ

    ...display Ambient operating temperature −10 to 55°C (with no icing or condensation) For 3 years of assured use: −10 to 50°C ■ Heater Burnout Alarm Minimum detection ON 190 ms (See note 3.) time Note: 1. Use the ...

  • カタログ

    ...ータ断線警報設定範囲 0.0∼50.0A (0.1A単位) *2 検出最小ON時間 190ms *3 *1. 三相ヒータの断線検出をする場合、形 K8AC-H(デジタルヒータ断線警報器)をご使用ください。 *2. 0.0Aに設定するとヒータ断線警報は常にOFFとなり、50.0Aに設定すると常に...

  • マニュアル

    ...[SGFE-704C] K8AC-H1 デジタルヒータ断線警報器 ユーザーズマニュアル 形K8AC-H デジタルヒータ断線警報器 形 K8AC-H デジタルヒータ断線警報器 ● 本誌に記載されているアプリケーション事例は参考用ですので、 ご採用に際しては機器・装置の機能...

  • マニュアル

    ...ています。 ラミングマニュアル き・プログラミングをしたい・タスク機能を知りたい・各命令語の詳細を知りたい ■ 形 K8AC-H Man.No. SGFE-704 形式形 K8AC-H21□□ 形 K8AC-H22□□ 形 K8AC-H23□□ マニュアル名称 用途 内容 形 ...

  • マニュアル

    ...ています。 ラミングマニュアル き・プログラミングをしたい・タスク機能を知りたい・各命令語の詳細を知りたい ■ 形 K8AC-H Man.No. SGFE-704 形式形 K8AC-H21□□ 形 K8AC-H22□□ 形 K8AC-H23□□ マニュアル名称 用途 内容 形 ...

  • ...、瞬時動作瞬時動作 形APR-S 形APR-S380 形APR-S440 三相モータの逆転防止用 形SAO-SU モータ・ヒータ断線保護用 形K8AC-H 高精度ヒータ断線検出 形K2CU-F 大容量(AC4∼80A) CT一体型 高さ:48mm 高さ: 96mm 高さ: 94.5mm 高さ: 形K2CU-P 91mm 形SDV-FL ボルティジ・センサ 瞬時動作、起...

  • ...ローコストに電圧検出したいボルティジ・センサ まずはこれ! 形LG2 漏電リレー 逆転防止リレー 形APR-S 形K8AC-H まずはこれ! 漏電火災警報器なら ON/OFF 制御でローコストに抑えたい 形K6EL 一級漏電火災警報器 形AGD ヒータ断線警報器 ・小型(DIN48×48㎜サ...

  • 商品情報

    ...ません。*2 この結線においては両端の電線をCT(貫通穴)に貫通させてください  商品情報 デジタルヒータ断線警報器 形K8AC-Hシリーズヒータ断線警報器 形K2CUシリーズ温度調節器 汎用タイプ代表例 形E5DC代表例 形E5CC/形E5CC-B/形E5CC-U代表例 形...

  • 商品情報

    ...位相制御、サイクル制御、ON/OFF時分割比例制御の違いを教えてください。ヒータ電流値の算出方法を教えてください。K2CU、K8AC-Hシリーズの整定値はどの様に決めれば良いですか?K2CU K8AC-H ヒータを複数本並列接続して使用する場合の動作電...

  • 商品情報

    ...K2CU-P2A-B 形K2CU-P4A-B 形K2CU-P2-B 形K2CU-P4-B 商品情報 形K2CUシリーズ 関連FAQ ヒータ電流値の算出方法を教えてください。形K2CU、形K8AC-Hシリーズの整定値はどの様に決めれば良いですか?形K2CU 形K8AC-H...

  • 商品情報

    ...K2CUシリーズ 関連FAQ ヒータ断線を検出する方法を教えてください。ヒータ電流値の算出方法を教えてください。形K2CU、形K8AC-Hシリーズの整定値はどの様に決めれば良いですか?形K2CU 形K8AC-H ヒータを複数本並列接続して使用する場合の動...

  • 商品情報

    ...さい。 商品情報 単相電流リレー  形K8DT-ASシリーズ単相過不足電流リレー  形K8DT-AWシリーズデジタルヒータ断線警報器 形K8AC-Hシリーズ単相電流リレー  形K8AK-ASシリーズ単相過不足電流リレー  形K8AK-AWシリーズ 関連FAQ 形...