全 32 件が検索されました。(21 - 32件を表示)

  • 生産終了品/推奨代替品

    ...J7B J7L J7L-BR J7S J7T J7TL J7TM JLB K K2CA-D K2CA-H K2CA-R K2CM K2CS-M K2FU, K2FA, K2FW-S-F4 K2GA K2GF-B K2GF-H K2GL K2GS-B K2GS-H K2GV K2MR K2MR-□X K2PC-A1 K2PC-SC K2PQ K2VU-H / K2VA-H K2VU-S / K2VA-S K2ZC K2ZD K2ZT K3AS K3C-□P8-T1Z K3FF K3FL K3FM-BI□ / BO□ K3FR K3FS K3M3 K3NC K3NH K3NP K3NR K3NV K3NX K3SC K3TA K3TB, SVM-2 K3TC K3TD K3TE K3TF K3TG K3TH K3TJ K3TL K3TR K3TS K3TS-E K3TX(新) K3TX(旧) K5D K5K K5L K5M-FA K5P-8...

  • カタログ/マニュアル訂正

    ...NJ501 Webサイト K2GA C-1844 KM20-CTF-□A 1741、1770、1782、1793 K2GF-B C-1842 KM20-CTF-□A C-1870 K2GF-H C-1842 KM20-CTF-CB3 1741、1770、1782、1793 K2GS-B□ C-1841 KM20-CTF-CB3 C-1870 K2GS-H C-1841 KM20-CTN□ K2GV C-1843 K2VA-H C-1848 K2VA-S C-1848 KM50-OPT-□1 K2VU-H C-1848 KS1 K2VU-S NL 1262 NRT-□ C-1595、2053、2067 NS-AL002 Webサイト NS-CXDC1-V3 Webサイト 1801 NS-NSRCL1/3/10 Webサイト...

  • ...K2GR-AV1 形K2GR-AC1 ● ● ● ● ● ● ● ● 形K2GA ● ● ● ● ● ● ● ● 形AGF ● ● ● ● ● ● ● ● 形K2GS-H ● ● ● ● ● ● ● ● 形K2GS-B□ ● ● ● ● ● ● ● ● 形K2GF-H ● ● ● ● ● ● ● ● 形K2GF-B ● ● ● ● ● ● ● ● 約0.5kg 約1kg 約2.9kg 約6.6kg 約22kg 約1.3kg 約2.5kg 約3.5kg 一次導体 適用機器 質量 電力・機器用保護機器 商品セレクション 機器用保護機器一覧要素 品名 電力漏電瞬低スマート過・不足電流計測...

  • カタログ

    ...全です。 ■標準価格 (◎印の機種は標準在庫機種です。 ) 形式 ■定格/性能 標準価格(¥) 適合機種 84,500 形K2GS-H 形K2GS-B 形K2GV-C 形K2ZC-K2GS-N 形K2ZC-K2GV-NC ◎形VOC-3S 定格電圧 AC6,600V 定格周波数 50/60Hz * 出力電圧 AC7.6V(AC6,600V系完全地絡時) 入出力位相差 180°±10° 絶縁階級 6号A(JEC1201)...

  • ...K2GR-AV1 形K2GR-AC1 ● ● ● ● ● ● ● ● 形K2GA ● ● ● ● ● ● ● ● 形AGF ● ● ● ● ● ● ● ● 形K2GS-H ● ● ● ● ● ● ● ● 形K2GS-B□ ● ● ● ● ● ● ● ● 形K2GF-H ● ● ● ● ● ● ● ● 形K2GF-B ● ● ● ● ● ● ● ● 約0.5kg 約1kg 約2.9kg 約6.6kg 約22kg 約1.3kg 約2.5kg 約3.5kg 一次導体 適用機器 質量 電力・機器用保護機器 商品セレクション 機器用保護機器一覧要素 品名 電力漏電瞬低スマート過・不足電流計測...

  • 商品情報

    ...機器 データシートをご参照ください。■お願い 仕様の詳細については、以下リンクよりデータシートをご参照ください。K2GS-B データシート(閲覧、ダウンロードにはI-Webメンバーズ登録とログインが必要です。)K2DG データシート K2GS-BT-R2の推奨...

  • 商品情報

    ...:3810V× 5%の零相電圧で動作・3300V系統の場合:1905V×10%の零相電圧で動作●対象機種・形K2DGシリーズ 形K2DG-AV1 ・形K2GS-Hシリーズ 形K2GS-H*1・形K2GS-Bシリーズ*1 形K2GS-BT-R2*1  形K2GS-BT2-R2*1  形K2GS-BT-F4*1 形K2GS-BP-R2(50Hz)*1形K2GS-BP-R2(60Hz)*1 形K2GS-BP-F4(50Hz)*1形K2GS-BP-F4(60Hz)*1*12019年3...

  • 商品情報

    ...入っています。 商品情報 過電流継電器 K2CA-Hシリーズ過電流継電器 K2CA-Dシリーズ地絡継電器 K2GS-Hシリーズ地絡継電器 K2GS-Bシリーズ地絡継電器 K2GF-Hシリーズ地絡継電器 K2GF-Bシリーズ地絡継電器 K2GVシリーズ地絡継電器 K2GAシリーズ地絡...

  • 商品情報

    ...-LAシリーズとは組み合わせできません。◆貫通形 OTG-N形式OTG-N40OTG-N68OTG-N104OTG-N156OTG-N245外観定格一次電流150A400A600A1,000A2,200A適合機種K2GR K2DG K2GS-H *1  K2GS-B *1 K2GF-H *1 K2GF-B *1 K2GA *1 AGF *1 *1  K2GS-H ...

  • 商品情報

    ...タル型地絡継電器形K2GR形K2GR-AV1形K2GR-AC1デジタル形地絡方向継電器(ZPD方式)形K2GS-H*1形K2GS-H*1地絡方向継電器(ZPD方式)形K2GS-B*1形K2GS-BT-R2*1 形K2GS-BT2-R2*1 形K2GS-BT-F4*1形K2GS-BP-R2(50Hz) *1 形K2GS-BP-R2(60Hz) *1 形K2GS-BP-F4(50Hz) *1 形K2GS-BP-F4(60Hz) *1種類名称シリーズ...

  • 商品情報

    ...終了しました。代替品の確認方法はこちらのFAQ をご覧ください。 商品情報 過電流継電器 形K2CA-Dシリーズ地絡継電器 形K2GS-Bシリーズ地絡継電器 形K2GVシリーズ地絡継電器 形AGF電圧継電器 形K2VU-S/形K2VA-Sシリーズ 関連FAQ 高圧用保護機器(形...

  • 商品情報

    ...継電器(ZPD方式)形K2DGデジタル形地絡継電器形K2GRデジタル形地絡方向継電器(ZPD方式)形K2GS-H *1地絡方向継電器(ZPD方式)形K2GS-B *1デジタル形地絡方向継電器(EVT方式)形K2GF-H *1地絡方向継電器(EVT方式)形K2GF-B *1高圧地絡継電器形K2GA *1高圧地絡...