全 32 件が検索されました。(21 - 32件を表示)
- カタログ/マニュアル訂正
...K8AB-PA C-1928 K8AB-PH C-1921 K8AB-PM C-1924 K8AB-PW C-1932 K8AB-TH C-238 K8AB-VS C-1911 K8AB-VW C-1916 K8AC-CT□ 後-46 N K2CA-D C-1907、1978 K8AC-H C-1976 KE1 C-1868 KM1 1740 1770、1782 1892 L LG2 C-2014 LY C-1068 M M16 C-1414 M16-□ C-1418、1420 M165-□ C-1416 M22 C-1466 M2BJ C-1425 M2C C-1357 M2C□-□ C-1358、1361 M2D C-1341 M2D□-□ C-1343 M2K C-1533 M2K□-□ C-1506 C-1509、1510、1513、1514 M2S M2S□-□...
- カタログ
... ケースに収納されている継電器の保守・点検用としてテストプラグ形K92-D2-Tを準備しています。 詳細については、形K2CA-Dをご参照ください。 お問い合わせ 0120-919-066 または直通電話 055-982-5015(通話料がかかります) www.fa.omron.co.jp 2D・3D CADデータ/マ...
- カタログ
... ケースに収納されている継電器の保守・点検用として、テストプラグ形K92-D2-Tを準備しています。 詳細については、形K2CA-Dをご覧ください。 お問い合わせ 0120-919-066 または直通電話 055-982-5015(通話料がかかります) www.fa.omron.co.jp 2D・3D CADデータ/マニ...
- 商品情報
...T1T-C2T2T-C1Tで端子の並びが逆になっています。■お願い仕様の詳細については、下記URLよりデータシートをご参照ください。K2CA-D データシートK2OC データシート K2CA-DO-R2の推奨代替品と、主な相違点を教えてください。 - 製品に関するFAQ | オムロン制...
- 商品情報
...「T1T-C2T2T-C1T」で端子の並びが逆になっています。■お願い仕様の詳細については、下記URLよりデータシートをご参照ください。K2CA-D データシート(閲覧、ダウンロードにはI-Webメンバーズ登録とログインが必要です。)K2OC データシート K2CA-DO-F4の推...
- 商品情報
...了しました。代替品の確認方法はこちらのFAQ をご覧ください。 商品情報 デジタル過電流継電器 形K2CA-H過電流継電器 形K2CA-D 関連FAQ 過電流継電器(OCR) 過電流300%、700%以外の場合の限時要素の動作時間を確認したい。(形K2CA-H、形...
- 商品情報
...電流継電器(OCR) 外観、取付寸法・取付寸法は、パネルの正面から見た図です。 種類 外観(代表例) 取付寸法 丸胴埋込形・形K2OC-AVN ・形K2CA-D□-R2 *2 角胴埋込形・形K2CA-D□-F4 *2 引出式角胴埋込形・形...
- 商品情報
...手配ください。*2 端子カバーは透明のビニール袋に入っています。 商品情報 過電流継電器 K2CA-Hシリーズ過電流継電器 K2CA-Dシリーズ地絡継電器 K2GS-Hシリーズ地絡継電器 K2GS-Bシリーズ地絡継電器 K2GF-Hシリーズ地絡継電器 K2GF-Bシリーズ...
- 商品情報
...電流継電器 形K2OCシリーズ 形K2OC-AVN 形K2OC-ACN●デジタル形過電流継電器 形K2CA-Hシリーズ 形K2CA-HV*1 形K2CA-HC*1●過電流継電器 形K2CA-Dシリーズ 形K2CA-DO-R2*1 形K2CA-DO3-R2*1 形K2CA-DO-F4*1 形K2CA-DO3-F4*1 形K2CA-DO-F4*1 形K2CA-DO3-F4*1 形K2CA-DO-D2*1 形K2CA-DO3-D2*1*1 形K2CA-H、...
- 商品情報
...器デジタル型過電流継電器形K2OC形K2OC-AVN形K2OC-ACNデジタル形過電流継電器形K2CA-H *1形K2CA-HV*1形K2CA-HC*1過電流継電器形K2CA-D*1形K2CA-DO-R2*1 形K2CA-DO-F4*1 形K2CA-DO-D2*1 形K2CA-DO3-R2*1 形K2CA-DO3-F4*1 形K2CA-DO3-D2*1種類名称シリーズ形式高圧受電設備用...
- 商品情報
...ださい。*3 2020年3月に生産を終了しました。代替品の確認方法はこちらのFAQ をご覧ください。 商品情報 過電流継電器 形K2CA-Dシリーズ地絡継電器 形K2GS-Bシリーズ地絡継電器 形K2GVシリーズ地絡継電器 形AGF電圧継電器 形K2VU-S/形K2VA-Sシリー...
- 商品情報
...。■ 代表的な機種 分類種類商品名シリーズ 高圧受電設備用 過電流継電器デジタル型 過電流継電器形K2OC過電流継電器形K2CA-D *1地絡継電器デジタル形地絡方向継電器(ZPD方式)形K2DGデジタル形地絡継電器形K2GRデジタル形地絡方向継電器(...