全 43 件が検索されました。(21 - 40件を表示)

  • 生産終了品/推奨代替品

    ...H7A H7AN H7BR H7BS H7CL H7CN H7CR H7CS H7CS-8 / 11 H7CX-A□-N H7CX-R□-N H7CZ H7E(旧タイプ) H7GP H7HP H7M H7S H7SG-30 H8BM H8BM-R H8CA H8CA-S H8GN H8PA H8PB H8PC H8PR-□□ H8PS HL HLB-G / HLB-H HLB-IF Hornet HS-360Xシリーズ HUY i4H i4L IPC Application Controller ITBC-CST01 ITNC-EPX01(-□□□) Ver.2 ITNC-SGB01 iX3 iX4 J73L-□, J74L-□, J74TL-□ J7A J7AN J7ARN J7B J7L J7L-BR J7S J7T J7TL J7TM JLB K K2CA-D K2CA-H K2CA-R K2CM K2CS-M K2FU, K2FA, K2FW-S-...

  • 技術解説/使用上の注意事項

    ...形H7CZシリーズ AC24V/DC12∼24V DC24V 4.6A 9.2A 1ms DC26.4V 6.3A 1ms DC26.4V 1.6A 12ms F A システム機 器 形H8BM-Rシリーズ AC264V AC26.4V コントロー ル DC26.4V AC100∼240V リレ ー DC12∼24V AC100∼240V セ ーフティ 形H7CNシリーズ 印加電圧 スイッチ 形H7ANシリーズ 電圧仕様 *突入電流の時間は下記波...

  • 商品情報

    ...ンタ トータルカウンタ トータルタイム カウンタ 積算タイマ タコメータ機能 ― ― ● ― 形式 形H7EC-N 形H7ET-N 形H7ER-N 形H8BM-R 商品名称 小形トータル カウンタ 小形タイム カウンタ 小形タコメータ マルチカウンタ/タイマ 外観/前面サイズ(mm) DIN48×24 DIN48×24 DIN48×24 DIN72×72 特...

  • 商品情報

    ... 定格 規格番号 Class番号 ファイルNo. 形H7E-N 24~240V AC/DC(-FVタイプ) 4.5~30V DC(-Vタイプ) 3V DC(-Pタイプ) CSA C22.2 No.14 3211 07 LR22310 形H8BM-R 24V DC  注1. 上記の表はシリーズで表示しておりますので、認証形式の詳細は「規格認証/適合照会(形式別)」をご確認くだ...

  • 商品情報

    ... E314634 NRNT/NRNT7 (端子台タイプ) NRNT2/NRNT8 (ピンタイプ) Listed Recognized 形H7E-N 24~240V AC/DC(-FVタイプ) 4.5~30V DC(-Vタイプ) 3V DC(-Pタイプ) UL863 E67871 ELIY2 Recognized 形H8BM-R 24V DC  UL508 E41515 NRNT2/NRNT8 Recognized 注1. 形H7CCはオムロン製ソケット 形P2CF-08 (形P2CF 08-E、形P2CF-11または形P2CF-11-E)の使用でフィールドワイ...

  • 生産終了品/推奨代替品

    ...H7A H7AN H7BR H7BS H7CL H7CN H7CR H7CS H7CS-8 / 11 H7CX-A□-N H7CX-R□-N H7CZ H7E(旧タイプ) H7GP H7HP H7M H7S H7SG-30 H8BM H8BM-R H8CA H8CA-S H8GN H8PA H8PB H8PC H8PR-□□ H8PS HL HLB-G / HLB-H HLB-IF Hornet HS-360Xシリーズ HUY i4H i4L IPC Application Controller ITBC-CST01 ITNC-EPX01(-□□□) Ver.2 ITNC-SGB01 iX3 iX4 J73L-□, J74L-□, J74TL-□ J7A J7AN J7ARN J7B J7L J7L-BR J7S J7T J7TL J7TM JLB K K2CA-D K2CA-H K2CA-R K2CM K2CS-M K2FU, K2FA, K2FW-S-...

  • 推奨代替品ガイド

    ...ウンタ/タイマ形H8BMシリーズ 生産終了のお知らせ 生産終了予定商品 推奨代替商品 マルチカウンタ/タイマ 形H8BM-Rシリーズ (2007年7月発売予定) 形H8BMシリーズ 2007年6月末生産終了予定 生産終了予定商品との相違点 推奨代替商品をご利用...

  • 技術解説/使用上の注意事項

    ...使用しないでください。 注意下記の製品は、リチウム電池(防爆タイプ)を使用しています。 電池内蔵タイプ:形H7AN-□□□M、形H8BM-Rはリチウム電池を内蔵しており、稀に発火、破裂の恐れがあります。 分解、加圧変形、100℃以上の加熱、焼却はしないでくださ...

  • カタログ/マニュアル訂正

    ...C-608 G3PF C-1234 G9B C-1156 H7GP C-597 G3PH C-1226 G9EA-1 Webサイト H7HP C-602 G3PW C-1308 G9EB-1 Webサイト H8BM-R C-628 Webサイト G9EC-1 Webサイト H8GN C-565 Webサイト G3R/G3RD G3R-I/O G3RZ G3S/G3SD 1383、1388、1412、1444 C-1088 C-1289 G9H C-1300 H8PS C-1298 G9SA C-1746 H8PS-□ G9SA-□ C-1747 HL-5000 Webサイト G3S-201PL-PD C-1171 G9SA-300-SC G3S4 C-1171 G9SB...

  • 商品情報

    ...イプ) AC100~240V AC264V 5.8A 0.7ms AC24V/12~24V AC26.4V 10.4A 1.2ms 形H7CZシリーズ AC100~240V AC264V 4.6A 0.4ms AC24V/DC12~24V AC26.4V 9.2A 1ms DC26.4V 6.3A 1ms 形H8BM-Rシリーズ DC24V DC26.4V 1.6A 12ms *突入電流の時間は下記波形の範囲にて測定しています。 ページ先頭へ戻る カウンタ "0"設定時の動作(...

  • 商品情報

    ...先頭へ戻る 形式・組み合わせ EMC指令 低電圧指令 機械指令 形H7BX ○ ○ 対象外 形H7CC 形H7E-N 形H7E-NP 対象外 対象外 形H8BM-R 対象外 対象外 注. 上記の表はシリーズで表示しておりますので、認証形式の詳細は「規格認証/適合照会(形式別)」をご確認ください。...

  • ...タ・タイムカウンタ・トータルカウンタ・トータルタイムカウンタ・積算タイマ ― ― ● ― 形H7EC-N 形H7ET-N 形H7ER-N 形H8BM-R 小形トータルカウンタ 小形タイムカウンタ DIN48×24 ・見やすさと使いやすさを向上した小型トータルカウンタ 小形タコメータ DIN48×24 ・見やす...

  • 商品情報

    ...5 6 7 8 9 カウンタの商品でH を頭文字とするものは、以下の 5 商品です。 H7BX H7CC-A H7CC-R H7E□-N H8BM-R 関連情報 共通 生産終了品/推奨代替品 目的・仕様別選定 改善・活用事例集 カタログ/マニュアル訂正 輸出該非判定 規格認証/適合 RoHS/REACH対応 技術...

  • カタログ

    ...Multi-maintenance Counter/Timer (DIN 72 x 72) Multi-maintenance Counter/Timer (DIN 72 x 72) H8BM-R CSM_H8BM-R_DS_E_5_6 Nine Built-in Counters/Timers to Measure Equipment Operating Cycles and Times and Forecast Maintenance Timing • Provides up to nine counters or accumulative timers. (Counter and timer functions can be used at the same time.) • Individual forecast outputs to indicate maintenance timing. • Pre-forecast display and machine stoppage output provided. • IP54 oil-proof type at setting area for resistance to oil and water. • Separate digit keys to easily change settings. • Compact, short-body: 72 × ...

  • 技術解説/使用上の注意事項

    ...0.4ms AC24V/DC12∼24V DC24V AC264V 4.6A AC26.4V 9.2A 1ms DC26.4V 6.3A 1ms DC26.4V 1.6A 12ms F A システム機 器 形H8BM-Rシリーズ DC26.4V AC264V AC100∼240V 形H7CZシリーズ 1.4ms コントロー ル 形H7CX-Rシリーズ(旧タイプ) 0.9ms 9.3A DC26.4V AC100∼240V 形H7CX-Aシリーズ(旧タイプ) 4.9A リレ ー 形H7CX-A□D-Nシリ...

  • ...・トータルカウンタ・トータルタイムカウンタ・積算タイマ ― ― ― ― ● ― 形H7GP 形H7HP 形H7EC-N 形H7ET-N 形H7ER-N 形H8BM-R トータルカウンタ/ タイムカウンタ トータルカウンタ/ タイムカウンタ DIN48×24 DIN72×36 ・見やすさと IP66耐油形相当の耐水性、耐油性を実現・DIN48×24サイズのト...

  • ...い 低価格 LCD 表示したい 電子カウンタ 形H7CZ 48×48mm マルチチャンネルが欲しい マルチカウンタ/ タイマ 形H8BM-R 用途対応カウンタ 72×72mm 72×72㎜サイズが欲しい 電子カウンタ 形H7BX 48×24㎜サイズが欲しい 72×36㎜サイズが欲しい トータルカウンタ/タイムカウンタ...

  • 商品情報

    ...短絡板 Y92S-26 | オムロン制御機器 短絡板 Y92S-262026年12月受注終了予定 短絡板, 形H8BM-R用 商品概要 詳細情報 オンライン購入 ご利用条件 注意事項・凡例 注意事項・凡例 該非判定見解書(一覧表)ダウンロード ご利用規約書 在庫状況 カートに追加しま...

  • 商品情報

    ...約書 在庫状況 カートに追加しました ホーム > 商品情報 > 商品カテゴリ > コントロール > カウンタ > 用途対応カウンタ > H8BM-R > 形式仕様一覧 > H8BM-RAD DC24 H8BM-R マルチカウンタ/タイマ(DIN72×72) 形式仕様一覧 マイリストに追加 マイリストに追加済 マイリストは、...

  • 商品情報

    ...約書 在庫状況 カートに追加しました ホーム > 商品情報 > 商品カテゴリ > コントロール > カウンタ > 用途対応カウンタ > H8BM-R > 形式仕様一覧 > H8BM-RA DC24 H8BM-R マルチカウンタ/タイマ(DIN72×72) 形式仕様一覧 マイリストに追加 マイリストに追加済 マイリストは、...